Menü Suche

Runde PA-Abstandhalter ohne Gewinde

Auf Lager

Runde, gewindelose Abstandhalter aus PA (Polyamid) oder Nylon, und sind in einer Reihe von Längen und Durchmessern erhältlich. Diese bieten physische Abstandhaltung für Ihre Baugruppen sowie eine thermische und elektrische Isolierung zwischen den Komponenten. Glasfaserverstärktes PA ist auch für Anwendungen erhältlich, bei denen höhere maximale Betriebstemperaturen sowie eine verbesserte Festigkeit und Steifigkeit erforderlich sind..

Seriennummer: SR1941

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
886 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Innendurchmesser Außendurchmesser Abstandhalterlänge Kaufen
0,0961 € - 0,1343 € 280 Auf Lager
3.4 mm
6.0 mm
18.0 mm
0,0987 € - 0,1375 € 69000 Auf Lager
3.4 mm
6.0 mm
20.0 mm
0,366 € - 0,5956 € 4505 Auf Lager
5.2 mm
18.0 mm
8.0 mm
0,1203 € - 0,1661 € 44734 Auf Lager
6.2 mm
10.0 mm
15.0 mm
0,1943 € - 0,2689 € 7041 Auf Lager
6.2 mm
10.0 mm
35.0 mm
0,1914 € - 0,2633 € 500 Auf Lager
6.3 mm
15.0 mm
3.0 mm
0,2168 € - 0,2999 € 1042 Auf Lager
5.2 mm
10.0 mm
40.0 mm
0,083 € - 0,1158 € 86036 Auf Lager
6.2 mm
10.0 mm
3.0 mm
0,0942 € - 0,1492 € 3411 Auf Lager
6.2 mm
10.0 mm
7.5 mm
0,1506 € - 0,2745 € 4301 Auf Lager
6.2 mm
10.0 mm
25.0 mm
0,1929 € - 0,2675 € 250 Auf Lager
5.2 mm
10.0 mm
35.0 mm
0,1703 € - 0,2379 € 2487 Auf Lager
5.2 mm
10.0 mm
25.0 mm
0,3449 € - 0,5618 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.2 mm
18.0 mm
8.0 mm
0,1108 € - 0,176 € 8070 Auf Lager
6.2 mm
10.0 mm
10.0 mm
0,1703 € - 0,2379 € 7178 Auf Lager
6.2 mm
10.0 mm
30.0 mm
0,1929 € - 0,2675 € 22491 Auf Lager
6.2 mm
10.0 mm
40.0 mm
0,0858 € - 0,1195 € 5952 Auf Lager
6.2 mm
10.0 mm
5.0 mm
0,1354 € - 0,1886 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.2 mm
10.0 mm
20.0 mm
0,183 € - 0,2534 € 1575 Auf Lager
6.2 mm
10.0 mm
35.0 mm
0,1802 € - 0,2478 € 4753 Auf Lager
6.3 mm
15.0 mm
3.0 mm
  • von 45
Distanzstück 3.4 mm 6.0 mm 18.0 mm PA

10044285

Preisbereich
0,1343 € - 0,0961 €

Lagerbestände
280 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    18.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.4 mm
  • Außendurchmesser
    6.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 3.4 mm 6.0 mm 20.0 mm PA

10044315

Preisbereich
0,1375 € - 0,0987 €

Lagerbestände
69000 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.4 mm
  • Außendurchmesser
    6.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 5.2 mm 18.0 mm 8.0 mm PA

10045619

Preisbereich
0,5956 € - 0,366 €

Lagerbestände
4505 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    8.0 mm
  • Innendurchmesser
    5.2 mm
  • Außendurchmesser
    18.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 6.2 mm 10.0 mm 15.0 mm PA

10045718

Preisbereich
0,1661 € - 0,1203 €

Lagerbestände
44734 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
  • Innendurchmesser
    6.2 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 6.2 mm 10.0 mm 35.0 mm PA

10045787

Preisbereich
0,2689 € - 0,1943 €

Lagerbestände
7041 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    35.0 mm
  • Innendurchmesser
    6.2 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 6.3 mm 15.0 mm 3.0 mm PA

10045824

Preisbereich
0,2633 € - 0,1914 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    3.0 mm
  • Innendurchmesser
    6.3 mm
  • Außendurchmesser
    15.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 5.2 mm 10.0 mm 40.0 mm PA

10045596

Preisbereich
0,2999 € - 0,2168 €

Lagerbestände
1042 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    40.0 mm
  • Innendurchmesser
    5.2 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 6.2 mm 10.0 mm 3.0 mm PA

10045640

Preisbereich
0,1158 € - 0,083 €

Lagerbestände
86036 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    3.0 mm
  • Innendurchmesser
    6.2 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 6.2 mm 10.0 mm 7.5 mm PA

10045688

Preisbereich
0,1492 € - 0,0942 €

Lagerbestände
3411 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    7.5 mm
  • Innendurchmesser
    6.2 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 6.2 mm 10.0 mm 25.0 mm PA

10045756

Preisbereich
0,2745 € - 0,1506 €

Lagerbestände
4301 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
  • Innendurchmesser
    6.2 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 5.2 mm 10.0 mm 35.0 mm PA

10045589

Preisbereich
0,2675 € - 0,1929 €

Lagerbestände
250 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    35.0 mm
  • Innendurchmesser
    5.2 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 5.2 mm 10.0 mm 25.0 mm PA

10045527

Preisbereich
0,2379 € - 0,1703 €

Lagerbestände
2487 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
  • Innendurchmesser
    5.2 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 5.2 mm 18.0 mm 8.0 mm PA

10045626

Preisbereich
0,5618 € - 0,3449 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    8.0 mm
  • Innendurchmesser
    5.2 mm
  • Außendurchmesser
    18.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 6.2 mm 10.0 mm 10.0 mm PA

10045701

Preisbereich
0,176 € - 0,1108 €

Lagerbestände
8070 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
  • Innendurchmesser
    6.2 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 6.2 mm 10.0 mm 30.0 mm PA

10045770

Preisbereich
0,2379 € - 0,1703 €

Lagerbestände
7178 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    30.0 mm
  • Innendurchmesser
    6.2 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 6.2 mm 10.0 mm 40.0 mm PA

10045817

Preisbereich
0,2675 € - 0,1929 €

Lagerbestände
22491 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    40.0 mm
  • Innendurchmesser
    6.2 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 6.2 mm 10.0 mm 5.0 mm PA

10045664

Preisbereich
0,1195 € - 0,0858 €

Lagerbestände
5952 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    5.0 mm
  • Innendurchmesser
    6.2 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 6.2 mm 10.0 mm 20.0 mm PA

10045732

Preisbereich
0,1886 € - 0,1354 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
  • Innendurchmesser
    6.2 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 6.2 mm 10.0 mm 35.0 mm PA

10045794

Preisbereich
0,2534 € - 0,183 €

Lagerbestände
1575 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    35.0 mm
  • Innendurchmesser
    6.2 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 6.3 mm 15.0 mm 3.0 mm PA

10045831

Preisbereich
0,2478 € - 0,1802 €

Lagerbestände
4753 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    3.0 mm
  • Innendurchmesser
    6.3 mm
  • Außendurchmesser
    15.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Schwarz