Menü Suche

Runde PA-Abstandhalter ohne Gewinde

Auf Lager

Runde, gewindelose Abstandhalter aus PA (Polyamid) oder Nylon, und sind in einer Reihe von Längen und Durchmessern erhältlich. Diese bieten physische Abstandhaltung für Ihre Baugruppen sowie eine thermische und elektrische Isolierung zwischen den Komponenten. Glasfaserverstärktes PA ist auch für Anwendungen erhältlich, bei denen höhere maximale Betriebstemperaturen sowie eine verbesserte Festigkeit und Steifigkeit erforderlich sind..

Seriennummer: SR1941

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
886 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Innendurchmesser Außendurchmesser Abstandhalterlänge Kaufen
0,0923 € - 0,1289 € 4554 Auf Lager
5.2 mm
10.0 mm
4.0 mm
0,1334 € - 0,1844 € 1271 Auf Lager
5.2 mm
10.0 mm
12.0 mm
0,0343 € - 0,0402 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.5 mm
6.0 mm
10.0 mm
0,104 € - 0,145 € 29908 Auf Lager
3.6 mm
6.0 mm
20.0 mm
0,0944 € - 0,1316 € 2065 Auf Lager
4.2 mm
8.0 mm
8.0 mm
0,0303 € - 0,0374 € 1000 Auf Lager
2.3 mm
4.8 mm
6.4 mm
0,0293 € - 0,0361 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.3 mm
6.4 mm
4.7 mm
0,0313 € - 0,0386 € 24 Auf Lager
3.6 mm
9.5 mm
4.8 mm
0,03 € - 0,037 € 986 Auf Lager
4.3 mm
6.4 mm
6.4 mm
0,0303 € - 0,0374 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.3 mm
8 mm
6.4 mm
0,0536 € - 0,0713 € 27888 Auf Lager
2.3 mm
6.4 mm
12.7 mm
0,0284 € - 0,0351 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.6 mm
6.4 mm
3.2 mm
0,0563 € - 0,0749 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.3 mm
8 mm
19.1 mm
0,0426 € - 0,0526 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.9 mm
12.7 mm
6.4 mm
0,0508 € - 0,0678 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.6 mm
12.7 mm
6.4 mm
0,0556 € - 0,1561 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.5 mm
12.7 mm
9.5 mm
0,0331 € - 0,0409 € 1000 Auf Lager
3.6 mm
6.4 mm
9.5 mm
0,0492 € - 0,0656 € 4500 Auf Lager
3.6 mm
9.5 mm
7.9 mm
0,0324 € - 0,04 € 2499 Auf Lager
4.3 mm
6.4 mm
9.5 mm
0,0311 € - 0,0384 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.3 mm
9.5 mm
4.7 mm
  • von 45
Distanzstück 5.2 mm 10.0 mm 4.0 mm PA

10114940

Preisbereich
0,1289 € - 0,0923 €

Lagerbestände
4554 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    4.0 mm
  • Innendurchmesser
    5.2 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 5.2 mm 10.0 mm 12.0 mm PA

10114995

Preisbereich
0,1844 € - 0,1334 €

Lagerbestände
1271 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    12.0 mm
  • Innendurchmesser
    5.2 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 3.5 mm 6.0 mm 10.0 mm PA

10167243

Preisbereich
0,0402 € - 0,0343 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.5 mm
  • Außendurchmesser
    6.0 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -30 - 85 °C
  • Material
    PA
Distanzstück 3.6 mm 6.0 mm 20.0 mm PA

10114834

Preisbereich
0,145 € - 0,104 €

Lagerbestände
29908 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.6 mm
  • Außendurchmesser
    6.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 4.2 mm 8.0 mm 8.0 mm PA

10114872

Preisbereich
0,1316 € - 0,0944 €

Lagerbestände
2065 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    8.0 mm
  • Innendurchmesser
    4.2 mm
  • Außendurchmesser
    8.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 0.091 in 0.188 in 6.4 mm Nylon 6/6

10339015

Preisbereich
0,0374 € - 0,0303 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    6.4 mm
  • Innendurchmesser
    2.3 mm
  • Außendurchmesser
    4.8 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #2 (M2)
Distanzstück 0.171 in 0.250 in 4.7 mm Nylon 6/6

10339046

Preisbereich
0,0361 € - 0,0293 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    4.7 mm
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
  • Außendurchmesser
    6.4 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #8 (M4)
Distanzstück 0.140 in 0.375 in 4.8 mm Nylon 6/6

10339220

Preisbereich
0,0386 € - 0,0313 €

Lagerbestände
24 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    4.8 mm
  • Innendurchmesser
    3.6 mm
  • Außendurchmesser
    9.5 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #6 (M3.5)
Distanzstück 0.171 in 0.250 in 6.4 mm Nylon 6/6

10339060

Preisbereich
0,037 € - 0,03 €

Lagerbestände
986 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    6.4 mm
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
  • Außendurchmesser
    6.4 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #8 (M4)
Distanzstück 0.171 in 0.313 in 6.4 mm Nylon 6/6

10339152

Preisbereich
0,0374 € - 0,0303 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    6.4 mm
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
  • Außendurchmesser
    8 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #8 (M4)
Distanzstück 0.091 in 0.250 in 12.7 mm Nylon 6/6

10339114

Preisbereich
0,0713 € - 0,0536 €

Lagerbestände
27888 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    12.7 mm
  • Innendurchmesser
    2.3 mm
  • Außendurchmesser
    6.4 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #2 (M2)
Distanzstück 0.140 in 0.250 in 3.2 mm Nylon 6/6

10339022

Preisbereich
0,0351 € - 0,0284 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    3.2 mm
  • Innendurchmesser
    3.6 mm
  • Außendurchmesser
    6.4 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #6 (M3.5)
Distanzstück 0.171 in 0.313 in 19.1 mm Nylon 6/6

10339213

Preisbereich
0,0749 € - 0,0563 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    19.1 mm
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
  • Außendurchmesser
    8 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #8 (M4)
Distanzstück 0.194 in 0.500 in 6.4 mm Nylon 6/6

10339350

Preisbereich
0,0526 € - 0,0426 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    6.4 mm
  • Innendurchmesser
    4.9 mm
  • Außendurchmesser
    12.7 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #10
Distanzstück 0.219 in 0.500 in 6.4 mm Nylon 6/6

10339367

Preisbereich
0,0678 € - 0,0508 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    6.4 mm
  • Innendurchmesser
    5.6 mm
  • Außendurchmesser
    12.7 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #12 (M5)
Distanzstück 0.257 in 0.500 in 9.5 mm Nylon 6/6

10339398

Preisbereich
0,1561 € - 0,0556 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    9.5 mm
  • Innendurchmesser
    6.5 mm
  • Außendurchmesser
    12.7 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    1/4 (M6)
Distanzstück 0.140 in 0.250 in 9.5 mm Nylon 6/6

10339084

Preisbereich
0,0409 € - 0,0331 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    9.5 mm
  • Innendurchmesser
    3.6 mm
  • Außendurchmesser
    6.4 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #6 (M3.5)
Distanzstück 0.140 in 0.375 in 7.9 mm Nylon 6/6

10339275

Preisbereich
0,0656 € - 0,0492 €

Lagerbestände
4500 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    7.9 mm
  • Innendurchmesser
    3.6 mm
  • Außendurchmesser
    9.5 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #6 (M3.5)
Distanzstück 0.171 in 0.250 in 9.5 mm Nylon 6/6

10339091

Preisbereich
0,04 € - 0,0324 €

Lagerbestände
2499 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    9.5 mm
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
  • Außendurchmesser
    6.4 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #8 (M4)
Distanzstück 0.171 in 0.375 in 4.7 mm Nylon 6/6

10339237

Preisbereich
0,0384 € - 0,0311 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    4.7 mm
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
  • Außendurchmesser
    9.5 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #8 (M4)