Menü Suche

Runde PA-Abstandhalter ohne Gewinde

Auf Lager

Runde, gewindelose Abstandhalter aus PA (Polyamid) oder Nylon, und sind in einer Reihe von Längen und Durchmessern erhältlich. Diese bieten physische Abstandhaltung für Ihre Baugruppen sowie eine thermische und elektrische Isolierung zwischen den Komponenten. Glasfaserverstärktes PA ist auch für Anwendungen erhältlich, bei denen höhere maximale Betriebstemperaturen sowie eine verbesserte Festigkeit und Steifigkeit erforderlich sind..

Seriennummer: SR1941

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
886 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Innendurchmesser Außendurchmesser Abstandhalterlänge Kaufen
0,1929 € - 0,2689 € 23500 Auf Lager
5.2 mm
10.0 mm
30.0 mm
0,104 € - 0,145 € 29908 Auf Lager
3.6 mm
6.0 mm
20.0 mm
0,0944 € - 0,1316 € 51565 Auf Lager
4.2 mm
8.0 mm
8.0 mm
0,1816 € - 0,1816 € 1022 Auf Lager
4.5 mm
7.0 mm
5.0 mm
0,1247 € - 0,1506 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.3 mm
3.2 mm
11.1 mm
0,088 € - 0,1227 € 84374 Auf Lager
6.2 mm
10.0 mm
3.0 mm
0,1436 € - 0,1999 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.2 mm
10.0 mm
20.0 mm
0,2633 € - 0,4801 € 15970 Auf Lager
8.2 mm
18.0 mm
3.0 mm
0,4702 € - 0,7631 € 13803 Auf Lager
8.2 mm
18.0 mm
20.0 mm
0,0987 € - 0,1377 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.6 mm
6.0 mm
12.0 mm
0,1261 € - 0,1999 € 15669 Auf Lager
5.2 mm
10.0 mm
10.0 mm
0,0911 € - 0,1267 € 3358 Auf Lager
6.2 mm
10.0 mm
5.0 mm
0,1591 € - 0,2914 € 2703 Auf Lager
6.2 mm
10.0 mm
25.0 mm
0,3224 € - 0,5252 € 24200 Auf Lager
8.2 mm
17.5 mm
7.5 mm
0,528 € - 0,8603 € 6300 Auf Lager
8.2 mm
18.0 mm
25.0 mm
0,4463 € - 0,9875 € 2500 Auf Lager
10.2 mm
20.0 mm
15.0 mm
0,1315 € - 0,1534 € 1592 Auf Lager
12.8 mm
18.0 mm
15.0 mm
0,4717 € - 1,0391 € 4400 Auf Lager
16.5 mm
25.0 mm
10.0 mm
0,9912 € - 1,7459 € 850 Auf Lager
16.5 mm
25.0 mm
35.0 mm
0,2562 € - 0,2703 € 5489 Auf Lager
4.2 mm
8.0 mm
10.0 mm
  • von 45
Distanzstück 5.2 mm 10.0 mm 30.0 mm PA

10115022

Preisbereich
0,2689 € - 0,1929 €

Lagerbestände
23500 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    30.0 mm
  • Innendurchmesser
    5.2 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 3.6 mm 6.0 mm 20.0 mm PA

10114834

Preisbereich
0,145 € - 0,104 €

Lagerbestände
29908 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.6 mm
  • Außendurchmesser
    6.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 4.2 mm 8.0 mm 8.0 mm PA

10114872

Preisbereich
0,1316 € - 0,0944 €

Lagerbestände
51565 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    8.0 mm
  • Innendurchmesser
    4.2 mm
  • Außendurchmesser
    8.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 4.5 mm 7.0 mm 5.0 mm PA

10167502

Preisbereich
0,1816 € - 0,1816 €

Lagerbestände
1022 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    5.0 mm
  • Innendurchmesser
    4.5 mm
  • Außendurchmesser
    7.0 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -30 - 85 °C
  • Material
    PA
Distanzstück 2.3 mm 3.2 mm 11.1 mm Nylon 6

10170007

Preisbereich
0,1506 € - 0,1247 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    11.1 mm
  • Innendurchmesser
    2.3 mm
  • Außendurchmesser
    3.2 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 65 °C
  • Material
    Nylon 6
Distanzstück 6.2 mm 10.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10045633

Preisbereich
0,1227 € - 0,088 €

Lagerbestände
84374 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    3.0 mm
  • Innendurchmesser
    6.2 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 6.2 mm 10.0 mm 20.0 mm Nylon 6/6

10045725

Preisbereich
0,1999 € - 0,1436 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
  • Innendurchmesser
    6.2 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 8.2 mm 18.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10046135

Preisbereich
0,4801 € - 0,2633 €

Lagerbestände
15970 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    3.0 mm
  • Innendurchmesser
    8.2 mm
  • Außendurchmesser
    18.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 8.2 mm 18.0 mm 20.0 mm Nylon 6/6

10046234

Preisbereich
0,7631 € - 0,4702 €

Lagerbestände
13803 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
  • Innendurchmesser
    8.2 mm
  • Außendurchmesser
    18.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 3.6 mm 6.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10044612

Preisbereich
0,1377 € - 0,0987 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    12.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.6 mm
  • Außendurchmesser
    6.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 5.2 mm 10.0 mm 10.0 mm PA

10114988

Preisbereich
0,1999 € - 0,1261 €

Lagerbestände
15669 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
  • Innendurchmesser
    5.2 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 6.2 mm 10.0 mm 5.0 mm Nylon 6/6

10045657

Preisbereich
0,1267 € - 0,0911 €

Lagerbestände
3358 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    5.0 mm
  • Innendurchmesser
    6.2 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 6.2 mm 10.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6

10045749

Preisbereich
0,2914 € - 0,1591 €

Lagerbestände
2703 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
  • Innendurchmesser
    6.2 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 8.2 mm 17.5 mm 7.5 mm Nylon 6/6

10046173

Preisbereich
0,5252 € - 0,3224 €

Lagerbestände
24200 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    7.5 mm
  • Innendurchmesser
    8.2 mm
  • Außendurchmesser
    17.5 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 8.2 mm 18.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6

10046258

Preisbereich
0,8603 € - 0,528 €

Lagerbestände
6300 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
  • Innendurchmesser
    8.2 mm
  • Außendurchmesser
    18.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 10.2 mm 20.0 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10187104

Preisbereich
0,9875 € - 0,4463 €

Lagerbestände
2500 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
  • Innendurchmesser
    10.2 mm
  • Außendurchmesser
    20.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 12.8 mm 18.0 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10077214

Preisbereich
0,1534 € - 0,1315 €

Lagerbestände
1592 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
  • Innendurchmesser
    12.8 mm
  • Außendurchmesser
    18.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 16.5 mm 25.0 mm 10.0 mm Nylon 6/6

10047378

Preisbereich
1,0391 € - 0,4717 €

Lagerbestände
4400 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
  • Innendurchmesser
    16.5 mm
  • Außendurchmesser
    25.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 16.5 mm 25.0 mm 35.0 mm PA

10047477

Preisbereich
1,7459 € - 0,9912 €

Lagerbestände
850 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    35.0 mm
  • Innendurchmesser
    16.5 mm
  • Außendurchmesser
    25.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 4.2 mm 8.0 mm 10.0 mm Nylon 6/6

10075463

Preisbereich
0,2703 € - 0,2562 €

Lagerbestände
5489 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
  • Innendurchmesser
    4.2 mm
  • Außendurchmesser
    8.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Natur