Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Runde, gewindelose Abstandhalter aus PA (Polyamid) oder Nylon, und sind in einer Reihe von Längen und Durchmessern erhältlich. Diese bieten physische Abstandhaltung für Ihre Baugruppen sowie eine thermische und elektrische Isolierung zwischen den Komponenten. Glasfaserverstärktes PA ist auch für Anwendungen erhältlich, bei denen höhere maximale Betriebstemperaturen sowie eine verbesserte Festigkeit und Steifigkeit erforderlich sind..
Seriennummer: SR1941
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7518 € - 1,3897 € | 1800 Auf Lager |
0.402 in
10.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,842 € - 1,5523 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.402 in
10.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,5604 € - 0,5604 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 0,5632 € - 1,023 € | 400 Auf Lager |
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,6209 € - 1,1502 € | 4600 Auf Lager |
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 0,6533 € - 1,2093 € | 5400 Auf Lager |
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,1802 € - 0,1914 € | 1052 Auf Lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,3745 € - 0,3745 € | 11644 Auf Lager |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,8434 € - 0,8434 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.402 in
10.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 0,4167 € - 0,4857 € | 52 Auf Lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 0,2309 € - 0,2703 € | 2198 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,397 € - 0,397 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,0767 € - 0,9935 € | 4200 Auf Lager |
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 0,604 € - 1,1147 € | 800 Auf Lager |
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,39 € - 0,39 € | 4658 Auf Lager |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,4533 € - 0,4533 € | 26716 Auf Lager |
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,4224 € - 0,7806 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,4815 € - 0,4815 € | 149480 Auf Lager |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 0,3407 € - 0,3407 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,4547 € - 0,8397 € | 2000 Auf Lager |
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.