Menü Suche

Runde PA-Abstandhalter ohne Gewinde

Auf Lager

Runde, gewindelose Abstandhalter aus PA (Polyamid) oder Nylon, und sind in einer Reihe von Längen und Durchmessern erhältlich. Diese bieten physische Abstandhaltung für Ihre Baugruppen sowie eine thermische und elektrische Isolierung zwischen den Komponenten. Glasfaserverstärktes PA ist auch für Anwendungen erhältlich, bei denen höhere maximale Betriebstemperaturen sowie eine verbesserte Festigkeit und Steifigkeit erforderlich sind..

Seriennummer: SR1941

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
886 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Innendurchmesser Außendurchmesser Abstandhalterlänge Kaufen
0,145 € - 0,2013 € 2424 Auf Lager
5.2 mm
10.0 mm
18.0 mm
0,2041 € - 0,283 € 90 Auf Lager
5.2 mm
10.0 mm
40.0 mm
0,0871 € - 0,1216 € 6531 Auf Lager
5.2 mm
10.0 mm
4.0 mm
0,0898 € - 0,1254 € 23551 Auf Lager
5.2 mm
10.0 mm
5.0 mm
0,094 € - 0,1313 € 121 Auf Lager
5.2 mm
10.0 mm
6.0 mm
0,0975 € - 0,1548 € 239 Auf Lager
5.2 mm
10.0 mm
8.0 mm
0,1354 € - 0,1886 € 6461 Auf Lager
5.2 mm
10.0 mm
15.0 mm
0,1506 € - 0,2083 € 60 Auf Lager
5.2 mm
10.0 mm
20.0 mm
0,1774 € - 0,2449 € 248 Auf Lager
8.2 mm
12.0 mm
25.0 mm
0,2619 € - 0,4773 € 1255 Auf Lager
8.2 mm
12.0 mm
40.0 mm
0,2478 € - 0,4533 € 51363 Auf Lager
8.2 mm
18.0 mm
3.0 mm
0,3323 € - 0,5392 € 3029 Auf Lager
8.2 mm
18.0 mm
10.0 mm
0,3886 € - 0,6293 € 2810 Auf Lager
8.2 mm
18.0 mm
15.0 mm
0,1436 € - 0,1999 € 1750 Auf Lager
8.2 mm
12.0 mm
15.0 mm
0,0953 € - 0,1333 € 40114 Auf Lager
8.2 mm
12.0 mm
5.0 mm
0,2351 € - 0,4294 € 18614 Auf Lager
8.2 mm
12.0 mm
35.0 mm
0,6364 € - 1,2475 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.2 mm
18.0 mm
35.0 mm
0,1548 € - 0,2154 € 7783 Auf Lager
8.2 mm
12.0 mm
20.0 mm
0,1534 € - 0,2126 € 93 Auf Lager
8.2 mm
15.0 mm
4.5 mm
0,2224 € - 0,4055 € 66 Auf Lager
8.2 mm
12.0 mm
35.0 mm
  • von 45
Distanzstück 5.2 mm 10.0 mm 18.0 mm PA

10045442

Preisbereich
0,2013 € - 0,145 €

Lagerbestände
2424 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    18.0 mm
  • Innendurchmesser
    5.2 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 5.2 mm 10.0 mm 40.0 mm PA

10045602

Preisbereich
0,283 € - 0,2041 €

Lagerbestände
90 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    40.0 mm
  • Innendurchmesser
    5.2 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 5.2 mm 10.0 mm 4.0 mm PA

10045213

Preisbereich
0,1216 € - 0,0871 €

Lagerbestände
6531 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    4.0 mm
  • Innendurchmesser
    5.2 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 5.2 mm 10.0 mm 5.0 mm PA

10045251

Preisbereich
0,1254 € - 0,0898 €

Lagerbestände
23551 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    5.0 mm
  • Innendurchmesser
    5.2 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 5.2 mm 10.0 mm 6.0 mm PA

10045282

Preisbereich
0,1313 € - 0,094 €

Lagerbestände
121 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    6.0 mm
  • Innendurchmesser
    5.2 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 5.2 mm 10.0 mm 8.0 mm PA

10045329

Preisbereich
0,1548 € - 0,0975 €

Lagerbestände
239 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    8.0 mm
  • Innendurchmesser
    5.2 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 5.2 mm 10.0 mm 15.0 mm PA

10045411

Preisbereich
0,1886 € - 0,1354 €

Lagerbestände
6461 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
  • Innendurchmesser
    5.2 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 5.2 mm 10.0 mm 20.0 mm PA

10045480

Preisbereich
0,2083 € - 0,1506 €

Lagerbestände
60 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
  • Innendurchmesser
    5.2 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 8.2 mm 12.0 mm 25.0 mm PA

10046050

Preisbereich
0,2449 € - 0,1774 €

Lagerbestände
248 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
  • Innendurchmesser
    8.2 mm
  • Außendurchmesser
    12.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 8.2 mm 12.0 mm 40.0 mm PA

10046098

Preisbereich
0,4773 € - 0,2619 €

Lagerbestände
1255 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    40.0 mm
  • Innendurchmesser
    8.2 mm
  • Außendurchmesser
    12.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 8.2 mm 18.0 mm 3.0 mm PA

10046142

Preisbereich
0,4533 € - 0,2478 €

Lagerbestände
51363 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    3.0 mm
  • Innendurchmesser
    8.2 mm
  • Außendurchmesser
    18.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 8.2 mm 18.0 mm 10.0 mm PA

10046203

Preisbereich
0,5392 € - 0,3323 €

Lagerbestände
3029 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
  • Innendurchmesser
    8.2 mm
  • Außendurchmesser
    18.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 8.2 mm 18.0 mm 15.0 mm PA

10046227

Preisbereich
0,6293 € - 0,3886 €

Lagerbestände
2810 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
  • Innendurchmesser
    8.2 mm
  • Außendurchmesser
    18.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 8.2 mm 12.0 mm 15.0 mm PA

10046036

Preisbereich
0,1999 € - 0,1436 €

Lagerbestände
1750 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
  • Innendurchmesser
    8.2 mm
  • Außendurchmesser
    12.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 8.2 mm 12.0 mm 5.0 mm PA

10046005

Preisbereich
0,1333 € - 0,0953 €

Lagerbestände
40114 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    5.0 mm
  • Innendurchmesser
    8.2 mm
  • Außendurchmesser
    12.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 8.2 mm 12.0 mm 35.0 mm PA

10046074

Preisbereich
0,4294 € - 0,2351 €

Lagerbestände
18614 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    35.0 mm
  • Innendurchmesser
    8.2 mm
  • Außendurchmesser
    12.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 8.2 mm 18.0 mm 35.0 mm PA

10046302

Preisbereich
1,2475 € - 0,6364 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    35.0 mm
  • Innendurchmesser
    8.2 mm
  • Außendurchmesser
    18.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 8.2 mm 12.0 mm 20.0 mm PA

10046043

Preisbereich
0,2154 € - 0,1548 €

Lagerbestände
7783 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
  • Innendurchmesser
    8.2 mm
  • Außendurchmesser
    12.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 8.2 mm 15.0 mm 4.5 mm PA

10046111

Preisbereich
0,2126 € - 0,1534 €

Lagerbestände
93 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    4.5 mm
  • Innendurchmesser
    8.2 mm
  • Außendurchmesser
    15.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 8.2 mm 12.0 mm 35.0 mm PA

10046081

Preisbereich
0,4055 € - 0,2224 €

Lagerbestände
66 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    35.0 mm
  • Innendurchmesser
    8.2 mm
  • Außendurchmesser
    12.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Schwarz