Runde, gewindelose Abstandhalter aus PA (Polyamid) oder Nylon, und sind in einer Reihe von Längen und Durchmessern erhältlich. Diese bieten physische Abstandhaltung für Ihre Baugruppen sowie eine thermische und elektrische Isolierung zwischen den Komponenten. Glasfaserverstärktes PA ist auch für Anwendungen erhältlich, bei denen höhere maximale Betriebstemperaturen sowie eine verbesserte Festigkeit und Steifigkeit erforderlich sind..
Seriennummer: SR1941
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0467 € - 0,0576 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,0467 € - 0,0576 € | 521 Auf Lager |
0.102 in
2.6 mm
|
0.157 in
4 mm
|
|
||
| 0,0467 € - 0,0576 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.102 in
2.6 mm
|
0.157 in
4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,0467 € - 0,0576 € | 8556 Auf Lager |
0.102 in
2.6 mm
|
0.197 in
5 mm
|
|
||
| 0,0467 € - 0,0576 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.102 in
2.6 mm
|
0.157 in
4 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0467 € - 0,0576 € | 13000 Auf Lager |
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0542 € - 0,0669 € | 1000 Auf Lager |
0.126 in
3.2 mm
|
0.315 in
8 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,0467 € - 0,0576 € | 1000 Auf Lager |
0.102 in
2.6 mm
|
0.157 in
4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0467 € - 0,0576 € | 4196 Auf Lager |
0.126 in
3.2 mm
|
0.315 in
8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0471 € - 0,0581 € | 1400 Auf Lager |
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10 mm
|
|
||
| 0,0666 € - 0,0823 € | 1000 Auf Lager |
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10 mm
|
|
||
| 0,051 € - 0,063 € | 3900 Auf Lager |
0.248 in
6.3 mm
|
0.394 in
10 mm
|
|
||
| 0,0467 € - 0,0576 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.248 in
6.3 mm
|
0.394 in
10 mm
|
|
||
| 0,0995 € - 0,313 € | 496 Auf Lager |
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10 mm
|
|
||
| 10204672 | 0,103 € - 0,1546 € | 16722 Auf Lager |
0.248 in
6.3 mm
|
0.394 in
10 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
| 0,1518 € - 0,227 € | 1000 Auf Lager |
0.248 in
6.3 mm
|
0.394 in
10 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,0857 € - 0,1058 € | 2050 Auf Lager |
0.248 in
6.3 mm
|
0.394 in
10 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0467 € - 0,0576 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0485 € - 0,0599 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.248 in
6.3 mm
|
0.394 in
10 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,0467 € - 0,0576 € | 1000 Auf Lager |
0.102 in
2.6 mm
|
0.197 in
5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.