Menü Suche

Distanzstück 0.248 in 0.394 in 30.0 mm Hitzestabilisiertes Nylon 6/6

Dies ist ein rundes, schwarzes, gewindeloses Distanzstück aus wärmestabilisiertem Polyamid (PA 6), das zur Trennung von Komponenten innerhalb Ihrer Baugruppen verwendet wird. Diese Distanzstücke sind aus einem Material gefertigt, das ihm im Vergleich zu unbehandeltem PA 6 verbesserte thermische Eigenschaften verleiht, während die mechanischen Eigenschaften des Materials erhalten bleiben. Wird in Anwendungen verwendet, bei denen die Temperatur 125°C erreichen kann, und ist nach UL94 V-2 klassifiziert.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10204696

Hersteller-Artikelnummer:

13ME075

500 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
500 - 2499 0,227 €
2500 - 4999 0,1824 €
5000 + 0,1518 €
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: VPE 500

Gesamtpreis:

113,50 €

500 x 0,227 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Abstandhalterlänge 30.0 mm
Innendurchmesser 6.3 mm
Außendurchmesser 10 mm
Betriebstemperaturbereich -40 - 121.1 °C
Kompatible Gewindegrößen (alle) M6
Material Hitzestabilisiertes Nylon 6/6
Farbe Schwarz
Form Abstandhalter Rund
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns