Menü Suche

Runde PA-Abstandhalter ohne Gewinde

Auf Lager

Runde, gewindelose Abstandhalter aus PA (Polyamid) oder Nylon, und sind in einer Reihe von Längen und Durchmessern erhältlich. Diese bieten physische Abstandhaltung für Ihre Baugruppen sowie eine thermische und elektrische Isolierung zwischen den Komponenten. Glasfaserverstärktes PA ist auch für Anwendungen erhältlich, bei denen höhere maximale Betriebstemperaturen sowie eine verbesserte Festigkeit und Steifigkeit erforderlich sind..

Seriennummer: SR1941

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
886 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Innendurchmesser Außendurchmesser Abstandhalterlänge Kaufen
0,1477 € - 0,1635 € 388 Auf Lager
6.2 mm
10.0 mm
35.0 mm
0,0704 € - 0,0862 € 710 Auf Lager
8.2 mm
10.0 mm
2.0 mm
0,0704 € - 0,0862 € 7500 Auf Lager
8.2 mm
10.0 mm
5.0 mm
1,1234 € - 1,9799 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.5 mm
25.0 mm
40.0 mm
0,3873 € - 0,3873 € 12000 Auf Lager
4.2 mm
8.0 mm
25.0 mm
0,4863 € - 0,8195 € 21800 Auf Lager
10.2 mm
20.0 mm
10.0 mm
0,0988 € - 0,1156 € 398 Auf Lager
12.8 mm
18.0 mm
7.5 mm
0,3314 € - 0,3314 € 1000 Auf Lager
5.2 mm
10.0 mm
7.0 mm
0,1139 € - 0,1334 € 327 Auf Lager
12.8 mm
18.0 mm
10.0 mm
0,1563 € - 0,1664 € 6224 Auf Lager
2.5 mm
5.0 mm
8.0 mm
0,3443 € - 0,3443 € 6895 Auf Lager
4.2 mm
8.0 mm
11.0 mm
0,1965 € - 0,2066 € 2000 Auf Lager
12.8 mm
18.0 mm
30.0 mm
0,3644 € - 0,3644 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.2 mm
8.0 mm
9.0 mm
0,1463 € - 0,2037 € 42500 Auf Lager
6.2 mm
10.0 mm
20.0 mm
0,2683 € - 0,4892 € 15970 Auf Lager
8.2 mm
18.0 mm
3.0 mm
0,4792 € - 0,7776 € 13703 Auf Lager
8.2 mm
18.0 mm
20.0 mm
0,746 € - 1,4634 € 8006 Auf Lager
8.2 mm
18.0 mm
40.0 mm
1,3314 € - 2,1665 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.6 mm
22.0 mm
40.0 mm
0,4906 € - 0,8006 € 1100 Auf Lager
12.6 mm
25.0 mm
5.0 mm
0,5136 € - 0,5136 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.2 mm
20.0 mm
6.0 mm
  • von 45
Distanzstück 6.2 mm 10.0 mm 35.0 mm PA

10168066

Preisbereich
0,1635 € - 0,1477 €

Lagerbestände
388 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    35.0 mm
  • Innendurchmesser
    6.2 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -30 - 85 °C
  • Material
    PA
Distanzstück 8.2 mm 10.0 mm 2.0 mm PA

10168103

Preisbereich
0,0862 € - 0,0704 €

Lagerbestände
710 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    2.0 mm
  • Innendurchmesser
    8.2 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -30 - 85 °C
  • Material
    PA
Distanzstück 8.2 mm 10.0 mm 5.0 mm PA

10168141

Preisbereich
0,0862 € - 0,0704 €

Lagerbestände
7500 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    5.0 mm
  • Innendurchmesser
    8.2 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -30 - 85 °C
  • Material
    PA
Distanzstück 16.5 mm 25.0 mm 40.0 mm Nylon 6/6

10047491

Preisbereich
1,9799 € - 1,1234 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    40.0 mm
  • Innendurchmesser
    16.5 mm
  • Außendurchmesser
    25.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 4.2 mm 8.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6

10075531

Preisbereich
0,3873 € - 0,3873 €

Lagerbestände
12000 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
  • Innendurchmesser
    4.2 mm
  • Außendurchmesser
    8.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 10.2 mm 20.0 mm 10.0 mm Nylon 6/6

10187081

Preisbereich
0,8195 € - 0,4863 €

Lagerbestände
21800 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
  • Innendurchmesser
    10.2 mm
  • Außendurchmesser
    20.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 12.8 mm 18.0 mm 7.5 mm Nylon 6/6

10077177

Preisbereich
0,1156 € - 0,0988 €

Lagerbestände
398 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    7.5 mm
  • Innendurchmesser
    12.8 mm
  • Außendurchmesser
    18.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 5.2 mm 10.0 mm 7.0 mm Nylon 6/6

10078761

Preisbereich
0,3314 € - 0,3314 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    7.0 mm
  • Innendurchmesser
    5.2 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 12.8 mm 18.0 mm 10.0 mm Nylon 6/6

10077191

Preisbereich
0,1334 € - 0,1139 €

Lagerbestände
327 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
  • Innendurchmesser
    12.8 mm
  • Außendurchmesser
    18.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 2.5 mm 5.0 mm 8.0 mm Nylon 6/6

10078105

Preisbereich
0,1664 € - 0,1563 €

Lagerbestände
6224 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    8.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.5 mm
  • Außendurchmesser
    5.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 4.2 mm 8.0 mm 11.0 mm Nylon 6/6

10078655

Preisbereich
0,3443 € - 0,3443 €

Lagerbestände
6895 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    11.0 mm
  • Innendurchmesser
    4.2 mm
  • Außendurchmesser
    8.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 12.8 mm 18.0 mm 30.0 mm Nylon 6/6

10077269

Preisbereich
0,2066 € - 0,1965 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    30.0 mm
  • Innendurchmesser
    12.8 mm
  • Außendurchmesser
    18.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 4.2 mm 8.0 mm 9.0 mm Nylon 6/6

10078631

Preisbereich
0,3644 € - 0,3644 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    9.0 mm
  • Innendurchmesser
    4.2 mm
  • Außendurchmesser
    8.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 6.2 mm 10.0 mm 20.0 mm Nylon 6/6

10045725

Preisbereich
0,2037 € - 0,1463 €

Lagerbestände
42500 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
  • Innendurchmesser
    6.2 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 8.2 mm 18.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10046135

Preisbereich
0,4892 € - 0,2683 €

Lagerbestände
15970 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    3.0 mm
  • Innendurchmesser
    8.2 mm
  • Außendurchmesser
    18.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 8.2 mm 18.0 mm 20.0 mm Nylon 6/6

10046234

Preisbereich
0,7776 € - 0,4792 €

Lagerbestände
13703 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
  • Innendurchmesser
    8.2 mm
  • Außendurchmesser
    18.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 8.2 mm 18.0 mm 40.0 mm Nylon 6/6

10046319

Preisbereich
1,4634 € - 0,746 €

Lagerbestände
8006 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    40.0 mm
  • Innendurchmesser
    8.2 mm
  • Außendurchmesser
    18.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 10.6 mm 22.0 mm 40.0 mm Nylon 6/6

10046692

Preisbereich
2,1665 € - 1,3314 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    40.0 mm
  • Innendurchmesser
    10.6 mm
  • Außendurchmesser
    22.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 12.6 mm 25.0 mm 5.0 mm Nylon 6/6

10047040

Preisbereich
0,8006 € - 0,4906 €

Lagerbestände
1100 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    5.0 mm
  • Innendurchmesser
    12.6 mm
  • Außendurchmesser
    25.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 10.2 mm 20.0 mm 6.0 mm Nylon 6/6

10187074

Preisbereich
0,5136 € - 0,5136 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    6.0 mm
  • Innendurchmesser
    10.2 mm
  • Außendurchmesser
    20.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Natur