Menü Suche

Runde PA-Abstandhalter ohne Gewinde

Auf Lager

Runde, gewindelose Abstandhalter aus PA (Polyamid) oder Nylon, und sind in einer Reihe von Längen und Durchmessern erhältlich. Diese bieten physische Abstandhaltung für Ihre Baugruppen sowie eine thermische und elektrische Isolierung zwischen den Komponenten. Glasfaserverstärktes PA ist auch für Anwendungen erhältlich, bei denen höhere maximale Betriebstemperaturen sowie eine verbesserte Festigkeit und Steifigkeit erforderlich sind..

Seriennummer: SR1941

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
886 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Innendurchmesser Außendurchmesser Abstandhalterlänge Kaufen
0,0713 € - 0,0792 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.3 mm
3.2 mm
6.4 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.9 mm
4.8 mm
3.2 mm
0,0677 € - 0,0796 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,124 € - 0,1309 € 2772 Auf Lager
0,0402 € - 0,0457 € 2876 Auf Lager
1,9994 € - 3,8016 € 1310 Auf Lager
10.6 mm
22.0 mm
65.0 mm
2,4218 € - 4,576 € 14 Auf Lager
10.6 mm
22.0 mm
75.0 mm
0,2689 € - 0,4914 € 98 Auf Lager
11.2 mm
18.0 mm
6.0 mm
0,7321 € - 1,4362 € 13 Auf Lager
12.6 mm
25.0 mm
15.0 mm
1,2447 € - 2,0275 € 1261 Auf Lager
12.6 mm
25.0 mm
35.0 mm
1,6333 € - 3,5764 € 134 Auf Lager
12.6 mm
25.0 mm
50.0 mm
2,2528 € - 4,2804 € 1275 Auf Lager
12.6 mm
25.0 mm
65.0 mm
3,0976 € - 4,8577 € 24 Auf Lager
12.6 mm
25.0 mm
75.0 mm
1,7741 € - 3,3933 € 7 Auf Lager
10.6 mm
22.0 mm
65.0 mm
2,281 € - 4,3226 € 2173 Auf Lager
10.6 mm
22.0 mm
75.0 mm
0,2534 € - 0,4632 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.2 mm
18.0 mm
6.0 mm
0,8983 € - 1,76 € 33 Auf Lager
12.6 mm
25.0 mm
20.0 mm
1,3489 € - 2,1824 € 78 Auf Lager
12.6 mm
25.0 mm
40.0 mm
1,7459 € - 3,8016 € 2648 Auf Lager
12.6 mm
25.0 mm
55.0 mm
2,1261 € - 3,9988 € 2383 Auf Lager
10.6 mm
22.0 mm
70.0 mm
  • von 45
Distanzstück 0.090 in 0.125 in 6.4 mm Nylon 6/6

20071479

Preisbereich
0,0792 € - 0,0713 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    6.4 mm
  • Innendurchmesser
    2.3 mm
  • Außendurchmesser
    3.2 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 65 °C
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #2 (M2)
Distanzstück 0.115 in 0.188 in 0.125 in Nylon 6/6

20086961


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    3.2 mm
  • Innendurchmesser
    2.9 mm
  • Außendurchmesser
    4.8 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #4
Distanzstück 2.7 mm 5.0 mm 3.0 mm PA

10306925

Preisbereich
0,0796 € - 0,0677 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    PA
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Verpackungsmenge
    500
Distanzstück 3.1 mm 8.0 mm 15.0 mm PA

10338131

Preisbereich
0,1309 € - 0,124 €

Lagerbestände
2772 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    PA
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Verpackungsmenge
    1000
Distanzstück 3.2 mm 6.0 mm 3.0 mm PA

10206164

Preisbereich
0,0457 € - 0,0402 €

Lagerbestände
2876 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    PA
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Distanzstück 10.6 mm 22.0 mm 65.0 mm PA

10046791

Preisbereich
3,8016 € - 1,9994 €

Lagerbestände
1310 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    65.0 mm
  • Innendurchmesser
    10.6 mm
  • Außendurchmesser
    22.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 10.6 mm 22.0 mm 75.0 mm PA

10046838

Preisbereich
4,576 € - 2,4218 €

Lagerbestände
14 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    75.0 mm
  • Innendurchmesser
    10.6 mm
  • Außendurchmesser
    22.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 11.2 mm 18.0 mm 6.0 mm PA

10046876

Preisbereich
0,4914 € - 0,2689 €

Lagerbestände
98 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    6.0 mm
  • Innendurchmesser
    11.2 mm
  • Außendurchmesser
    18.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 12.6 mm 25.0 mm 15.0 mm PA

10047095

Preisbereich
1,4362 € - 0,7321 €

Lagerbestände
13 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
  • Innendurchmesser
    12.6 mm
  • Außendurchmesser
    25.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 12.6 mm 25.0 mm 35.0 mm PA

10047170

Preisbereich
2,0275 € - 1,2447 €

Lagerbestände
1261 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    35.0 mm
  • Innendurchmesser
    12.6 mm
  • Außendurchmesser
    25.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 12.6 mm 25.0 mm 50.0 mm PA

10047231

Preisbereich
3,5764 € - 1,6333 €

Lagerbestände
134 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    50.0 mm
  • Innendurchmesser
    12.6 mm
  • Außendurchmesser
    25.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 12.6 mm 25.0 mm 65.0 mm PA

10047286

Preisbereich
4,2804 € - 2,2528 €

Lagerbestände
1275 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    65.0 mm
  • Innendurchmesser
    12.6 mm
  • Außendurchmesser
    25.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 12.6 mm 25.0 mm 75.0 mm PA

10047323

Preisbereich
4,8577 € - 3,0976 €

Lagerbestände
24 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    75.0 mm
  • Innendurchmesser
    12.6 mm
  • Außendurchmesser
    25.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 10.6 mm 22.0 mm 65.0 mm PA

10046807

Preisbereich
3,3933 € - 1,7741 €

Lagerbestände
7 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    65.0 mm
  • Innendurchmesser
    10.6 mm
  • Außendurchmesser
    22.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 10.6 mm 22.0 mm 75.0 mm PA

10046845

Preisbereich
4,3226 € - 2,281 €

Lagerbestände
2173 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    75.0 mm
  • Innendurchmesser
    10.6 mm
  • Außendurchmesser
    22.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 11.2 mm 18.0 mm 6.0 mm PA

10046883

Preisbereich
0,4632 € - 0,2534 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    6.0 mm
  • Innendurchmesser
    11.2 mm
  • Außendurchmesser
    18.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 12.6 mm 25.0 mm 20.0 mm PA

10047118

Preisbereich
1,76 € - 0,8983 €

Lagerbestände
33 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
  • Innendurchmesser
    12.6 mm
  • Außendurchmesser
    25.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 12.6 mm 25.0 mm 40.0 mm PA

10047194

Preisbereich
2,1824 € - 1,3489 €

Lagerbestände
78 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    40.0 mm
  • Innendurchmesser
    12.6 mm
  • Außendurchmesser
    25.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 12.6 mm 25.0 mm 55.0 mm PA

10047255

Preisbereich
3,8016 € - 1,7459 €

Lagerbestände
2648 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    55.0 mm
  • Innendurchmesser
    12.6 mm
  • Außendurchmesser
    25.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 10.6 mm 22.0 mm 70.0 mm PA

10046814

Preisbereich
3,9988 € - 2,1261 €

Lagerbestände
2383 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    70.0 mm
  • Innendurchmesser
    10.6 mm
  • Außendurchmesser
    22.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Natur