Menü Suche

Distanzstück 0.090 in 0.125 in 6.4 mm Nylon 6/6

This round non-threaded spacer product provides physical spacing between components, as well as providing thermal and electrical insulation. Flame resistance rating UL94 V2. Ersetzt Artikel mit Nr.: R937-4
Neue Essentra-Artikelnummer:

20071479

Hersteller-Artikelnummer:

13RSSR0006

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,0807 €
5000 + 0,0726 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

80,70 €

1000 x 0,0807 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Abstandhalterlänge 6.4 mm
Innendurchmesser 2.3 mm
Außendurchmesser 3.2 mm
Betriebstemperaturbereich -40 - 65 °C
Kompatible Gewindegrößen (alle) #2 (M2)
Material Nylon 6/6
Farbe Natur
Form Abstandhalter Rund
Zolltarifnummer 3926909790
Verpackungsmenge 1000

Produkt 13RSSR0006 ersetzt:

Distanzstück 2.3 mm 3.2 mm 6.4 mm PA
Neue Essentra-Artikelnummer: 10169988
Hersteller-Artikelnummer: R937-4

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns