Menü Suche

Runde Gleiter

Auf Lager

Runde Möbelgleiter dienen sowohl als Schutzstopfen als auch als Gleiter. Ideal geeignet für Anwendungen mit moderaten bis höheren Belastungen. Schützen den Boden vor Kratzern und Beschädigungen.

  • Used as a protection plug or as aglide.
  • Designed to fit into end of a tube or pipe.
  • Protect floors from scratches, scuffs, and other damages.
Material: ABS, Nylon, Butyrat, LDPE, HDPE Farbe: Schwarz Seriennummer: SR1632

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
82 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gauge Farbe Material OD WT Kaufen
0,169 € - 0,2628 € 990 Auf Lager
11
Schwarz
ABS
44.5 mm
3.0 mm
0,2565 € - 0,3991 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20
Schwarz
ABS
44.5 mm
0.9 mm
0,2638 € - 0,4104 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20
Schwarz
ABS
50.8 mm
0.9 mm
0,1142 € - 0,1777 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19
Schwarz
ABS
38.1 mm
3.0 mm
0,1347 € - 0,2096 € 3993 Auf Lager
16
Schwarz
ABS
25.4 mm
1.7 mm
0,1017 € - 0,1582 € 3500 Auf Lager
20
Schwarz
ABS
25.4 mm
0.9 mm
0,1682 € - 0,2617 € 1651 Auf Lager
14
Schwarz
ABS
38.1 mm
0.9 mm
0,1388 € - 0,216 € 900 Auf Lager
16
Schwarz
ABS
38.1 mm
1.7 mm
0,0925 € - 0,144 € 2798 Auf Lager
14
Schwarz
ABS
28.6 mm
2.1 mm
0,1138 € - 0,1771 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20
Schwarz
ABS
38.1 mm
2.1 mm
0,3513 € - 0,5465 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16
Schwarz
ABS
31.8 mm
1.7 mm
0,12 € - 0,1868 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16
Schwarz
ABS
34.9 mm
1.7 mm
0,1217 € - 0,1893 € 1920 Auf Lager
20
Schwarz
LDPE
28.7 mm
0.9 mm
0,2289 € - 0,3561 € 1980 Auf Lager
14
Schwarz
ABS
44.5 mm
2.1 mm
10165805 0,1703 € - 0,2649 € 765 Auf Lager
11
Schwarz
ABS
50.8 mm
3.0 mm
0,274 € - 0,4263 € 97 Auf Lager
18
Schwarz
ABS
63.5 mm
1.7 mm
0,1043 € - 0,1623 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22
Schwarz
ABS
12.7 mm
0.7 mm
0,098 € - 0,1525 € 4489 Auf Lager
18
Schwarz
ABS
22.2 mm
1.2 mm
0,1709 € - 0,2659 € 2400 Auf Lager
14
Schwarz
ABS
25.4 mm
2.1 mm
0,0912 € - 0,1419 € 12994 Auf Lager
12
Schwarz
ABS
15.9 mm
2.8 mm
  • von 5
Round Glide 44.5 mm 3.0 mm Black ABS

10165751

Preisbereich
0,2628 € - 0,169 €

Lagerbestände
990 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    44.5 mm
  • WT
    3.0 mm
  • Gauge
    11
  • Material
    ABS
  • Farbe
    Schwarz
Round Glide 44.5 mm 0.9 mm Black ABS

10165799

Preisbereich
0,3991 € - 0,2565 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    44.5 mm
  • WT
    0.9 mm
  • Gauge
    20
  • Material
    ABS
  • Farbe
    Schwarz
Round Glide 50.8 mm 0.9 mm Black ABS

10165836

Preisbereich
0,4104 € - 0,2638 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    50.8 mm
  • WT
    0.9 mm
  • Gauge
    20
  • Material
    ABS
  • Farbe
    Schwarz
Round Glide 38.1 mm 3.0 mm Black ABS

10165713

Preisbereich
0,1777 € - 0,1142 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    38.1 mm
  • WT
    3.0 mm
  • Gauge
    19
  • Material
    ABS
  • Farbe
    Schwarz
Round Glide 25.4 mm 1.7 mm Black ABS

10165454

Preisbereich
0,2096 € - 0,1347 €

Lagerbestände
3993 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    25.4 mm
  • WT
    1.7 mm
  • Gauge
    16
  • Material
    ABS
  • Farbe
    Schwarz
Round Glide 25.4 mm 0.9 mm Black ABS

10165492

Preisbereich
0,1582 € - 0,1017 €

Lagerbestände
3500 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    25.4 mm
  • WT
    0.9 mm
  • Gauge
    20
  • Material
    ABS
  • Farbe
    Schwarz
Round Glide 38.1 mm 0.9 mm Black ABS

10165676

Preisbereich
0,2617 € - 0,1682 €

Lagerbestände
1651 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    38.1 mm
  • WT
    0.9 mm
  • Gauge
    14
  • Material
    ABS
  • Farbe
    Schwarz
Round Glide 38.1 mm 1.7 mm Black ABS

10165683

Preisbereich
0,216 € - 0,1388 €

Lagerbestände
900 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    38.1 mm
  • WT
    1.7 mm
  • Gauge
    16
  • Material
    ABS
  • Farbe
    Schwarz
Round Glide 28.6 mm 2.1 mm Black ABS

10165515

Preisbereich
0,144 € - 0,0925 €

Lagerbestände
2798 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    28.6 mm
  • WT
    2.1 mm
  • Gauge
    14
  • Material
    ABS
  • Farbe
    Schwarz
Round Glide 38.1 mm 2.1 mm Black ABS

10165720

Preisbereich
0,1771 € - 0,1138 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    38.1 mm
  • WT
    2.1 mm
  • Gauge
    20
  • Material
    ABS
  • Farbe
    Schwarz
Round Glide 31.8 mm 1.7 mm Black ABS

10165591

Preisbereich
0,5465 € - 0,3513 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    31.8 mm
  • WT
    1.7 mm
  • Gauge
    16
  • Material
    ABS
  • Farbe
    Schwarz
Round Glide 34.9 mm 1.7 mm Black ABS

10165638

Preisbereich
0,1868 € - 0,12 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    34.9 mm
  • WT
    1.7 mm
  • Gauge
    16
  • Material
    ABS
  • Farbe
    Schwarz
Round Glide 28.7 mm 0.9 mm Black LDPE

10165553

Preisbereich
0,1893 € - 0,1217 €

Lagerbestände
1920 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    28.7 mm
  • WT
    0.9 mm
  • Gauge
    20
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Schwarz
Round Glide 44.5 mm 2.1 mm Black ABS

10165768

Preisbereich
0,3561 € - 0,2289 €

Lagerbestände
1980 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    44.5 mm
  • WT
    2.1 mm
  • Gauge
    14
  • Material
    ABS
  • Farbe
    Schwarz
Round Glide 50.8 mm 3.0 mm Black ABS

10165805

Preisbereich
0,2649 € - 0,1703 €

Lagerbestände
765 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    50.8 mm
  • WT
    3.0 mm
  • Gauge
    11
  • Material
    ABS
  • Farbe
    Schwarz
Round Glide 63.5 mm 1.7 mm Black ABS

10165843

Preisbereich
0,4263 € - 0,274 €

Lagerbestände
97 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    63.5 mm
  • WT
    1.7 mm
  • Gauge
    18
  • Material
    ABS
  • Farbe
    Schwarz
Round Glide 12.7 mm 0.7 mm Black ABS

10165096

Preisbereich
0,1623 € - 0,1043 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    12.7 mm
  • WT
    0.7 mm
  • Gauge
    22
  • Material
    ABS
  • Farbe
    Schwarz
Round Glide 22.2 mm 1.2 mm Black ABS

10165379

Preisbereich
0,1525 € - 0,098 €

Lagerbestände
4489 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    22.2 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gauge
    18
  • Material
    ABS
  • Farbe
    Schwarz
Round Glide 25.4 mm 2.1 mm Black ABS

10165416

Preisbereich
0,2659 € - 0,1709 €

Lagerbestände
2400 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    25.4 mm
  • WT
    2.1 mm
  • Gauge
    14
  • Material
    ABS
  • Farbe
    Schwarz
Round Glide 15.9 mm 2.8 mm Black ABS

10165140

Preisbereich
0,1419 € - 0,0912 €

Lagerbestände
12994 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    15.9 mm
  • WT
    2.8 mm
  • Gauge
    12
  • Material
    ABS
  • Farbe
    Schwarz