Menü Suche

Runde Gleiter

Auf Lager

Runde Möbelgleiter dienen sowohl als Schutzstopfen als auch als Gleiter. Ideal geeignet für Anwendungen mit moderaten bis höheren Belastungen. Schützen den Boden vor Kratzern und Beschädigungen.

  • Used as a protection plug or as aglide.
  • Designed to fit into end of a tube or pipe.
  • Protect floors from scratches, scuffs, and other damages.
Material: ABS, Nylon, Butyrat, LDPE, HDPE Farbe: Schwarz Seriennummer: SR1632

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
82 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gauge Farbe Material OD WT Kaufen
0,1347 € - 0,2096 € 3993 Auf Lager
16
Schwarz
ABS
25.4 mm
1.7 mm
0,0904 € - 0,1406 € 6994 Auf Lager
17
Schwarz
ABS
25.4 mm
1.5 mm
0,1052 € - 0,1637 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12
Schwarz
ABS
28.6 mm
2.8 mm
0,1017 € - 0,1582 € 3500 Auf Lager
20
Schwarz
ABS
25.4 mm
0.9 mm
0,0921 € - 0,1432 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18
Schwarz
ABS
28.6 mm
1.2 mm
0,0963 € - 0,1498 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19
Schwarz
ABS
28.6 mm
1.1 mm
0,091 € - 0,1416 € 7200 Auf Lager
19
Schwarz
ABS
9.5 mm
1.1 mm
0,0792 € - 0,1232 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
21
Schwarz
ABS
12.7 mm
0.8 mm
0,0875 € - 0,1361 € 4750 Auf Lager
12
Schwarz
ABS
31.8 mm
2.8 mm
0,1008 € - 0,1568 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20
Schwarz
ABS
12.7 mm
0.9 mm
0,12 € - 0,1868 € 800 Auf Lager
14
Schwarz
ABS
34.9 mm
2.1 mm
0,163 € - 0,2536 € 1380 Auf Lager
14
Schwarz
ABS
31.8 mm
2.1 mm
0,1054 € - 0,1639 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14
Schwarz
ABS
15.9 mm
2.1 mm
0,1563 € - 0,2432 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22
Schwarz
ABS
14.3 mm
0.7 mm
0,1029 € - 0,1602 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13
Schwarz
ABS
34.9 mm
2.4 mm
0,0722 € - 0,1123 € 11700 Auf Lager
20
Schwarz
ABS
14.3 mm
0.9 mm
0,098 € - 0,1524 € 7200 Auf Lager
17
Schwarz
ABS
15.9 mm
1.5 mm
0,084 € - 0,1307 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13
Schwarz
ABS
19.1 mm
2.4 mm
0,085 € - 0,1323 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13
Schwarz
ABS
15.9 mm
2.4 mm
0,0811 € - 0,1262 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17
Schwarz
Butyrat
15.9 mm
1.5 mm
  • von 5
Round Glide 25.4 mm 1.7 mm Black ABS

10165454

Preisbereich
0,2096 € - 0,1347 €

Lagerbestände
3993 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    25.4 mm
  • WT
    1.7 mm
  • Gauge
    16
  • Material
    ABS
  • Farbe
    Schwarz
Round Glide 25.4 mm 1.5 mm Black ABS

10165461

Preisbereich
0,1406 € - 0,0904 €

Lagerbestände
6994 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    25.4 mm
  • WT
    1.5 mm
  • Gauge
    17
  • Material
    ABS
  • Farbe
    Schwarz
Round Glide 28.6 mm 2.8 mm Black ABS

10165508

Preisbereich
0,1637 € - 0,1052 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    28.6 mm
  • WT
    2.8 mm
  • Gauge
    12
  • Material
    ABS
  • Farbe
    Schwarz
Round Glide 25.4 mm 0.9 mm Black ABS

10165492

Preisbereich
0,1582 € - 0,1017 €

Lagerbestände
3500 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    25.4 mm
  • WT
    0.9 mm
  • Gauge
    20
  • Material
    ABS
  • Farbe
    Schwarz
Round Glide 28.6 mm 1.2 mm Black ABS

10165539

Preisbereich
0,1432 € - 0,0921 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    28.6 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gauge
    18
  • Material
    ABS
  • Farbe
    Schwarz
Round Glide 28.6 mm 1.1 mm Black ABS

10165546

Preisbereich
0,1498 € - 0,0963 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    28.6 mm
  • WT
    1.1 mm
  • Gauge
    19
  • Material
    ABS
  • Farbe
    Schwarz
Round Glide 9.5 mm 1.1 mm Black ABS

10165041

Preisbereich
0,1416 € - 0,091 €

Lagerbestände
7200 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    9.5 mm
  • WT
    1.1 mm
  • Gauge
    19
  • Material
    ABS
  • Farbe
    Schwarz
Round Glide 12.7 mm 0.8 mm Black ABS

10165089

Preisbereich
0,1232 € - 0,0792 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    12.7 mm
  • WT
    0.8 mm
  • Gauge
    21
  • Material
    ABS
  • Farbe
    Schwarz
Round Glide 31.8 mm 2.8 mm Black ABS

10165577

Preisbereich
0,1361 € - 0,0875 €

Lagerbestände
4750 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    31.8 mm
  • WT
    2.8 mm
  • Gauge
    12
  • Material
    ABS
  • Farbe
    Schwarz
Round Glide 12.7 mm 0.9 mm Black ABS

10165072

Preisbereich
0,1568 € - 0,1008 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    12.7 mm
  • WT
    0.9 mm
  • Gauge
    20
  • Material
    ABS
  • Farbe
    Schwarz
Round Glide 34.9 mm 2.1 mm Black ABS

10165621

Preisbereich
0,1868 € - 0,12 €

Lagerbestände
800 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    34.9 mm
  • WT
    2.1 mm
  • Gauge
    14
  • Material
    ABS
  • Farbe
    Schwarz
Round Glide 31.8 mm 2.1 mm Black ABS

10165584

Preisbereich
0,2536 € - 0,163 €

Lagerbestände
1380 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    31.8 mm
  • WT
    2.1 mm
  • Gauge
    14
  • Material
    ABS
  • Farbe
    Schwarz
Round Glide 15.9 mm 2.1 mm Black ABS

10165164

Preisbereich
0,1639 € - 0,1054 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    15.9 mm
  • WT
    2.1 mm
  • Gauge
    14
  • Material
    ABS
  • Farbe
    Schwarz
Round Glide 14.3 mm 0.7 mm Black ABS

10165126

Preisbereich
0,2432 € - 0,1563 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    14.3 mm
  • WT
    0.7 mm
  • Gauge
    22
  • Material
    ABS
  • Farbe
    Schwarz
Round Glide 34.9 mm 2.4 mm Black ABS

10165614

Preisbereich
0,1602 € - 0,1029 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    34.9 mm
  • WT
    2.4 mm
  • Gauge
    13
  • Material
    ABS
  • Farbe
    Schwarz
Round Glide 14.3 mm 0.9 mm Black ABS

10165119

Preisbereich
0,1123 € - 0,0722 €

Lagerbestände
11700 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    14.3 mm
  • WT
    0.9 mm
  • Gauge
    20
  • Material
    ABS
  • Farbe
    Schwarz
Round Glide 15.9 mm 1.5 mm Black ABS

10165201

Preisbereich
0,1524 € - 0,098 €

Lagerbestände
7200 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    15.9 mm
  • WT
    1.5 mm
  • Gauge
    17
  • Material
    ABS
  • Farbe
    Schwarz
Round Glide 19.1 mm 2.4 mm Black ABS

10165249

Preisbereich
0,1307 € - 0,084 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    19.1 mm
  • WT
    2.4 mm
  • Gauge
    13
  • Material
    ABS
  • Farbe
    Schwarz
Round Glide 15.9 mm 2.4 mm Black ABS

10165157

Preisbereich
0,1323 € - 0,085 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    15.9 mm
  • WT
    2.4 mm
  • Gauge
    13
  • Material
    ABS
  • Farbe
    Schwarz
Round Glide 15.9 mm 1.5 mm Black Butyrate

10165195

Preisbereich
0,1262 € - 0,0811 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    15.9 mm
  • WT
    1.5 mm
  • Gauge
    17
  • Material
    Butyrat
  • Farbe
    Schwarz