Menü Suche

Rotationsdämpfer

Auf Lager

Rotationsdämpfer steuern die Geschwindigkeit und die Beschleunigung von Bewegungen in sich bewegenden Körpern. Sie sind einfach zu installieren und können als Teil einer Baugruppe eingesetzt werden. Verfügbar für unterschiedliche Drehmomente und Zahnradprofile.

Seriennummer: SR6271

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
146 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Zahnradart Farbe Material Abstand zwischen Befestigungslöchern Drehmoment Spindelhöhe Kaufen
8,3217 € - 16,4814 € 111 Auf Lager
Standard-Stirnrad
Schwarz
POM
3.0 N
8,3217 € - 16,4814 € 297 Auf Lager
Standard-Stirnrad
Schwarz; Grau
POM
11.0 N
8,3217 € - 16,4814 € 222 Auf Lager
Standard-Stirnrad
Schwarz
POM
5.5 N
3,4004 € - 12,7151 € 5000 Auf Lager
Standard-Stirnrad
Schwarz
6,6717 € - 14,0106 € 1200 Auf Lager
Standard-Stirnrad
Schwarz
3,4004 € - 3,4004 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Standard-Stirnrad
Schwarz
3,3174 € - 3,3174 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Standard-Stirnrad
Schwarz
4,8495 € - 7,4895 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Standard-Stirnrad
Schwarz
POM
0.6 N
4,8495 € - 7,4895 € 4800 Auf Lager
Standard-Stirnrad
Schwarz
POM
0.25 N
6,356 € - 8,4795 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Standard-Stirnrad
Schwarz
POM
4.0 N
8,3217 € - 16,4814 € 16 Auf Lager
Standard-Stirnrad
Schwarz
POM
3.0 N
8,3217 € - 16,4814 € 1036 Auf Lager
Standard-Stirnrad
Schwarz
POM
11.0 N
0,8902 € - 0,8902 € 1000 Auf Lager
Standard-Stirnrad
Schwarz
1,4003 € - 12,7151 € 1184 Auf Lager
Standard-Stirnrad
Schwarz
3,4004 € - 8,2858 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Standard-Stirnrad
Schwarz
3,3174 € - 3,3174 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Standard-Stirnrad
Schwarz
4,8495 € - 7,4895 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Standard-Stirnrad
Schwarz
POM
2.20 N
4,8495 € - 7,4895 € 284 Auf Lager
Standard-Stirnrad
Schwarz
POM
0.95 N
4,8495 € - 7,4895 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Standard-Stirnrad
Schwarz
POM
0.45 N
4,8495 € - 7,4895 € 490 Auf Lager
Standard-Stirnrad
Schwarz
POM
2.2 N
  • von 8
Rotationsdämpfer ‒ mit Zahnrad 3.0 N 13.8 mm POM

10403624

Preisbereich
16,4814 € - 8,3217 €

Lagerbestände
111 Auf Lager
Merkmale
  • Gehäusedurchmesser
    22.0 mm
  • Gesamthöhe
    19.0 mm
  • Radaußendurchmesser
    16.2 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen; Polyamid 6.6; Silikonöl
  • Farbe
    Schwarz
Rotationsdämpfer ‒ mit Zahnrad 11.0 N 18.6 mm POM

10403662

Preisbereich
16,4814 € - 8,3217 €

Lagerbestände
297 Auf Lager
Merkmale
  • Gehäusedurchmesser
    22.0 mm
  • Gesamthöhe
    19.7 mm
  • Gesamtlänge
    40.0 mm
  • Radaußendurchmesser
    16.3 mm
  • Hauptmaterial
    15 % Glasfaserverstärktes Polyamid 6.6; Stahl; Polyoxymethylen; Polydimethylsiloxan
Rotationsdämpfer ‒ mit Zahnrad 5.5 N 22.0 mm POM

10403709

Preisbereich
16,4814 € - 8,3217 €

Lagerbestände
222 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    19.0 mm
  • Radaußendurchmesser
    16.2 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen; Polyamid 6.6; Silikonöl
  • Farbe
    Schwarz
  • Zahnradart
    Standard-Stirnrad
Rotationsdämpfer ‒ mit Zahnrad 15.0 mm

10317259

Preisbereich
12,7151 € - 3,4004 €

Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    2.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polycarbonat;Acetal
  • Farbe
    Schwarz
  • Zahnradart
    Standard-Stirnrad
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rotationsdämpfer ‒ mit Zahnrad 15.0 mm

10317273

Preisbereich
14,0106 € - 6,6717 €

Lagerbestände
1200 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    2.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polycarbonat;Acetal
  • Farbe
    Schwarz
  • Zahnradart
    Standard-Stirnrad
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rotationsdämpfer ‒ mit Zahnrad 15.0 mm

10317242

Preisbereich
3,4004 € - 3,4004 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    2.5 mm
  • Gesamtlänge
    24.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polycarbonat;Acetal
  • Farbe
    Schwarz
  • Zahnradart
    Standard-Stirnrad
Rotationsdämpfer ‒ mit Zahnrad 15.0 mm

10429129

Preisbereich
3,3174 € - 3,3174 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    2.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polycarbonat;Acetal
  • Farbe
    Schwarz
  • Zahnradart
    Standard-Stirnrad
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rotationsdämpfer ‒ mit Zahnrad 0.6 N 8.8 mm POM

10328538

Preisbereich
7,4895 € - 4,8495 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gehäusedurchmesser
    15.0 mm
  • Maximale Betriebstemperatur
    90 °C
  • Gesamthöhe
    12.0 mm
  • Gesamtlänge
    21.5 mm
  • Radaußendurchmesser
    10.4 mm
Rotationsdämpfer ‒ mit Zahnrad 0.25 N 8.8 mm POM

10328576

Preisbereich
7,4895 € - 4,8495 €

Lagerbestände
4800 Auf Lager
Merkmale
  • Gehäusedurchmesser
    15.0 mm
  • Maximale Betriebstemperatur
    90 °C
  • Gesamthöhe
    7.7 mm
  • Gesamtlänge
    24.0 mm
  • Radaußendurchmesser
    10.4 mm
Rotationsdämpfer ‒ mit Zahnrad 4.0 N 13.8 mm POM

10328613

Preisbereich
8,4795 € - 6,356 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gehäusedurchmesser
    18.6 mm
  • Maximale Betriebstemperatur
    90 °C
  • Gesamthöhe
    19.0 mm
  • Gesamtlänge
    40.0 mm
  • Radaußendurchmesser
    16.2 mm
Rotationsdämpfer ‒ mit Zahnrad 3.0 N 22.0 mm POM

10403686

Preisbereich
16,4814 € - 8,3217 €

Lagerbestände
16 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    19.0 mm
  • Radaußendurchmesser
    16.2 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen; Polyamid 6.6; Silikonöl
  • Farbe
    Schwarz
  • Zahnradart
    Standard-Stirnrad
Rotationsdämpfer ‒ mit Zahnrad 11.0 N 22.0 mm POM

10403723

Preisbereich
16,4814 € - 8,3217 €

Lagerbestände
1036 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    19.0 mm
  • Radaußendurchmesser
    16.2 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen; Polyamid 6.6; Silikonöl
  • Farbe
    Schwarz
  • Zahnradart
    Standard-Stirnrad
Rotationsdämpfer ‒ mit Zahnrad 15.0 mm

10638958

Preisbereich
0,8902 € - 0,8902 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    2.5 mm
  • Gesamtlänge
    24.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polycarbonat;Acetal
  • Farbe
    Schwarz
  • Zahnradart
    Standard-Stirnrad
Rotationsdämpfer ‒ mit Zahnrad 15.0 mm

10317266

Preisbereich
12,7151 € - 1,4003 €

Lagerbestände
1184 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    2.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polycarbonat;Acetal
  • Farbe
    Schwarz
  • Zahnradart
    Standard-Stirnrad
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rotationsdämpfer ‒ mit Zahnrad 15.0 mm

10317280

Preisbereich
8,2858 € - 3,4004 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    2.5 mm
  • Gesamtlänge
    24.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polycarbonat;Acetal
  • Farbe
    Schwarz
  • Zahnradart
    Standard-Stirnrad
Rotationsdämpfer ‒ mit Zahnrad 15.0 mm

10429112

Preisbereich
3,3174 € - 3,3174 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    2.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polycarbonat;Acetal
  • Farbe
    Schwarz
  • Zahnradart
    Standard-Stirnrad
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rotationsdämpfer ‒ mit Zahnrad 2.20 N 10.4 mm POM

10328477

Preisbereich
7,4895 € - 4,8495 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gehäusedurchmesser
    15.0 mm
  • Maximale Betriebstemperatur
    90 °C
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
  • Gesamtlänge
    20.8 mm
  • Radaußendurchmesser
    10.4 mm
Rotationsdämpfer ‒ mit Zahnrad 0.95 N 10.4 mm POM

10328491

Preisbereich
7,4895 € - 4,8495 €

Lagerbestände
284 Auf Lager
Merkmale
  • Gehäusedurchmesser
    15.0 mm
  • Maximale Betriebstemperatur
    90 °C
  • Gesamthöhe
    7.9 mm
  • Gesamtlänge
    21.0 mm
  • Radaußendurchmesser
    10.4 mm
Rotationsdämpfer ‒ mit Zahnrad 0.45 N 8.8 mm POM

10328521

Preisbereich
7,4895 € - 4,8495 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gehäusedurchmesser
    15.0 mm
  • Maximale Betriebstemperatur
    90 °C
  • Gesamthöhe
    12.0 mm
  • Gesamtlänge
    21.5 mm
  • Radaußendurchmesser
    10.4 mm
Rotationsdämpfer ‒ mit Zahnrad 2.2 N 8.8 mm POM

10328569

Preisbereich
7,4895 € - 4,8495 €

Lagerbestände
490 Auf Lager
Merkmale
  • Gehäusedurchmesser
    15.0 mm
  • Maximale Betriebstemperatur
    90 °C
  • Gesamthöhe
    12.0 mm
  • Gesamtlänge
    21.5 mm
  • Radaußendurchmesser
    10.4 mm