Menü Suche

Rotationsdämpfer ‒ mit Zahnrad 0.25 N 8.8 mm POM

Dieser bidirektionale Rotationsdämpfer mit Zahnrad steuert die Geschwindigkeit und die Beschleunigung von Bewegungen in sich bewegenden Körpern, wie zum Beispiel Klappen, Kastenverkleidungen und Gerätetüren. Einfache und zeitsparende Montage, keine Wartung erforderlich, geräuschlose Bewegung mit einem Silikondämpfer. Betriebsdrehmoment von 0,25
Neue Essentra-Artikelnummer:

10328576

Hersteller-Artikelnummer:

078129069999

4800 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
10 - 49 7,3499 €
50 + 4,7591 €
Verpackungseinheit (VPE): 10

Bestelleinheit: VPE 10

Gesamtpreis:

73,50 €

10 x 7,3499 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gehäusedurchmesser 15.0 mm
Maximale Betriebstemperatur 90 °C
Gesamthöhe 7.7 mm
Gesamtlänge 24.0 mm
Radaußendurchmesser 10.4 mm
Hauptmaterial Polyoxymethylen; Polyamid 6.6; Polycarbonat; Silikonöl
Farbe Schwarz
Zahnradart Standard-Stirnrad
Drehmoment 0.25 N
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns