Rohrschutzkappen in Standardgröße sind kostengünstige Schutzkappen mit einer hochwertigen Verarbeitung.
Gegossene Kappen, die über den Außendurchmesser von Rohrenden mit und ohne Gewinde greifen und das Eindringen von Fremdkörpern während der Lagerung und des Transports verhindern.
Das Design der Kappe weist interne Rippen auf, die einen festen Sitz gewährleisten. Darüber hinaus umfasst das Sortiment Kappen mit einem kleinen Lüftungsloch, um den Aufbau von Luftdruck zu verhindern, und entspricht den ANSI- und DIN-Spezifikationen.
Material: PE-LD, PE, PVC
Farbe: Rot, Schwarz, Natur, Gelb, Grau
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Lüftungsloch | Farbe | Material | H | Kompatible Nennrohrgrößen (alle) | d | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0779 € - 0,1212 € | 3000 Auf Lager |
Nein
|
Natur
|
LDPE
|
1.008 in
25.6 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
3
|
||
| 0,0275 € - 0,0428 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Nein
|
Natur
|
LDPE
|
0.74 in
18.8 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
3
|
||
| 0,0577 € - 0,0898 € | 90 Auf Lager |
Nein
|
Natur
|
LDPE
|
0.791 in
20.1 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
3
|
||
| 0,0577 € - 0,0898 € | 9565 Auf Lager |
Nein
|
Natur
|
LDPE
|
0.657 in
16.7 mm
|
|
0.61 in
15.5 mm
|
3
|
||
| 0,0504 € - 0,0784 € | 97 Auf Lager |
Nein
|
Natur
|
LDPE
|
0.776 in
19.7 mm
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
3
|
||
| 0,0504 € - 0,0784 € | 15098 Auf Lager |
Nein
|
Natur
|
LDPE
|
0.783 in
19.9 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
3
|
||
| 0,0504 € - 0,0784 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Nein
|
Natur
|
LDPE
|
0.776 in
19.7 mm
|
|
0.453 in
11.5 mm
|
3
|
||
| 0,0577 € - 0,0898 € | 15000 Auf Lager |
Nein
|
Natur
|
LDPE
|
0.657 in
16.7 mm
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
3
|
||
| 92,4308 € - 102,7009 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Nein
|
Schwarz
|
LDPE
|
7.283 in
185.0 mm
|
|
44 in
1117.6 mm
|
3
|
||
| 116,4717 € - 129,413 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Nein
|
Schwarz
|
LDPE
|
4.724 in
120.0 mm
|
|
38 in
965.2 mm
|
3
|
||
| 101,2478 € - 112,4976 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Nein
|
Schwarz
|
LDPE
|
7.874 in
200.0 mm
|
|
48 in
1219.2 mm
|
3
|
||
| 227,4279 € - 252,6977 € | 1 Auf Lager |
Nein
|
Schwarz
|
LDPE
|
7.874 in
200.0 mm
|
|
80 in
2032.0 mm
|
3
|
||
| 77,0364 € - 85,596 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Nein
|
Schwarz
|
LDPE
|
6.693 in
170.0 mm
|
|
34 in
863.6 mm
|
3
|
||
| 295,728 € - 328,5867 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Nein
|
Schwarz
|
LDPE
|
7.874 in
200.0 mm
|
|
88 in
2235.2 mm
|
3
|
||
| 78,8706 € - 87,634 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Nein
|
Schwarz
|
LDPE
|
7.087 in
180.0 mm
|
|
40 in
1016.0 mm
|
3
|
||
| 0,132 € - 0,2054 € | 1000 Auf Lager |
Nein
|
Natur
|
LDPE
|
0.996 in
25.3 mm
|
|
1.669 in
42.4 mm
|
3
|
||
| 0,243 € - 0,378 € | 980 Auf Lager |
Nein
|
Natur
|
LDPE
|
1.094 in
27.8 mm
|
|
2.374 in
60.3 mm
|
3
|
||
| 0,2613 € - 0,4065 € | 1520 Auf Lager |
Nein
|
Natur
|
LDPE
|
1.213 in
30.8 mm
|
|
2.047 in
52.0 mm
|
3
|
||
| 0,1559 € - 0,2425 € | 1900 Auf Lager |
Nein
|
Natur
|
LDPE
|
1.161 in
29.5 mm
|
|
2.008 in
51.0 mm
|
3
|
||
| 0,5135 € - 0,7989 € | 120 Auf Lager |
Nein
|
Natur
|
LDPE
|
1.201 in
30.5 mm
|
|
3.031 in
77.0 mm
|
3
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.