Menü Suche

Rohrschutzkappen in Standardgröße

Auf Lager

Rohrschutzkappen in Standardgröße sind kostengünstige Schutzkappen mit einer hochwertigen Verarbeitung.

Gegossene Kappen, die über den Außendurchmesser von Rohrenden mit und ohne Gewinde greifen und das Eindringen von Fremdkörpern während der Lagerung und des Transports verhindern.

Das Design der Kappe weist interne Rippen auf, die einen festen Sitz gewährleisten. Darüber hinaus umfasst das Sortiment Kappen mit einem kleinen Lüftungsloch, um den Aufbau von Luftdruck zu verhindern, und entspricht den ANSI- und DIN-Spezifikationen.

  • Verhindern das Eindringen von Fremdkörpern während der Lagerung oder des Transports.
  • Mit inneren Rippen, die einen festeren Sitz gewährleisten.
  • Verfügen über ein kleines Lüftungsloch, um den Aufbau von Luftdruck zu verhindern.
Material: PE-LD, PE, PVC
Farbe: Rot, Schwarz, Natur, Gelb, Grau
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2 – 3-Weg-Ecke
Image
Type 3
Image
Type 4 – Schwere Ausführung
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
282 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Lüftungsloch Farbe Material H Kompatible Nennrohrgrößen (alle) d Typ Kaufen
0,1559 € - 0,2425 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Ja
Rot
LDPE
29.5 mm
DN 50
55.1 mm
4 – Schwere Ausführung
0,6373 € - 0,7082 € 746 Auf Lager
Ja
Rot
LDPE
38.6 mm
DN 110
116.0 mm
4 – Schwere Ausführung
0,3301 € - 0,5135 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Ja
Rot
LDPE
29.0 mm
DN 75
81.7 mm
4 – Schwere Ausführung
0,7611 € - 1,184 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Ja
Rot
LDPE
39.0 mm
DN 125
130.0 mm
4 – Schwere Ausführung
0,504 € - 0,56 € 23 Auf Lager
Ja
Rot
LDPE
30.0 mm
DN 90
93.3 mm
4 – Schwere Ausführung
2,3844 € - 3,7091 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Ja
Rot
LDPE
50.7 mm
DN 200
200.0 mm
4 – Schwere Ausführung
0,0321 € - 0,0499 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Nein
Natur
LDPE
18.5 mm
6.4 mm
3
0,0504 € - 0,0784 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Nein
Natur
LDPE
19.7 mm
11.5 mm
3
0,0577 € - 0,0898 € 15000 Auf Lager
Nein
Natur
LDPE
16.7 mm
14.0 mm
3
0,0504 € - 0,0784 € 5000 Auf Lager
Nein
Natur
LDPE
18.8 mm
10.0 mm
3
0,0321 € - 0,0499 € 5000 Auf Lager
Nein
Natur
LDPE
19.8 mm
8.0 mm
3
0,0321 € - 0,0499 € 14500 Auf Lager
Nein
Natur
LDPE
18.5 mm
6.0 mm
3
11,4637 € - 12,7375 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Nein
Schwarz
LDPE
67.5 mm
508.0 mm
3
8,2539 € - 9,171 € 100 Auf Lager
Nein
Schwarz
LDPE
64.5 mm
457.2 mm
3
16,0492 € - 17,8325 € 30 Auf Lager
Nein
Schwarz
LDPE
63.8 mm
609.6 mm
3
1,1005 € - 1,2228 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Nein
Natur
LDPE
49.5 mm
160.0 mm
3
2,3844 € - 3,7091 € 15 Auf Lager
Nein
Natur
LDPE
42.0 mm
193.7 mm
3
2,3844 € - 3,7091 € 18 Auf Lager
Nein
Natur
LDPE
40.0 mm
210.0 mm
3
0,0871 € - 0,1355 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Nein
Natur
LDPE
20.6 mm
36.5 mm
3
0,132 € - 0,2054 € 3100 Auf Lager
Nein
Natur
LDPE
21.2 mm
45.4 mm
3
  • von 15
Rohrschutzkappe in Standardgrößen DN 50 29.5 mm Rot LDPE

20594787

Preisbereich
0,2425 € - 0,1559 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    55.1 mm
  • H
    29.5 mm
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    DN 50
  • Lüftungsloch
    Ja
  • Farbe
    Rot
Rohrschutzkappe in Standardgrößen DN 110 38.6 mm Rot LDPE

20594817

Preisbereich
0,7082 € - 0,6373 €

Lagerbestände
746 Auf Lager
Merkmale
  • d
    116.0 mm
  • H
    38.6 mm
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    DN 110
  • Lüftungsloch
    Ja
  • Farbe
    Rot
Rohrschutzkappe in Standardgrößen DN 75 29.0 mm Rot LDPE

20594794

Preisbereich
0,5135 € - 0,3301 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    81.7 mm
  • H
    29.0 mm
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    DN 75
  • Lüftungsloch
    Ja
  • Farbe
    Rot
Rohrschutzkappe in Standardgrößen DN 125 39.0 mm Rot LDPE

20594824

Preisbereich
1,184 € - 0,7611 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    130.0 mm
  • H
    39.0 mm
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    DN 125
  • Lüftungsloch
    Ja
  • Farbe
    Rot
Rohrschutzkappe in Standardgrößen DN 90 30.0 mm Rot LDPE

20594800

Preisbereich
0,56 € - 0,504 €

Lagerbestände
23 Auf Lager
Merkmale
  • d
    93.3 mm
  • H
    30.0 mm
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    DN 90
  • Lüftungsloch
    Ja
  • Farbe
    Rot
Rohrschutzkappe in Standardgrößen DN 200 50.7 mm Rot LDPE

20594855

Preisbereich
3,7091 € - 2,3844 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    200.0 mm
  • H
    50.7 mm
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    DN 200
  • Lüftungsloch
    Ja
  • Farbe
    Rot
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 6.4 mm 18.5 mm Natur LDPE

20592820

Preisbereich
0,0499 € - 0,0321 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    6.4 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    18.5
  • Lüftungsloch
    Nein
  • Farbe
    Natur
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 11.5 mm 19.7 mm Natur LDPE

20592882

Preisbereich
0,0784 € - 0,0504 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    11.5 mm
  • H
    19.7 mm
  • h
    19.7
  • Lüftungsloch
    Nein
  • Farbe
    Natur
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 14.0 mm 16.7 mm Natur LDPE

20592936

Preisbereich
0,0898 € - 0,0577 €

Lagerbestände
15000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    14.0 mm
  • H
    16.7 mm
  • h
    16.7
  • Lüftungsloch
    Nein
  • Farbe
    Natur
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 10.0 mm 18.8 mm Natur LDPE

20592868

Preisbereich
0,0784 € - 0,0504 €

Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    10.0 mm
  • H
    18.8 mm
  • h
    18.8
  • Lüftungsloch
    Nein
  • Farbe
    Natur
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 8.0 mm 19.8 mm Natur LDPE

20592844

Preisbereich
0,0499 € - 0,0321 €

Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    8.0 mm
  • H
    19.8 mm
  • h
    19.8
  • Lüftungsloch
    Nein
  • Farbe
    Natur
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 6.0 mm 18.5 mm Natur LDPE

20592813

Preisbereich
0,0499 € - 0,0321 €

Lagerbestände
14500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    6.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    18.5
  • Lüftungsloch
    Nein
  • Farbe
    Natur
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 508.0 mm 67.5 mm Schwarz LDPE

20594008

Preisbereich
12,7375 € - 11,4637 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    508.0 mm
  • H
    67.5 mm
  • h
    67.5
  • Lüftungsloch
    Nein
  • Farbe
    Schwarz
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 457.2 mm 64.5 mm Schwarz LDPE

20593995

Preisbereich
9,171 € - 8,2539 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • d
    457.2 mm
  • H
    64.5 mm
  • h
    64.5
  • Lüftungsloch
    Nein
  • Farbe
    Schwarz
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 609.6 mm 63.8 mm Schwarz LDPE

20594022

Preisbereich
17,8325 € - 16,0492 €

Lagerbestände
30 Auf Lager
Merkmale
  • d
    609.6 mm
  • H
    63.8 mm
  • h
    63.8
  • Lüftungsloch
    Nein
  • Farbe
    Schwarz
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 160.0 mm 49.5 mm Natur LDPE

20593711

Preisbereich
1,2228 € - 1,1005 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    160.0 mm
  • H
    49.5 mm
  • h
    49.5
  • Lüftungsloch
    Nein
  • Farbe
    Natur
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 193.7 mm 42.0 mm Natur LDPE

20593797

Preisbereich
3,7091 € - 2,3844 €

Lagerbestände
15 Auf Lager
Merkmale
  • d
    193.7 mm
  • H
    42.0 mm
  • h
    42.0
  • Lüftungsloch
    Nein
  • Farbe
    Natur
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 210.0 mm 40.0 mm Natur LDPE

20593810

Preisbereich
3,7091 € - 2,3844 €

Lagerbestände
18 Auf Lager
Merkmale
  • d
    210.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Lüftungsloch
    Nein
  • Farbe
    Natur
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 36.5 mm 20.6 mm Natur LDPE

20593162

Preisbereich
0,1355 € - 0,0871 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    36.5 mm
  • H
    20.6 mm
  • h
    20.6
  • Lüftungsloch
    Nein
  • Farbe
    Natur
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 45.4 mm 21.2 mm Natur LDPE

20593223

Preisbereich
0,2054 € - 0,132 €

Lagerbestände
3100 Auf Lager
Merkmale
  • d
    45.4 mm
  • H
    21.2 mm
  • h
    21.2
  • Lüftungsloch
    Nein
  • Farbe
    Natur