Rohrschutzkappen in Standardgröße sind kostengünstige Schutzkappen mit einer hochwertigen Verarbeitung.
Gegossene Kappen, die über den Außendurchmesser von Rohrenden mit und ohne Gewinde greifen und das Eindringen von Fremdkörpern während der Lagerung und des Transports verhindern.
Das Design der Kappe weist interne Rippen auf, die einen festen Sitz gewährleisten. Darüber hinaus umfasst das Sortiment Kappen mit einem kleinen Lüftungsloch, um den Aufbau von Luftdruck zu verhindern, und entspricht den ANSI- und DIN-Spezifikationen.
Material: PE-LD, PE, PVC
Farbe: Rot, Schwarz, Natur, Gelb, Grau
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Lüftungsloch | Farbe | Material | H | Kompatible Nennrohrgrößen (alle) | d | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5095 € - 1,9924 € | 500 Auf Lager |
Nein
|
Grau
|
LDPE
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
| 1,5789 € - 5,0941 € | 200 Auf Lager |
Nein
|
Grau
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
4.921 in
125.0 mm
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
| 0,2626 € - 0,7113 € | 1500 Auf Lager |
Nein
|
Grau
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
| 0,2497 € - 0,6691 € | 2550 Auf Lager |
Nein
|
Grau
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
| 0,2138 € - 0,6812 € | 3200 Auf Lager |
Nein
|
Grau
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
| 0,91 € - 2,9148 € | 250 Auf Lager |
Nein
|
Grau
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
3.74 in
95.0 mm
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
| 0,0971 € - 0,3074 € | 7800 Auf Lager |
Nein
|
Grau
|
LDPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
| 0,1579 € - 0,5051 € | 2500 Auf Lager |
Nein
|
Grau
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
| 2,9281 € - 9,4347 € | 12 Auf Lager |
Nein
|
Grau
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
8.268 in
210.0 mm
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
| 0,1605 € - 0,3222 € | 1500 Auf Lager |
Y
|
Gelb
|
LDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
DN 20, ANSI 3/4
|
1.059 in
26.9 mm
|
|
||
| 222,8718 € - 247,6353 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Nein
|
Schwarz
|
LDPE
|
7.874 in
200.0 mm
|
|
76 in
1930.4 mm
|
3
|
||
| 295,728 € - 328,5867 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Nein
|
Schwarz
|
LDPE
|
7.874 in
200.0 mm
|
|
88 in
2235.2 mm
|
3
|
||
| 11,4637 € - 12,7375 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Nein
|
Natur
|
LDPE
|
2.283 in
58.0 mm
|
|
16.496 in
419.0 mm
|
3
|
||
| 80,7048 € - 89,672 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Nein
|
Schwarz
|
LDPE
|
7.283 in
185.0 mm
|
|
42 in
1066.8 mm
|
3
|
||
| 30,6311 € - 34,0346 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Nein
|
Schwarz
|
LDPE
|
4.134 in
105.0 mm
|
|
26 in
660.4 mm
|
3
|
||
| 164,8652 € - 183,1835 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Nein
|
Schwarz
|
LDPE
|
9.055 in
230.0 mm
|
|
64 in
1625.6 mm
|
3
|
||
| 109,5164 € - 121,6849 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Nein
|
Schwarz
|
LDPE
|
5.906 in
150.0 mm
|
|
52 in
1320.8 mm
|
3
|
||
| 7,3368 € - 8,152 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Nein
|
Natur
|
LDPE
|
2.126 in
54.0 mm
|
|
14.409 in
366.0 mm
|
3
|
||
| 120,6114 € - 134,0127 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Nein
|
Schwarz
|
LDPE
|
7.874 in
200.0 mm
|
|
54 in
1371.6 mm
|
3
|
||
| 92,4308 € - 102,7009 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Nein
|
Schwarz
|
LDPE
|
7.283 in
185.0 mm
|
|
44 in
1117.6 mm
|
3
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.