Rohrschutzkappen in Standardgröße sind kostengünstige Schutzkappen mit einer hochwertigen Verarbeitung.
Gegossene Kappen, die über den Außendurchmesser von Rohrenden mit und ohne Gewinde greifen und das Eindringen von Fremdkörpern während der Lagerung und des Transports verhindern.
Das Design der Kappe weist interne Rippen auf, die einen festen Sitz gewährleisten. Darüber hinaus umfasst das Sortiment Kappen mit einem kleinen Lüftungsloch, um den Aufbau von Luftdruck zu verhindern, und entspricht den ANSI- und DIN-Spezifikationen.
Material: PE-LD, PE, PVC
Farbe: Rot, Schwarz, Natur, Gelb, Grau
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Lüftungsloch | Farbe | Material | H | Kompatible Nennrohrgrößen (alle) | d | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,17 € - 1,9367 € | 45 Auf Lager |
N
|
Gelb
|
LDPE
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
|
||
| 0,3689 € - 0,5943 € | 1200 Auf Lager |
N
|
Rot
|
LDPE
|
1.063 in
27.0 mm
|
|
1.634 in
41.5 mm
|
|
||
| 2,4781 € - 4,2283 € | 570 Auf Lager |
N
|
Gelb
|
LDPE
|
1.343 in
34.1 mm
|
|
4.921 in
125.0 mm
|
|
||
| 2,6227 € - 8,4899 € | 56 Auf Lager |
Nein
|
Grau
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
7.626 in
193.7 mm
|
2
|
||
| 13,0568 € - 13,0568 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Y
|
Gelb
|
LDPE
|
2.559 in
65.0 mm
|
DN 500, ANSI 20
|
20 in
508.0 mm
|
|
||
| 31,1034 € - 46,6762 € | 98 Auf Lager |
N
|
Gelb
|
LDPE
|
2.362 in
60.0 mm
|
DN 550, ANSI 22
|
22 in
558.8 mm
|
|
||
| 9,8421 € - 9,8421 € | 900 Auf Lager |
N
|
Gelb
|
LDPE
|
2.244 in
57.0 mm
|
DN 350, ANSI 14
|
14 in
355.6 mm
|
|
||
| 85,0169 € - 127,5394 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
N
|
Gelb
|
LDPE
|
7.087 in
180.0 mm
|
DN 1000, ANSI 40
|
40 in
1016.0 mm
|
|
||
| 167,7528 € - 251,6432 € | 23 Auf Lager |
N
|
Gelb
|
LDPE
|
8.465 in
215.0 mm
|
DN 1400, ANSI 56
|
56 in
1422.4 mm
|
|
||
| 18,2058 € - 18,2058 € | 75 Auf Lager |
N
|
Gelb
|
LDPE
|
2.638 in
67.0 mm
|
DN 600, ANSI 24
|
24 in
609.6 mm
|
|
||
| 3,0413 € - 3,0413 € | 232 Auf Lager |
Nein
|
Grau
|
PVC
|
1.732 in
44.0 mm
|
ANSI 5
|
5.5 in
139.7 mm
|
Load Bearing
|
||
| 0,5392 € - 1,7268 € | 7440 Auf Lager |
Nein
|
Grau
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
2.618 in
66.5 mm
|
2
|
||
| 1,3897 € - 3,223 € | 60 Auf Lager |
Nein
|
Grau
|
PVC
|
1.457 in
37.0 mm
|
ANSI 3
|
3.5 in
88.9 mm
|
Load Bearing
|
||
| 14,3337 € - 14,3337 € | 120 Auf Lager |
N
|
Gelb
|
LDPE
|
2.48 in
63.0 mm
|
DN 450, ANSI 18
|
18 in
457.2 mm
|
|
||
| 16,5021 € - 16,5021 € | 90 Auf Lager |
N
|
Gelb
|
LDPE
|
2.559 in
65.0 mm
|
DN 500, ANSI 20
|
20 in
508.0 mm
|
|
||
| 0,1408 € - 0,4464 € | 7750 Auf Lager |
Y
|
Gelb
|
LDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
DN 32, ANSI 1-1/4
|
1.669 in
42.4 mm
|
|
||
| 0,8124 € - 1,9308 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Y
|
Gelb
|
LDPE
|
1.417 in
36.0 mm
|
DN 80, ANSI 3
|
3.5 in
88.9 mm
|
|
||
| 2,1402 € - 2,1402 € | 4176 Auf Lager |
Y
|
Gelb
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 150, ANSI 6
|
6.626 in
168.3 mm
|
|
||
| 10093450 | 1,2292 € - 1,2292 € | 349 Auf Lager |
Y
|
Gelb
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 125, ANSI 5
|
5.5 in
139.7 mm
|
|
|
| 0,328 € - 0,328 € | 1495 Auf Lager |
N
|
Schwarz
|
LDPE
|
1.142 in
29.0 mm
|
|
2 in
50.8 mm
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.