Menü Suche

Rohrschutzkappen in Standardgröße

Auf Lager

Rohrschutzkappen in Standardgröße sind kostengünstige Schutzkappen mit einer hochwertigen Verarbeitung.

Gegossene Kappen, die über den Außendurchmesser von Rohrenden mit und ohne Gewinde greifen und das Eindringen von Fremdkörpern während der Lagerung und des Transports verhindern.

Das Design der Kappe weist interne Rippen auf, die einen festen Sitz gewährleisten. Darüber hinaus umfasst das Sortiment Kappen mit einem kleinen Lüftungsloch, um den Aufbau von Luftdruck zu verhindern, und entspricht den ANSI- und DIN-Spezifikationen.

  • Verhindern das Eindringen von Fremdkörpern während der Lagerung oder des Transports.
  • Mit inneren Rippen, die einen festeren Sitz gewährleisten.
  • Verfügen über ein kleines Lüftungsloch, um den Aufbau von Luftdruck zu verhindern.
Material: PE-LD, PE, PVC
Farbe: Rot, Schwarz, Natur, Gelb, Grau
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
283 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Lüftungsloch Farbe Material H Kompatible Nennrohrgrößen (alle) d Typ Kaufen
2,7034 € - 4,1987 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
N
Gelb
LDPE
35.0 mm
125.0 mm
0,2942 € - 0,473 € 7680 Auf Lager
N
Gelb
LDPE
26.8 mm
32.0 mm
0,1436 € - 0,3045 € 3950 Auf Lager
N
Gelb
LDPE
28.0 mm
DN 32, ANSI 1-1/4
42.4 mm
6,2094 € - 6,2094 € 1024 Auf Lager
N
Gelb
LDPE
50.0 mm
DN 300, ANSI 12
323.9 mm
0,3928 € - 0,8308 € 18450 Auf Lager
N
Gelb
LDPE
30.0 mm
DN 50, ANSI 2
60.3 mm
0,6167 € - 2,2649 € 2510 Auf Lager
N
Gelb
LDPE
40.0 mm
DN 90, ANSI 3-1/2
101.6 mm
0,8138 € - 1,7209 € 19026 Auf Lager
N
Gelb
LDPE
36.0 mm
DN 80, ANSI 3
88.9 mm
1,3221 € - 4,3465 € 2160 Auf Lager
N
Gelb
LDPE
40.0 mm
DN 140, ANSI 5-1/2
152.4 mm
0,88 € - 0,88 € 201 Auf Lager
N
Schwarz
LDPE
38.0 mm
75.0 mm
0,8912 € - 0,8912 € 198 Auf Lager
N
Schwarz
LDPE
28.0 mm
80.5 mm
65,4875 € - 103,4198 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
N
Gelb
LDPE
180.0 mm
DN 950, ANSI 38
965.2 mm
0,328 € - 0,328 € 1495 Auf Lager
N
Schwarz
LDPE
29.0 mm
50.8 mm
0,7659 € - 0,7659 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
N
Schwarz
LDPE
28.0 mm
79.4 mm
82,1586 € - 123,2308 € 12 Auf Lager
N
Gelb
LDPE
185.0 mm
DN 1050, ANSI 42
1066.8 mm
21,2471 € - 21,2471 € 75 Auf Lager
Y
Gelb
LDPE
60.5 mm
DN 400, ANSI 16
406.4 mm
2,7345 € - 3,0384 € 98 Auf Lager
Nein
Grau
LDPE
40.0 mm
141.3 mm
2
1,163 € - 2,4423 € 8000 Auf Lager
N
Grau
LDPE
20.0 mm
26.0 mm
5,9841 € - 12,5666 € 3360 Auf Lager
N
Grau
LDPE
30.0 mm
70.0 mm
0,152 € - 0,4317 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Nein
Grün
LDPE
30.0 mm
48.3 mm
2
0,1661 € - 0,411 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Nein
Gelb
LDPE
28.0 mm
48.3 mm
  • von 15
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 125.0 mm 35.0 mm Gelb LDPE

10085745

Preisbereich
4,1987 € - 2,7034 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    125.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0
  • Lüftungsloch
    N
  • Farbe
    Gelb
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 32.0 mm 26.8 mm Gelb LDPE

10087497

Preisbereich
0,473 € - 0,2942 €

Lagerbestände
7680 Auf Lager
Merkmale
  • d
    32.0 mm
  • H
    26.8 mm
  • h
    26.8
  • Lüftungsloch
    N
  • Farbe
    Gelb
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 42.4 mm 28.0 mm Gelb LDPE

10070253

Preisbereich
0,3045 € - 0,1436 €

Lagerbestände
3950 Auf Lager
Merkmale
  • d
    42.4 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    28.0
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    DN 32, ANSI 1-1/4
  • Lüftungsloch
    N
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 323.9 mm 50.0 mm Gelb LDPE

10093535

Preisbereich
6,2094 € - 6,2094 €

Lagerbestände
1024 Auf Lager
Merkmale
  • d
    323.9 mm
  • H
    50.0 mm
  • h
    50.0
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    DN 300, ANSI 12
  • Lüftungsloch
    N
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 60.3 mm 30.0 mm Gelb LDPE

10070277

Preisbereich
0,8308 € - 0,3928 €

Lagerbestände
18450 Auf Lager
Merkmale
  • d
    60.3 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    DN 50, ANSI 2
  • Lüftungsloch
    N
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 101.6 mm 40.0 mm Gelb LDPE

10093399

Preisbereich
2,2649 € - 0,6167 €

Lagerbestände
2510 Auf Lager
Merkmale
  • d
    101.6 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    DN 90, ANSI 3-1/2
  • Lüftungsloch
    N
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 88.9 mm 36.0 mm Gelb LDPE

10093375

Preisbereich
1,7209 € - 0,8138 €

Lagerbestände
19026 Auf Lager
Merkmale
  • d
    88.9 mm
  • H
    36.0 mm
  • h
    36.0
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    DN 80, ANSI 3
  • Lüftungsloch
    N
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 152.4 mm 40.0 mm Gelb LDPE

10093467

Preisbereich
4,3465 € - 1,3221 €

Lagerbestände
2160 Auf Lager
Merkmale
  • d
    152.4 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    DN 140, ANSI 5-1/2
  • Lüftungsloch
    N
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 75.0 mm 38.0 mm Schwarz LDPE

10103197

Preisbereich
0,88 € - 0,88 €

Lagerbestände
201 Auf Lager
Merkmale
  • d
    75.0 mm
  • H
    38.0 mm
  • h
    38.0
  • Lüftungsloch
    N
  • Farbe
    Schwarz
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 80.5 mm 28.0 mm Schwarz LDPE

10103234

Preisbereich
0,8912 € - 0,8912 €

Lagerbestände
198 Auf Lager
Merkmale
  • d
    80.5 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    28.0
  • Lüftungsloch
    N
  • Farbe
    Schwarz
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 965.2 mm 180.0 mm Gelb LDPE

10238844

Preisbereich
103,4198 € - 65,4875 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    965.2 mm
  • H
    180.0 mm
  • h
    180.0
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    DN 950, ANSI 38
  • Lüftungsloch
    N
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 50.8 mm 29.0 mm Schwarz LDPE

10103166

Preisbereich
0,328 € - 0,328 €

Lagerbestände
1495 Auf Lager
Merkmale
  • d
    50.8 mm
  • H
    29.0 mm
  • h
    29.0
  • Lüftungsloch
    N
  • Farbe
    Schwarz
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 79.4 mm 28.0 mm Schwarz LDPE

10103227

Preisbereich
0,7659 € - 0,7659 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    79.4 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    28.0
  • Lüftungsloch
    N
  • Farbe
    Schwarz
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 1066.8 mm 185.0 mm Gelb LDPE

10230664

Preisbereich
123,2308 € - 82,1586 €

Lagerbestände
12 Auf Lager
Merkmale
  • d
    1066.8 mm
  • H
    185.0 mm
  • h
    185.0
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    DN 1050, ANSI 42
  • Lüftungsloch
    N
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 406.4 mm 60.5 mm Gelb LDPE

10242681

Preisbereich
21,2471 € - 21,2471 €

Lagerbestände
75 Auf Lager
Merkmale
  • d
    406.4 mm
  • H
    60.5 mm
  • h
    60.5
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    DN 400, ANSI 16
  • Lüftungsloch
    Y
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 141.3 mm 40.0 mm Grau LDPE

10337080

Preisbereich
3,0384 € - 2,7345 €

Lagerbestände
98 Auf Lager
Merkmale
  • d
    141.3 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Lüftungsloch
    Nein
  • Farbe
    Grau
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 26.0 mm 20.0 mm Grau LDPE

10337103

Preisbereich
2,4423 € - 1,163 €

Lagerbestände
8000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    26.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0
  • Lüftungsloch
    N
  • Farbe
    Grau
Rohrschutzkappe in Standardgrößen 70.0 mm 30.0 mm Grau LDPE

10337110

Preisbereich
12,5666 € - 5,9841 €

Lagerbestände
3360 Auf Lager
Merkmale
  • d
    70.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Lüftungsloch
    N
  • Farbe
    Grau
Rohrschutzkappe in Standardgrößen LDPE Grün

10120729

Preisbereich
0,4317 € - 0,152 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    48.3 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    28.0
  • Lüftungsloch
    Nein
  • Farbe
    Grün
Rohrschutzkappe in Standardgrößen LDPE Gelb

10070260

Preisbereich
0,411 € - 0,1661 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    48.3 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    28.0
  • Lüftungsloch
    Nein
  • Farbe
    Gelb