Rohrendstopfen sind wichtige Komponenten zum Verschließen der Enden von Rohren und Schläuchen in einer Vielzahl von Branchen. Sie wurden entwickelt, um einen sicheren und zuverlässigen Verschluss zu bieten, der Leckagen, Verunreinigungen und Schäden am Rohr verhindert. Sie zeichnen sich durch außergewöhnliche Haltbarkeit, Vielseitigkeit und einfache Installation aus. Sie bieten zahlreiche Vorteile und können für verschiedene Anwendungen in Branchen wie Bauwesen, Sanitär und Fertigung eingesetzt werden.
Äußerst vielseitig in Bezug auf Material und Größe. Diese Stopfen werden in der Regel aus hochwertigen Materialien wie Gummi und Kunststoff hergestellt, die eine ausgezeichnete Festigkeit und Verschleißfestigkeit gewährleisten.
Erhältlich in verschiedenen Größen und Ausführungen für unterschiedliche Rohrabmessungen, um eine präzise und sichere Abdichtung zu gewährleisten.
Material: PE-LD, PVC, PE
Farbe: Natur, Schwarz, Weiß
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | D | h | Farbe | Material | Grifftyp | d | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0938 € - 0,21 € | 11500 Auf Lager |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Weiß
|
LDPE - PIR
|
Ohne Fingergriff
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,3716 € - 0,9039 € | 400 Auf Lager |
|
0.425 in
10.8 mm
|
Weiß
|
LDPE - PIR
|
Ohne Fingergriff
|
3.087 in
78.4 mm
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Weiß
|
LDPE - PIR
|
Ohne Fingergriff
|
4 in
101.6 mm
|
|||
| 0,0512 € - 0,0796 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.614 in
41.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Natur
|
LDPE - PIR
|
Ohne Fingergriff
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,0674 € - 0,1049 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.028 in
51.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Natur
|
LDPE - PIR
|
Ohne Fingergriff
|
1.929 in
49.0 mm
|
||
| 0,0249 € - 0,0388 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.063 in
27.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Natur
|
LDPE - PIR
|
Ohne Fingergriff
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0728 € - 0,1133 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.126 in
54.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
Natur
|
LDPE - PIR
|
Ohne Fingergriff
|
2.087 in
53.0 mm
|
||
| 0,0568 € - 0,0883 € | 90 Auf Lager |
1.693 in
43.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
Natur
|
LDPE - PIR
|
Ohne Fingergriff
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 0,0728 € - 0,1133 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.205 in
56.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Natur
|
LDPE
|
Ohne Fingergriff
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 0,0728 € - 0,1133 € | 2000 Auf Lager |
2.441 in
62.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
Natur
|
LDPE
|
Ohne Fingergriff
|
2.402 in
61.0 mm
|
||
| 0,0999 € - 0,1555 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.016 in
76.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Natur
|
LDPE
|
Ohne Fingergriff
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 0,0249 € - 0,0388 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.043 in
26.5 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
Natur
|
LDPE - PIR
|
Ohne Fingergriff
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 0,0498 € - 0,0774 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.256 in
31.9 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
Natur
|
LDPE - PIR
|
Ohne Fingergriff
|
1.24 in
31.5 mm
|
||
| 0,1447 € - 0,2251 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.406 in
86.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Natur
|
LDPE
|
Ohne Fingergriff
|
3.327 in
84.5 mm
|
||
| 0,062 € - 0,0965 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.008 in
51.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
Natur
|
LDPE - PIR
|
Ohne Fingergriff
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 0,02 € - 0,0312 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.815 in
20.7 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Natur
|
LDPE - PIR
|
Ohne Fingergriff
|
0.772 in
19.6 mm
|
||
| 0,0728 € - 0,1133 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.598 in
66.0 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
Natur
|
LDPE
|
Ohne Fingergriff
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 0,1635 € - 0,2544 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.811 in
96.8 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
Natur
|
LDPE
|
Ohne Fingergriff
|
3.74 in
95.0 mm
|
||
| 0,0142 € - 0,0222 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.551 in
14.0 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
Natur
|
LDPE - PIR
|
Ohne Fingergriff
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,0498 € - 0,0774 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.575 in
40.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Natur
|
LDPE - PIR
|
Ohne Fingergriff
|
1.476 in
37.5 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.