Menü Suche

Rohrendstopfen

Auf Lager

Rohrendstopfen sind wichtige Komponenten zum Verschließen der Enden von Rohren und Schläuchen in einer Vielzahl von Branchen. Sie wurden entwickelt, um einen sicheren und zuverlässigen Verschluss zu bieten, der Leckagen, Verunreinigungen und Schäden am Rohr verhindert. Sie zeichnen sich durch außergewöhnliche Haltbarkeit, Vielseitigkeit und einfache Installation aus. Sie bieten zahlreiche Vorteile und können für verschiedene Anwendungen in Branchen wie Bauwesen, Sanitär und Fertigung eingesetzt werden.

Äußerst vielseitig in Bezug auf Material und Größe. Diese Stopfen werden in der Regel aus hochwertigen Materialien wie Gummi und Kunststoff hergestellt, die eine ausgezeichnete Festigkeit und Verschleißfestigkeit gewährleisten.

Erhältlich in verschiedenen Größen und Ausführungen für unterschiedliche Rohrabmessungen, um eine präzise und sichere Abdichtung zu gewährleisten.

  • Bieten einen sicheren und zuverlässigen Verschluss, der Leckagen, Verunreinigungen und Schäden am Schlauch oder Rohr verhindert.
  • Werden in der Bau-, Sanitär- und Fertigungsindustrie verwendet.
  • Bieten eine präzise und sichere Abdichtung.
Material: PE-LD, PVC, PE
Farbe: Natur, Schwarz, Weiß
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
86 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit D h Farbe Material Grifftyp d Kaufen
0,02 € - 0,0312 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.0 mm
9.9 mm
Natur
LDPE - PIR
Ohne Fingergriff
18.3 mm
0,0142 € - 0,0222 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.0 mm
9.4 mm
Natur
LDPE - PIR
Ohne Fingergriff
13.0 mm
0,038 € - 0,0591 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0 mm
10.0 mm
Natur
LDPE - PIR
Mit Fingergriff
4.0 mm
0,0345 € - 0,0537 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
38.0 mm
9.2 mm
Natur
LDPE - PIR
Mit Fingergriff
34.7 mm
0,0275 € - 0,0428 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
26.0 mm
11.0 mm
Natur
LDPE - PIR
Mit Fingergriff
24.0 mm
0,0823 € - 0,128 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
85.8 mm
8.2 mm
Natur
LDPE - PIR
Mit Fingergriff
84.5 mm
  • von 5
Rohrendstopfen 18.5 mm Ohne Fingergriff LDPE - PIR Natur

20572570

Preisbereich
0,0312 € - 0,02 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    18.3 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    9.9 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Farbe
    Natur
Rohrendstopfen 13.0 mm Ohne Fingergriff LDPE - PIR Natur

20572556

Preisbereich
0,0222 € - 0,0142 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    13.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • h
    9.4 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Farbe
    Natur
Rohrendstopfen 4.0 mm Mit Fingergriff LDPE - PIR Natur

20591991

Preisbereich
0,0591 € - 0,038 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    4.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Farbe
    Natur
Rohrendstopfen 34.7 mm Mit Fingergriff LDPE - PIR Natur

20591984

Preisbereich
0,0537 € - 0,0345 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    34.7 mm
  • D
    38.0 mm
  • h
    9.2 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Farbe
    Natur
Rohrendstopfen 24.0 mm Mit Fingergriff LDPE - PIR Natur

20591977

Preisbereich
0,0428 € - 0,0275 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    24.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Farbe
    Natur
Rohrendstopfen 84.5 mm Mit Fingergriff LDPE - PIR Natur

20592004

Preisbereich
0,128 € - 0,0823 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    84.5 mm
  • D
    85.8 mm
  • h
    8.2 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Farbe
    Natur