Menü Suche

Rohrendstopfen

Auf Lager

Rohrendstopfen sind wichtige Komponenten zum Verschließen der Enden von Rohren und Schläuchen in einer Vielzahl von Branchen. Sie wurden entwickelt, um einen sicheren und zuverlässigen Verschluss zu bieten, der Leckagen, Verunreinigungen und Schäden am Rohr verhindert. Sie zeichnen sich durch außergewöhnliche Haltbarkeit, Vielseitigkeit und einfache Installation aus. Sie bieten zahlreiche Vorteile und können für verschiedene Anwendungen in Branchen wie Bauwesen, Sanitär und Fertigung eingesetzt werden.

Äußerst vielseitig in Bezug auf Material und Größe. Diese Stopfen werden in der Regel aus hochwertigen Materialien wie Gummi und Kunststoff hergestellt, die eine ausgezeichnete Festigkeit und Verschleißfestigkeit gewährleisten.

Erhältlich in verschiedenen Größen und Ausführungen für unterschiedliche Rohrabmessungen, um eine präzise und sichere Abdichtung zu gewährleisten.

  • Bieten einen sicheren und zuverlässigen Verschluss, der Leckagen, Verunreinigungen und Schäden am Schlauch oder Rohr verhindert.
  • Werden in der Bau-, Sanitär- und Fertigungsindustrie verwendet.
  • Bieten eine präzise und sichere Abdichtung.
Material: PE-LD, PVC, PE
Farbe: Natur, Schwarz, Weiß
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
86 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit D h Farbe Material Grifftyp d Kaufen
1,076 € - 2,079 € 8 Auf Lager
12.7 mm
Weiß
LDPE - PIR
Ohne Fingergriff
139.7 mm
0,505 € - 1,3739 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.7 mm
Weiß
LDPE - PIR
Ohne Fingergriff
114.3 mm
0,1371 € - 0,3314 € 1400 Auf Lager
9.5 mm
Weiß
LDPE - PIR
Ohne Fingergriff
38.1 mm
0,1111 € - 0,2705 € 840 Auf Lager
6.4 mm
Weiß
LDPE - PIR
Ohne Fingergriff
50.8 mm
0,1233 € - 0,2651 € 10400 Auf Lager
8.4 mm
Weiß
LDPE - PIR
Ohne Fingergriff
30.0 mm
0,1707 € - 0,3796 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.75 mm
9.5 mm
Weiß
LDPE - PIR
Ohne Fingergriff
44.5 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.7 mm
Weiß
LDPE - PIR
Ohne Fingergriff
101.6 mm
0,439 € - 1,0786 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.8 mm
Weiß
LDPE - PIR
Ohne Fingergriff
99.0 mm
0,284 € - 0,6086 € 480 Auf Lager
10.5 mm
Weiß
LDPE - PIR
Mit Fingergriff
63.0 mm
0,1591 € - 0,2031 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.25 mm
6.4 mm
Weiß
LDPE - PIR
Ohne Fingergriff
31.8 mm
0,6757 € - 1,6089 € 120 Auf Lager
4.75 mm
12.7 mm
Weiß
LDPE - PIR
Ohne Fingergriff
120.7 mm
0,495 € - 1,1268 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.4 mm
Weiß
LDPE - PIR
Ohne Fingergriff
76.2 mm
0,1592 € - 0,4037 € 900 Auf Lager
10.5 mm
Weiß
LDPE - PIR
Mit Fingergriff
46.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.25 mm
9.5 mm
Weiß
LDPE - PIR
Ohne Fingergriff
57.2 mm
3,6443 € - 7,6531 € 14560 Auf Lager
12.7 mm
Weiß
LDPE - PIR
Ohne Fingergriff
165.1 mm
0,1621 € - 0,3946 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
Weiß
LDPE - PIR
Ohne Fingergriff
54.0 mm
1,0603 € - 2,5851 € 270 Auf Lager
15.2 mm
Weiß
LDPE - PIR
Ohne Fingergriff
127.0 mm
0,1549 € - 0,3253 € 4000 Auf Lager
10.7 mm
Weiß
LDPE - PIR
Ohne Fingergriff
76.2 mm
0,0938 € - 0,21 € 11500 Auf Lager
8.0 mm
Weiß
LDPE - PIR
Ohne Fingergriff
25.0 mm
0,2498 € - 0,3314 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.25 mm
6.4 mm
Weiß
LDPE - PIR
Ohne Fingergriff
57.2 mm
  • von 5
Rohrendstopfen 139.7 mm Ohne Fingergriff LDPE - PIR Weiß

10082874

Preisbereich
2,079 € - 1,076 €

Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • d
    139.7 mm
  • h
    12.7 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Farbe
    Weiß
  • Grifftyp
    Ohne Fingergriff
Rohrendstopfen 114.3 mm Ohne Fingergriff LDPE - PIR Weiß

10082867

Preisbereich
1,3739 € - 0,505 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    114.3 mm
  • h
    12.7 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Farbe
    Weiß
  • Grifftyp
    Ohne Fingergriff
Rohrendstopfen 38.1 mm Ohne Fingergriff LDPE - PIR Weiß

10077481

Preisbereich
0,3314 € - 0,1371 €

Lagerbestände
1400 Auf Lager
Merkmale
  • d
    38.1 mm
  • h
    9.5 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Farbe
    Weiß
  • Grifftyp
    Ohne Fingergriff
Rohrendstopfen 50.8 mm Ohne Fingergriff LDPE - PIR Weiß

10082898

Preisbereich
0,2705 € - 0,1111 €

Lagerbestände
840 Auf Lager
Merkmale
  • d
    50.8 mm
  • h
    6.4 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Farbe
    Weiß
  • Grifftyp
    Ohne Fingergriff
Rohrendstopfen 30.0 mm Ohne Fingergriff LDPE - PIR Weiß

10082423

Preisbereich
0,2651 € - 0,1233 €

Lagerbestände
10400 Auf Lager
Merkmale
  • d
    30.0 mm
  • h
    8.4 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Farbe
    Weiß
  • Grifftyp
    Ohne Fingergriff
Rohrendstopfen 44.5 mm Ohne Fingergriff LDPE - PIR Weiß

10070215

Preisbereich
0,3796 € - 0,1707 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    44.5 mm
  • D
    1.75 mm
  • h
    9.5 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Farbe
    Weiß
Rohrendstopfen 101.6 mm Ohne Fingergriff LDPE - PIR Weiß

10068908


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    101.6 mm
  • h
    12.7 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Farbe
    Weiß
  • Grifftyp
    Ohne Fingergriff
Rohrendstopfen 99.0 mm Ohne Fingergriff LDPE - PIR Weiß

10071908

Preisbereich
1,0786 € - 0,439 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    99.0 mm
  • h
    8.8 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Farbe
    Weiß
  • Grifftyp
    Ohne Fingergriff
Rohrendstopfen 63.0 mm Mit Fingergriff LDPE - PIR Weiß

10084519

Preisbereich
0,6086 € - 0,284 €

Lagerbestände
480 Auf Lager
Merkmale
  • d
    63.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Farbe
    Weiß
  • Grifftyp
    Mit Fingergriff
Rohrendstopfen 31.8 mm Ohne Fingergriff LDPE - PIR Weiß

10084625

Preisbereich
0,2031 € - 0,1591 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    31.8 mm
  • D
    1.25 mm
  • h
    6.4 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Farbe
    Weiß
Rohrendstopfen 120.7 mm Ohne Fingergriff LDPE - PIR Weiß

10084496

Preisbereich
1,6089 € - 0,6757 €

Lagerbestände
120 Auf Lager
Merkmale
  • d
    120.7 mm
  • D
    4.75 mm
  • h
    12.7 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Farbe
    Weiß
Rohrendstopfen 76.2 mm Ohne Fingergriff LDPE - PIR Weiß

10082928

Preisbereich
1,1268 € - 0,495 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    76.2 mm
  • h
    6.4 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Farbe
    Weiß
  • Grifftyp
    Ohne Fingergriff
Rohrendstopfen 46.0 mm Mit Fingergriff LDPE - PIR Weiß

10084502

Preisbereich
0,4037 € - 0,1592 €

Lagerbestände
900 Auf Lager
Merkmale
  • d
    46.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Farbe
    Weiß
  • Grifftyp
    Mit Fingergriff
Rohrendstopfen 57.2 mm Ohne Fingergriff LDPE - PIR Weiß

10068939


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    57.2 mm
  • D
    2.25 mm
  • h
    9.5 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Farbe
    Weiß
Rohrendstopfen 165.1 mm Ohne Fingergriff LDPE - PIR Weiß

10082935

Preisbereich
7,6531 € - 3,6443 €

Lagerbestände
14560 Auf Lager
Merkmale
  • d
    165.1 mm
  • h
    12.7 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Farbe
    Weiß
  • Grifftyp
    Ohne Fingergriff
Rohrendstopfen 54.0 mm Ohne Fingergriff LDPE - PIR Weiß

10072752

Preisbereich
0,3946 € - 0,1621 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    54.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Farbe
    Weiß
  • Grifftyp
    Ohne Fingergriff
Rohrendstopfen 127.0 mm Ohne Fingergriff LDPE - PIR Weiß

10082393

Preisbereich
2,5851 € - 1,0603 €

Lagerbestände
270 Auf Lager
Merkmale
  • d
    127.0 mm
  • h
    15.2 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Farbe
    Weiß
  • Grifftyp
    Ohne Fingergriff
Rohrendstopfen 76.2 mm Ohne Fingergriff LDPE - PIR Weiß

10087695

Preisbereich
0,3253 € - 0,1549 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    76.2 mm
  • h
    10.7 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Farbe
    Weiß
  • Grifftyp
    Ohne Fingergriff
Rohrendstopfen 25.0 mm Ohne Fingergriff LDPE - PIR Weiß

10082478

Preisbereich
0,21 € - 0,0938 €

Lagerbestände
11500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    25.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Farbe
    Weiß
  • Grifftyp
    Ohne Fingergriff
Rohrendstopfen 57.2 mm Ohne Fingergriff LDPE - PIR Weiß

10082904

Preisbereich
0,3314 € - 0,2498 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    57.2 mm
  • D
    2.25 mm
  • h
    6.4 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Farbe
    Weiß