Rändelschrauben sind einfach zu befestigen und festzuziehen. Sie eignen sich ideal für Anwendungen mit beschränktem Platz, bei denen das Befestigen mit einem Werkzeug nicht möglich ist.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Farbe | Material | Kopfhöhe | Kopfdurchmesser | Gewindelänge | Antriebstyp | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2668 € - 0,3113 € | 200 Auf Lager |
M6
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Flache Betätigung
|
||
| 10053522 | 0,2783 € - 0,3242 € | 16381 Auf Lager |
M6
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Flache Betätigung
|
|
| 0,307 € - 0,3601 € | 34 Auf Lager |
M6
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Flache Betätigung
|
||
| 0,3386 € - 0,3974 € | 197 Auf Lager |
M6
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Flache Betätigung
|
||
| 0,1117 € - 0,1308 € | 1391 Auf Lager |
M4
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Flache Betätigung
|
||
| 0,1004 € - 0,1175 € | 206 Auf Lager |
M5
|
Natur
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Flache Betätigung
|
||
| 10053508 | 0,2783 € - 0,3242 € | 2 Auf Lager |
M6
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Flache Betätigung
|
|
| 0,1764 € - 0,1865 € | 110 Auf Lager |
M5
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Flache Betätigung
|
||
| 10053546 | 0,2955 € - 0,3457 € | 1800 Auf Lager |
M6
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Flache Betätigung
|
|
| 0,1136 € - 0,1327 € | 463 Auf Lager |
M5
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Flache Betätigung
|
||
| 0,1063 € - 0,1243 € | 679 Auf Lager |
M6
|
Natur
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Flache Betätigung
|
||
| 0,284 € - 0,5165 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
Schwarz
|
30% Glass Fibre;Nylon
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Flache Betätigung
|
||
| 0,2668 € - 0,3113 € | 10446 Auf Lager |
M6
|
Schwarz
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Flache Betätigung
|
||
| 0,2783 € - 0,5093 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
Schwarz
|
30% Glass Fibre;Nylon
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Flache Betätigung
|
||
| 0,1004 € - 0,1175 € | 13901 Auf Lager |
M5
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Flache Betätigung
|
||
| 0,1104 € - 0,1289 € | 157 Auf Lager |
M5
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Flache Betätigung
|
||
| 0,135 € - 0,1578 € | 5649 Auf Lager |
M4
|
Natur
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Flache Betätigung
|
||
| 0,0965 € - 0,113 € | 990 Auf Lager |
M6
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Flache Betätigung
|
||
| 0,1025 € - 0,3193 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
Natur
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Flache Betätigung
|
||
| 0,3443 € - 0,5581 € | 851 Auf Lager |
M6
|
Schwarz
|
30% Glass Fibre;Nylon
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Flache Betätigung
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.