Menü Suche

Rändelschrauben ‒ Kunststoff

Auf Lager

Rändelschrauben sind einfach zu befestigen und festzuziehen. Sie eignen sich ideal für Anwendungen mit beschränktem Platz, bei denen das Befestigen mit einem Werkzeug nicht möglich ist.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
133 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Farbe Material Kopfhöhe Kopfdurchmesser Gewindelänge Antriebstyp Kaufen
0,1044 € - 0,122 € 12357 Auf Lager
M6
Natur
Nylon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
6.5 mm
Flache Betätigung
0,1036 € - 0,1212 € 900 Auf Lager
M6
Natur
Nylon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
12.0 mm
Flache Betätigung
0,0992 € - 0,1162 € 150 Auf Lager
M8
Natur
Nylon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
16.0 mm
Flache Betätigung
0,1071 € - 0,1252 € 1067 Auf Lager
M6
Natur
Nylon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
10.0 mm
Flache Betätigung
0,2094 € - 0,2467 € 421 Auf Lager
M5
Transparent
PC
3.4 mm
16.0 mm
15.0 mm
Flache Betätigung
0,0436 € - 0,0436 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Schwarz
PA
3.4 mm
16.0 mm
10.0 mm
Flache Betätigung
0,1606 € - 0,2941 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Natur
PA
3.4 mm
16.0 mm
16.0 mm
Flache Betätigung
0,1433 € - 0,198 € 15500 Auf Lager
M6
Schwarz
PA
3.4 mm
16.0 mm
8.0 mm
Flache Betätigung
0,2051 € - 0,373 € 2157 Auf Lager
M8
Natur
PA
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Flache Betätigung
0,0743 € - 0,0743 € 1356 Auf Lager
M8
Natur
PA
3.4 mm
16.0 mm
35.0 mm
Flache Betätigung
0,3156 € - 0,5122 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
Natur
PA
3.4 mm
16.0 mm
20.0 mm
Flache Betätigung
0,0347 € - 0,0347 € 6000 Auf Lager
M6
Natur
PA
3.4 mm
16.0 mm
6.5 mm
Flache Betätigung
0,1246 € - 0,2266 € 416 Auf Lager
M8
Natur
PA
3.4 mm
16.0 mm
10.0 mm
Flache Betätigung
0,1433 € - 0,198 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Natur
PA
3.4 mm
16.0 mm
12.0 mm
Flache Betätigung
0,2051 € - 0,373 € 1100 Auf Lager
M8
Natur
PA
3.4 mm
16.0 mm
30.0 mm
Flache Betätigung
0,2453 € - 0,3988 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
Natur
PA
3.4 mm
16.0 mm
30.0 mm
Flache Betätigung
0,0485 € - 0,0485 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
Natur
PA
3.4 mm
16.0 mm
16.0 mm
Flache Betätigung
0,1707 € - 0,3099 € 370 Auf Lager
M8
Natur
PA
3.4 mm
16.0 mm
20.0 mm
Flache Betätigung
0,1449 € - 0,1994 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6 
Schwarz
PA
3.4 mm
16.0 mm
10.0 mm
Flache Betätigung
0,1951 € - 0,2711 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6 
Schwarz
PA
3.4 mm
16.0 mm
22.0 mm
Flache Betätigung
  • von 7
Rändelkopfschraube M6 6.5 mm Nylon 6/6

10053430

Preisbereich
0,122 € - 0,1044 €

Lagerbestände
12357 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    6.5 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Kopftyp
    Knurled Round Head
Rändelkopfschraube M6 12.0 mm Nylon 6/6

10053492

Preisbereich
0,1212 € - 0,1036 €

Lagerbestände
900 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Kopftyp
    Knurled Round Head
Rändelkopfschraube M8 16.0 mm Nylon 6/6

10053621

Preisbereich
0,1162 € - 0,0992 €

Lagerbestände
150 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Kopftyp
    Knurled Round Head
Rändelkopfschraube M6 10.0 mm Nylon 6/6

10053478

Preisbereich
0,1252 € - 0,1071 €

Lagerbestände
1067 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Kopftyp
    Knurled Round Head
Rändelkopfschraube M5 15.0 mm PC

10116654

Preisbereich
0,2467 € - 0,2094 €

Lagerbestände
421 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
Große Rändelkopfschraube M6 10.0 mm PA

10375884

Preisbereich
0,0436 € - 0,0436 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
Große Rändelkopfschraube M8 16.0 mm PA

10376065

Preisbereich
0,2941 € - 0,1606 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
Große Rändelkopfschraube M6 8.0 mm PA

10375907

Preisbereich
0,198 € - 0,1433 €

Lagerbestände
15500 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
Große Rändelkopfschraube M8 25.0 mm PA

10376089

Preisbereich
0,373 € - 0,2051 €

Lagerbestände
2157 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
Große Rändelkopfschraube M8 35.0 mm PA

10376102

Preisbereich
0,0743 € - 0,0743 €

Lagerbestände
1356 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    35.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
Große Rändelkopfschraube M10 20.0 mm PA

10376126

Preisbereich
0,5122 € - 0,3156 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
Große Rändelkopfschraube M6 6.5 mm PA

10375877

Preisbereich
0,0347 € - 0,0347 €

Lagerbestände
6000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    6.5 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
Große Rändelkopfschraube M8 10.0 mm PA

10376058

Preisbereich
0,2266 € - 0,1246 €

Lagerbestände
416 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
Große Rändelkopfschraube M6 12.0 mm PA

10375891

Preisbereich
0,198 € - 0,1433 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
Große Rändelkopfschraube M8 30.0 mm PA

10376096

Preisbereich
0,373 € - 0,2051 €

Lagerbestände
1100 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
Große Rändelkopfschraube M10 30.0 mm PA

10376133

Preisbereich
0,3988 € - 0,2453 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
Große Rändelkopfschraube M10 16.0 mm PA

10376119

Preisbereich
0,0485 € - 0,0485 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
Große Rändelkopfschraube M8 20.0 mm PA

10376072

Preisbereich
0,3099 € - 0,1707 €

Lagerbestände
370 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
Große Rändelkopfschraube M6  10.0 mm PA

10375921

Preisbereich
0,1994 € - 0,1449 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M6 
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
Große Rändelkopfschraube M6  22.0 mm PA

10376003

Preisbereich
0,2711 € - 0,1951 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    22.0 mm
  • Gewindegröße
    M6 
  • Kopftyp
    Flachrundkopf