Menü Suche

Stopfen mit zentraler Abziehlasche 24.0 mm 7.5 mm TPG Schwarz

Diese Stopfen mit zentraler Abziehlasche wurden für Bohrungen mit und ohne Gewinde entwickelt. Durch ihr Design passen die Stopfen auf mehrere Innendurchmesser und schützen zudem gleichzeitig vor Beschädigungen, Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion bei Lagerung und Transport. Sie sind aus TPG-Material gefertigt und in schwarzer Farbe erhältlich.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10256688

Hersteller-Artikelnummer:

464905

115350 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
500 - 4999 0,1393 €
5000 - 9999 0,1321 €
10000 + 0,119 €
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: VPE 500

Gesamtpreis:

69,65 €

500 x 0,1393 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
D 15.5 mm
d 7.5 mm
H 25.0 mm
Gewindegröße M8
Gewindestandard Metrisch
Material TPG
Farbe Schwarz
Zugrichtung Central
Typ 1
Zolltarifnummer 3923509000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns