Menü Suche

Parallele Schutzstopfen

Auf Lager

Parallele Schutzstopfen sind Allzweckstopfen, die zum Schutz einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden.

Das aus thermoplastischen Elastomeren gefertigte Sortiment wird für Anwendungen empfohlen, bei denen Säurebeständigkeit erforderlich ist. Das PVC-Sortiment ist sehr reiß- und abriebfest und daher ideal für Anwendungen mit Gewinde. Das grüne Vinylsortiment eignet sich gut für Anwendungen, bei denen Öle und Fette vorhanden sind.

Das Design mit paralleler oder gerader Wandung gewährleistet einen sicheren und passgenauen Sitz und schützt vor Verunreinigungen, Beschädigungen, Schmutz, Korrosion, Feuchtigkeit und Ablagerungen bei Lagerung und Transport.

  • Das parallele Design sorgt für einen sicheren und passgenauen Sitz, der Verunreinigungen, Korrosion und Ablagerungen bei Lagerung und Transport verhindert.
  • Leicht zu montieren und zu entfernen und sorgt für ein ordentliches Erscheinungsbild.
  • Geeignet für verschiedene Anwendungen, z. B. in der Automobilindustrie, in der Fertigung und im Handel.
Material: PE-LD, TPG, TPE, PVC, Vinyl
Farbe: Rot, Natur, Blau, Schwarz, Grün
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
489 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit D Farbe Material Zugrichtung d H Typ Kaufen
0,1951 € - 0,464 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
29.0 mm
Grün
Vinyl
19.0 mm
12.5
0,0644 € - 0,1539 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.0 mm
Schwarz
PVC
7.0 mm
10.5
0,1235 € - 0,2931 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
21.0 mm
Grün
Vinyl
13.0 mm
12.5
0,3256 € - 0,7683 € 8300 Auf Lager
40.0 mm
Grün
Vinyl
30.0 mm
14.5
0,1002 € - 0,2344 € 1000 Auf Lager
16.0 mm
Grün
Vinyl
10.0 mm
10.5
0,0538 € - 0,0653 € 3000 Auf Lager
19.0 mm
Natur
LDPE - PIR
15.0 mm
6.3
0,07 € - 0,1497 € 13000 Auf Lager
24.5 mm
Natur
LDPE - PIR
20.5 mm
7.8
0,0789 € - 0,1708 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
26.5 mm
Natur
LDPE - PIR
22.5 mm
7.5
0,034 € - 0,0741 € 23000 Auf Lager
9.5 mm
Natur
LDPE - PIR
5.5 mm
4.0
0,3256 € - 0,3256 € 1758 Auf Lager
67.0 mm
Natur
LDPE
58.2 mm
8.7
4
0,107 € - 0,2606 € 1400 Auf Lager
32.0 mm
Natur
LDPE - PIR
28.0 mm
8.5
0,0715 € - 0,1542 € 4500 Auf Lager
25.0 mm
Natur
LDPE - PIR
21.0 mm
7.8
0,1549 € - 0,1549 € 4653 Auf Lager
35.5 mm
Natur
LDPE
31.4 mm
8.5
4
0,0513 € - 0,0689 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.0 mm
Natur
LDPE - PIR
13.0 mm
5.3
0,1793 € - 0,1793 € 3645 Auf Lager
43.1 mm
Natur
LDPE
39.1 mm
8.5
4
0,0591 € - 0,1253 € 3500 Auf Lager
21.0 mm
Natur
LDPE - PIR
17.0 mm
6.3
0,0879 € - 0,1904 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.5 mm
Natur
LDPE - PIR
24.5 mm
7.5
0,0644 € - 0,137 € 4500 Auf Lager
23.0 mm
Natur
LDPE - PIR
19.0 mm
7.3
0,5251 € - 1,2413 € 800 Auf Lager
38.0 mm
Schwarz
TPE/TPV – PIR
No Tab
28.0 mm
14.5
5
1,01 € - 2,3863 € 700 Auf Lager
57.0 mm
Schwarz
TPE/TPV – PIR
No Tab
47.0 mm
20.5
5
  • von 25
Moosstopfen 19.0 mm 29.0 mm Vinyl Grün

10082737

Preisbereich
0,464 € - 0,1951 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    29.0 mm
  • d
    19.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • ID
    16.1 mm
  • Material
    Vinyl
Moosstopfen 7.0 mm 13.0 mm 10.5 mm PVC Schwarz

10086025

Preisbereich
0,1539 € - 0,0644 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    13.0 mm
  • d
    7.0 mm
  • H
    10.5 mm
  • ID
    4.5 mm
  • Material
    PVC
Moosstopfen 13.0 mm 21.0 mm Vinyl Grün

10082775

Preisbereich
0,2931 € - 0,1235 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    21.0 mm
  • d
    13.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • ID
    10.2 mm
  • Material
    Vinyl
Moosstopfen 30.0 mm 40.0 mm Vinyl Grün

10082812

Preisbereich
0,7683 € - 0,3256 €

Lagerbestände
8300 Auf Lager
Merkmale
  • D
    40.0 mm
  • d
    30.0 mm
  • H
    16.0 mm
  • ID
    27.9 mm
  • Material
    Vinyl
Moosstopfen 10.0 mm 16.0 mm Vinyl Grün

10082607

Preisbereich
0,2344 € - 0,1002 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    16.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • ID
    7.2 mm
  • Material
    Vinyl
Paralleler Schutzstopfen 15.0 mm 19.0 mm 6.3 mm LDPE - PIR Natur

10083864

Preisbereich
0,0653 € - 0,0538 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    19.0 mm
  • d
    15.0 mm
  • ID
    13.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Farbe
    Natur
Paralleler Schutzstopfen 20.5 mm 24.5 mm 7.8 mm LDPE - PIR Natur

10083970

Preisbereich
0,1497 € - 0,07 €

Lagerbestände
13000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    24.5 mm
  • d
    20.5 mm
  • ID
    18.5 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Farbe
    Natur
Paralleler Schutzstopfen 22.5 mm 26.5 mm 7.5 mm LDPE - PIR Natur

10084014

Preisbereich
0,1708 € - 0,0789 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    26.5 mm
  • d
    22.5 mm
  • ID
    20.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Farbe
    Natur
Paralleler Schutzstopfen 5.5 mm 9.5 mm 4.0 mm LDPE - PIR Natur

10083673

Preisbereich
0,0741 € - 0,034 €

Lagerbestände
23000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    9.5 mm
  • d
    5.5 mm
  • ID
    3.6 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Farbe
    Natur
Paralleler Schutzstopfen 58.2 mm 67.0 mm 8.7 mm LDPE Natur

10258460

Preisbereich
0,3256 € - 0,3256 €

Lagerbestände
1758 Auf Lager
Merkmale
  • D
    67.0 mm
  • d
    58.2 mm
  • ID
    56.5 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
Paralleler Schutzstopfen 28.0 mm 32.0 mm 8.5 mm LDPE - PIR Natur

10084090

Preisbereich
0,2606 € - 0,107 €

Lagerbestände
1400 Auf Lager
Merkmale
  • D
    32.0 mm
  • d
    28.0 mm
  • ID
    25.5 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Farbe
    Natur
Paralleler Schutzstopfen 21.0 mm 25.0 mm 7.8 mm LDPE - PIR Natur

10083987

Preisbereich
0,1542 € - 0,0715 €

Lagerbestände
4500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    25.0 mm
  • d
    21.0 mm
  • ID
    19.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Farbe
    Natur
Paralleler Schutzstopfen 31.4 mm 35.5 mm 8.5 mm LDPE Natur

10258347

Preisbereich
0,1549 € - 0,1549 €

Lagerbestände
4653 Auf Lager
Merkmale
  • D
    35.5 mm
  • d
    31.4 mm
  • ID
    30.2 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
Paralleler Schutzstopfen 13.0 mm 17.0 mm 5.3 mm LDPE - PIR Natur

10083826

Preisbereich
0,0689 € - 0,0513 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    17.0 mm
  • d
    13.0 mm
  • ID
    11.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Farbe
    Natur
Paralleler Schutzstopfen 39.1 mm 43.1 mm 8.5 mm LDPE Natur

10258385

Preisbereich
0,1793 € - 0,1793 €

Lagerbestände
3645 Auf Lager
Merkmale
  • D
    43.1 mm
  • d
    39.1 mm
  • ID
    37.5 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
Paralleler Schutzstopfen 17.0 mm 21.0 mm 6.3 mm LDPE - PIR Natur

10083901

Preisbereich
0,1253 € - 0,0591 €

Lagerbestände
3500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    21.0 mm
  • d
    17.0 mm
  • ID
    15.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Farbe
    Natur
Paralleler Schutzstopfen 24.5 mm 28.5 mm 7.5 mm LDPE - PIR Natur

10084052

Preisbereich
0,1904 € - 0,0879 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    28.5 mm
  • d
    24.5 mm
  • ID
    22.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Farbe
    Natur
Paralleler Schutzstopfen 19.0 mm 23.0 mm 7.3 mm LDPE - PIR Natur

10083949

Preisbereich
0,137 € - 0,0644 €

Lagerbestände
4500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    23.0 mm
  • d
    19.0 mm
  • ID
    17.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Farbe
    Natur
Moosstopfen 28.0 mm 38.0 mm 14.5 mm TPE/TPV - PIR Schwarz

10083338

Preisbereich
1,2413 € - 0,5251 €

Lagerbestände
800 Auf Lager
Merkmale
  • D
    38.0 mm
  • d
    28.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • ID
    25.2 mm
  • Material
    TPE/TPV – PIR
Moosstopfen 47.0 mm 57.0 mm 20.5 mm TPE/TPV - PIR Schwarz

10085127

Preisbereich
2,3863 € - 1,01 €

Lagerbestände
700 Auf Lager
Merkmale
  • D
    57.0 mm
  • d
    47.0 mm
  • H
    20.5 mm
  • ID
    43.2 mm
  • Material
    TPE/TPV – PIR