Parallele Schutzstopfen sind Allzweckstopfen, die zum Schutz einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden.
Das aus thermoplastischen Elastomeren gefertigte Sortiment wird für Anwendungen empfohlen, bei denen Säurebeständigkeit erforderlich ist. Das PVC-Sortiment ist sehr reiß- und abriebfest und daher ideal für Anwendungen mit Gewinde. Das grüne Vinylsortiment eignet sich gut für Anwendungen, bei denen Öle und Fette vorhanden sind.
Das Design mit paralleler oder gerader Wandung gewährleistet einen sicheren und passgenauen Sitz und schützt vor Verunreinigungen, Beschädigungen, Schmutz, Korrosion, Feuchtigkeit und Ablagerungen bei Lagerung und Transport.
Material: PE-LD, TPG, TPE, PVC, Vinyl
Farbe: Rot, Natur, Blau, Schwarz, Grün
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | D | Farbe | Material | Zugrichtung | d | H | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0789 € - 0,1708 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.043 in
26.5 mm
|
Natur
|
LDPE - PIR
|
|
0.886 in
22.5 mm
|
7.5
|
|
||
| 0,0879 € - 0,1904 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.122 in
28.5 mm
|
Natur
|
LDPE - PIR
|
|
0.965 in
24.5 mm
|
7.5
|
|
||
| 0,8221 € - 1,9313 € | 700 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Schwarz
|
TPE/TPV - PIR
|
No Tab
|
1.575 in
40.0 mm
|
20.5
|
5
|
||
| 0,08 € - 0,1813 € | 38500 Auf Lager |
1.102 in
28.0 mm
|
Natur
|
LDPE - PIR
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
7.5
|
|
||
| 0,1021 € - 0,2374 € | 2000 Auf Lager |
1.22 in
31.0 mm
|
Natur
|
LDPE - PIR
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
8.5
|
|
||
| 0,0988 € - 0,7291 € | 400 Auf Lager |
1.457 in
37.0 mm
|
Grün
|
Vinyl
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
14.5
|
|
||
| 0,1021 € - 0,2392 € | 12000 Auf Lager |
0.669 in
17.0 mm
|
Grün
|
Vinyl
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 0,3228 € - 0,693 € | 1500 Auf Lager |
1.26 in
32.0 mm
|
Grün
|
Vinyl
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
12.5
|
|
||
| 0,0375 € - 0,0494 € | 30000 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
Natur
|
LDPE - PIR
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
4.5
|
|
||
| 0,041 € - 0,0867 € | 10000 Auf Lager |
0.551 in
14.0 mm
|
Natur
|
LDPE - PIR
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
5.5
|
|
||
| 0,034 € - 0,0741 € | 23000 Auf Lager |
0.374 in
9.5 mm
|
Natur
|
LDPE - PIR
|
|
0.217 in
5.5 mm
|
4.0
|
|
||
| 0,0375 € - 0,0491 € | 968 Auf Lager |
0.453 in
11.5 mm
|
Natur
|
LDPE - PIR
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
4.5
|
|
||
| 0,2726 € - 0,6417 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.945 in
24.0 mm
|
Schwarz
|
TPE/TPV - PIR
|
No Tab
|
0.63 in
16.0 mm
|
12.5
|
5
|
||
| 0,5208 € - 1,2323 € | 1000 Auf Lager |
1.457 in
37.0 mm
|
Schwarz
|
TPE/TPV - PIR
|
No Tab
|
1.063 in
27.0 mm
|
14.5
|
5
|
||
| 0,4017 € - 0,47 € | 3000 Auf Lager |
1.299 in
33.0 mm
|
Schwarz
|
TPE/TPV - PIR
|
No Tab
|
0.906 in
23.0 mm
|
12.5
|
5
|
||
| 0,33 € - 0,7773 € | 204800 Auf Lager |
1.142 in
29.0 mm
|
Schwarz
|
TPE/TPV - PIR
|
No Tab
|
0.748 in
19.0 mm
|
12.5
|
5
|
||
| 0,2941 € - 0,4399 € | 23000 Auf Lager |
1.063 in
27.0 mm
|
Schwarz
|
TPE/TPV - PIR
|
No Tab
|
0.669 in
17.0 mm
|
12.5
|
5
|
||
| 0,12 € - 0,2826 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.551 in
14.0 mm
|
Schwarz
|
TPE/TPV - PIR
|
No Tab
|
0.315 in
8.0 mm
|
10.5
|
5
|
||
| 0,2998 € - 0,708 € | 400 Auf Lager |
1.496 in
38.0 mm
|
Grün
|
Vinyl
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
14.5
|
|
||
| 0,0591 € - 0,1253 € | 3500 Auf Lager |
0.827 in
21.0 mm
|
Natur
|
LDPE - PIR
|
|
0.669 in
17.0 mm
|
6.3
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.