Menü Suche

Parallele Schutzstopfen

Auf Lager

Parallele Schutzstopfen sind Allzweckstopfen, die zum Schutz einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden.

Das aus thermoplastischen Elastomeren gefertigte Sortiment wird für Anwendungen empfohlen, bei denen Säurebeständigkeit erforderlich ist. Das PVC-Sortiment ist sehr reiß- und abriebfest und daher ideal für Anwendungen mit Gewinde. Das grüne Vinylsortiment eignet sich gut für Anwendungen, bei denen Öle und Fette vorhanden sind.

Das Design mit paralleler oder gerader Wandung gewährleistet einen sicheren und passgenauen Sitz und schützt vor Verunreinigungen, Beschädigungen, Schmutz, Korrosion, Feuchtigkeit und Ablagerungen bei Lagerung und Transport.

  • Das parallele Design sorgt für einen sicheren und passgenauen Sitz, der Verunreinigungen, Korrosion und Ablagerungen bei Lagerung und Transport verhindert.
  • Leicht zu montieren und zu entfernen und sorgt für ein ordentliches Erscheinungsbild.
  • Geeignet für verschiedene Anwendungen, z. B. in der Automobilindustrie, in der Fertigung und im Handel.
Material: PE-LD, TPG, TPE, PVC, Vinyl
Farbe: Rot, Natur, Blau, Schwarz, Grün
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
489 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit D Farbe Material Zugrichtung d H Typ Kaufen
0,041 € - 0,0867 € 10000 Auf Lager
14.0 mm
Natur
LDPE - PIR
10.0 mm
5.5
0,0395 € - 0,0855 € 5000 Auf Lager
13.5 mm
Natur
LDPE - PIR
9.5 mm
5.0
0,0375 € - 0,0786 € 144000 Auf Lager
11.0 mm
Natur
LDPE - PIR
7.0 mm
4.5
0,0486 € - 0,0563 € 79000 Auf Lager
15.8 mm
Natur
LDPE - PIR
12.0 mm
5.5
0,0457 € - 0,0608 € 3000 Auf Lager
15.5 mm
Natur
LDPE - PIR
11.5 mm
5.5
0,041 € - 0,053 € 9000 Auf Lager
14.5 mm
Natur
LDPE - PIR
10.5 mm
5.5
0,0518 € - 0,0741 € 4500 Auf Lager
18.5 mm
Natur
LDPE - PIR
14.5 mm
5.8
0,0503 € - 0,0689 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0 mm
Natur
LDPE - PIR
14.0 mm
5.3
0,0503 € - 0,0632 € 15000 Auf Lager
17.5 mm
Natur
LDPE - PIR
13.5 mm
5.3
0,0573 € - 0,0701 € 29000 Auf Lager
20.0 mm
Natur
LDPE - PIR
16.0 mm
6.3
0,0463 € - 0,1021 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.5 mm
Natur
LDPE - PIR
12.5 mm
5.5
0,0538 € - 0,0653 € 3000 Auf Lager
19.0 mm
Natur
LDPE - PIR
15.0 mm
6.3
0,0626 € - 0,1307 € 9500 Auf Lager
22.0 mm
Natur
LDPE - PIR
18.0 mm
7.3
0,07 € - 0,1497 € 13000 Auf Lager
24.5 mm
Natur
LDPE - PIR
20.5 mm
7.8
0,0824 € - 0,1853 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
27.5 mm
Natur
LDPE - PIR
23.5 mm
7.5
0,0513 € - 0,0689 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.0 mm
Natur
LDPE - PIR
13.0 mm
5.3
0,0806 € - 0,1693 € 18500 Auf Lager
19.5 mm
Natur
LDPE - PIR
15.5 mm
6.3
0,0662 € - 0,1395 € 290 Auf Lager
23.4 mm
Natur
LDPE - PIR
19.5 mm
7.3
0,0626 € - 0,1337 € 4000 Auf Lager
22.5 mm
Natur
LDPE - PIR
18.5 mm
7.3
0,0734 € - 0,1575 € 12000 Auf Lager
25.5 mm
Natur
LDPE - PIR
21.5 mm
7.8
  • von 25
Paralleler Schutzstopfen 10.0 mm 14.0 mm 5.5 mm LDPE - PIR Natur

10083765

Preisbereich
0,0867 € - 0,041 €

Lagerbestände
10000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • ID
    8.5 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Farbe
    Natur
Paralleler Schutzstopfen 9.5 mm 13.5 mm 5.0 mm LDPE - PIR Natur

10083758

Preisbereich
0,0855 € - 0,0395 €

Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    13.5 mm
  • d
    9.5 mm
  • ID
    8.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Farbe
    Natur
Paralleler Schutzstopfen 7.0 mm 11.0 mm 4.5 mm LDPE - PIR Natur

10083703

Preisbereich
0,0786 € - 0,0375 €

Lagerbestände
144000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    11.0 mm
  • d
    7.0 mm
  • ID
    5.5 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Farbe
    Natur
Paralleler Schutzstopfen 12.0 mm 15.8 mm 5.5 mm LDPE - PIR Natur

10083802

Preisbereich
0,0563 € - 0,0486 €

Lagerbestände
79000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    15.8 mm
  • d
    12.0 mm
  • ID
    10.5 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Farbe
    Natur
Paralleler Schutzstopfen 11.5 mm 15.5 mm 5.5 mm LDPE - PIR Natur

10083796

Preisbereich
0,0608 € - 0,0457 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    15.5 mm
  • d
    11.5 mm
  • ID
    10.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Farbe
    Natur
Paralleler Schutzstopfen 10.5 mm 14.5 mm 5.5 mm LDPE - PIR Natur

10083772

Preisbereich
0,053 € - 0,041 €

Lagerbestände
9000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    14.5 mm
  • d
    10.5 mm
  • ID
    9.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Farbe
    Natur
Paralleler Schutzstopfen 14.5 mm 18.5 mm 5.8 mm LDPE - PIR Natur

10083857

Preisbereich
0,0741 € - 0,0518 €

Lagerbestände
4500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    18.5 mm
  • d
    14.5 mm
  • ID
    12.5 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Farbe
    Natur
Paralleler Schutzstopfen 14.0 mm 18.0 mm 5.3 mm LDPE - PIR Natur

10083840

Preisbereich
0,0689 € - 0,0503 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    18.0 mm
  • d
    14.0 mm
  • ID
    12.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Farbe
    Natur
Paralleler Schutzstopfen 13.5 mm 17.5 mm 5.3 mm LDPE - PIR Natur

10083833

Preisbereich
0,0632 € - 0,0503 €

Lagerbestände
15000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    17.5 mm
  • d
    13.5 mm
  • ID
    11.5 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Farbe
    Natur
Paralleler Schutzstopfen 16.0 mm 20.0 mm 6.3 mm LDPE - PIR Natur

10083888

Preisbereich
0,0701 € - 0,0573 €

Lagerbestände
29000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    20.0 mm
  • d
    16.0 mm
  • ID
    14.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Farbe
    Natur
Paralleler Schutzstopfen 12.5 mm 16.5 mm 5.5 mm LDPE - PIR Natur

10083819

Preisbereich
0,1021 € - 0,0463 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    16.5 mm
  • d
    12.5 mm
  • ID
    11.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Farbe
    Natur
Paralleler Schutzstopfen 15.0 mm 19.0 mm 6.3 mm LDPE - PIR Natur

10083864

Preisbereich
0,0653 € - 0,0538 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    19.0 mm
  • d
    15.0 mm
  • ID
    13.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Farbe
    Natur
Paralleler Schutzstopfen 18.0 mm 22.0 mm 7.3 mm LDPE - PIR Natur

10083925

Preisbereich
0,1307 € - 0,0626 €

Lagerbestände
9500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    22.0 mm
  • d
    18.0 mm
  • ID
    16.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Farbe
    Natur
Paralleler Schutzstopfen 20.5 mm 24.5 mm 7.8 mm LDPE - PIR Natur

10083970

Preisbereich
0,1497 € - 0,07 €

Lagerbestände
13000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    24.5 mm
  • d
    20.5 mm
  • ID
    18.5 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Farbe
    Natur
Paralleler Schutzstopfen 23.5 mm 27.5 mm 7.5 mm LDPE - PIR Natur

10084038

Preisbereich
0,1853 € - 0,0824 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    27.5 mm
  • d
    23.5 mm
  • ID
    21.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Farbe
    Natur
Paralleler Schutzstopfen 13.0 mm 17.0 mm 5.3 mm LDPE - PIR Natur

10083826

Preisbereich
0,0689 € - 0,0513 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    17.0 mm
  • d
    13.0 mm
  • ID
    11.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Farbe
    Natur
Paralleler Schutzstopfen 15.5 mm 19.5 mm 6.3 mm LDPE - PIR Natur

10083871

Preisbereich
0,1693 € - 0,0806 €

Lagerbestände
18500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    19.5 mm
  • d
    15.5 mm
  • ID
    13.5 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Farbe
    Natur
Paralleler Schutzstopfen 19.5 mm 23.4 mm 7.3 mm LDPE - PIR Natur

10083956

Preisbereich
0,1395 € - 0,0662 €

Lagerbestände
290 Auf Lager
Merkmale
  • D
    23.4 mm
  • d
    19.5 mm
  • ID
    17.5 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Farbe
    Natur
Paralleler Schutzstopfen 18.5 mm 22.5 mm 7.3 mm LDPE - PIR Natur

10083932

Preisbereich
0,1337 € - 0,0626 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    22.5 mm
  • d
    18.5 mm
  • ID
    16.5 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Farbe
    Natur
Paralleler Schutzstopfen 21.5 mm 25.5 mm 7.8 mm LDPE - PIR Natur

10083994

Preisbereich
0,1575 € - 0,0734 €

Lagerbestände
12000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    25.5 mm
  • d
    21.5 mm
  • ID
    19.5 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Farbe
    Natur