Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Parallele Schutzstopfen sind Allzweckstopfen, die zum Schutz einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden.
Das aus thermoplastischen Elastomeren gefertigte Sortiment wird für Anwendungen empfohlen, bei denen Säurebeständigkeit erforderlich ist. Das PVC-Sortiment ist sehr reiß- und abriebfest und daher ideal für Anwendungen mit Gewinde. Das grüne Vinylsortiment eignet sich gut für Anwendungen, bei denen Öle und Fette vorhanden sind.
Das Design mit paralleler oder gerader Wandung gewährleistet einen sicheren und passgenauen Sitz und schützt vor Verunreinigungen, Beschädigungen, Schmutz, Korrosion, Feuchtigkeit und Ablagerungen bei Lagerung und Transport.
Material: PE-LD, TPG, TPE, PVC, Vinyl
Farbe: Rot, Natur, Blau, Schwarz, Grün
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | D | Farbe | Material | Zugrichtung | d | H | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0644 € - 0,1539 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.512 in
13.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 0,0806 € - 0,1205 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.669 in
17.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 0,1397 € - 0,3314 € | 4500 Auf Lager |
1.063 in
27.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
|
0.669 in
17.0 mm
|
12.5
|
|
||
| 0,1779 € - 0,4188 € | 5400 Auf Lager |
1.22 in
31.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
12.5
|
|
||
| 1,01 € - 2,3863 € | 700 Auf Lager |
2.244 in
57.0 mm
|
Schwarz
|
TPE/TPV - PIR
|
No Tab
|
1.85 in
47.0 mm
|
20.5
|
5
|
||
| 0,1163 € - 0,2723 € | 11400 Auf Lager |
0.906 in
23.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
12.5
|
|
||
| 0,1325 € - 0,3103 € | 1800 Auf Lager |
0.945 in
24.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
12.5
|
|
||
| 0,1093 € - 0,2557 € | 11900 Auf Lager |
0.866 in
22.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
12.5
|
|
||
| 0,1936 € - 0,4579 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.339 in
34.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
14.5
|
|
||
| 0,2367 € - 0,5634 € | 170 Auf Lager |
1.496 in
38.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
14.5
|
|
||
| 0,0824 € - 0,097 € | 1000 Auf Lager |
0.276 in
7.0 mm
|
Schwarz
|
TPE/TPV - PIR
|
No Tab
|
0.126 in
3.2 mm
|
7.5
|
5
|
||
| 0,1183 € - 0,2546 € | 750 Auf Lager |
1.339 in
34.0 mm
|
Natur
|
LDPE - PIR
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
8.5
|
|
||
| 0,107 € - 0,2606 € | 1400 Auf Lager |
1.26 in
32.0 mm
|
Natur
|
LDPE - PIR
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
8.5
|
|
||
| 0,077 € - 0,1129 € | 10000 Auf Lager |
0.591 in
15.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 0,2596 € - 0,6146 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.575 in
40.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
14.5
|
|
||
| 0,1535 € - 0,2142 € | 900 Auf Lager |
1.457 in
37.0 mm
|
Natur
|
LDPE
|
|
1.28 in
32.5 mm
|
11.0
|
4
|
||
| 0,1621 € - 0,3946 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.102 in
28.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
12.5
|
|
||
| 0,1779 € - 0,4579 € | 1500 Auf Lager |
1.26 in
32.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
12.5
|
|
||
| 0,2166 € - 0,5031 € | 1000 Auf Lager |
1.417 in
36.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
14.5
|
|
||
| 0,2166 € - 0,5212 € | 4400 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
12.5
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.