Parallele Schutzstopfen sind Allzweckstopfen, die zum Schutz einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden.
Das aus thermoplastischen Elastomeren gefertigte Sortiment wird für Anwendungen empfohlen, bei denen Säurebeständigkeit erforderlich ist. Das PVC-Sortiment ist sehr reiß- und abriebfest und daher ideal für Anwendungen mit Gewinde. Das grüne Vinylsortiment eignet sich gut für Anwendungen, bei denen Öle und Fette vorhanden sind.
Das Design mit paralleler oder gerader Wandung gewährleistet einen sicheren und passgenauen Sitz und schützt vor Verunreinigungen, Beschädigungen, Schmutz, Korrosion, Feuchtigkeit und Ablagerungen bei Lagerung und Transport.
Material: PE-LD, TPG, TPE, PVC, Vinyl
Farbe: Rot, Natur, Blau, Schwarz, Grün
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | D | Farbe | Material | Zugrichtung | d | H | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4132 € - 0,6428 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5.551 in
141.0 mm
|
Natur
|
LDPE
|
No Tab
|
5.354 in
136.0 mm
|
12.5
|
4
|
||
| 0,3735 € - 0,581 € | 30 Auf Lager |
5.118 in
130.0 mm
|
Natur
|
LDPE
|
No Tab
|
4.961 in
126.0 mm
|
13.7
|
4
|
||
| 0,4529 € - 0,7046 € | 195 Auf Lager |
6.654 in
169.0 mm
|
Natur
|
LDPE
|
No Tab
|
6.378 in
162.0 mm
|
14.0
|
4
|
||
| 0,0547 € - 0,0851 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.705 in
43.3 mm
|
Rot
|
LDPE - PIR
|
No Tab
|
1.555 in
39.5 mm
|
10.7
|
4
|
||
| 0,0317 € - 0,0494 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.26 in
32.0 mm
|
Rot
|
LDPE - PIR
|
No Tab
|
1.122 in
28.5 mm
|
10.0
|
4
|
||
| 0,0271 € - 0,0421 € | 15000 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
Rot
|
LDPE - PIR
|
No Tab
|
0.984 in
25.0 mm
|
11.0
|
4
|
||
| 0,0495 € - 0,077 € | 8000 Auf Lager |
1.417 in
36.0 mm
|
Rot
|
LDPE - PIR
|
No Tab
|
1.22 in
31.0 mm
|
10.5
|
4
|
||
| 0,0765 € - 0,119 € | 3100 Auf Lager |
2.559 in
65.0 mm
|
Rot
|
LDPE - PIR
|
No Tab
|
2.283 in
58.0 mm
|
11.0
|
4
|
||
| 0,0671 € - 0,1045 € | 2000 Auf Lager |
2 in
50.8 mm
|
Rot
|
LDPE - PIR
|
No Tab
|
1.811 in
46.0 mm
|
10.0
|
4
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.