Parallele Schutzstopfen sind Allzweckstopfen, die zum Schutz einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden.
Das aus thermoplastischen Elastomeren gefertigte Sortiment wird für Anwendungen empfohlen, bei denen Säurebeständigkeit erforderlich ist. Das PVC-Sortiment ist sehr reiß- und abriebfest und daher ideal für Anwendungen mit Gewinde. Das grüne Vinylsortiment eignet sich gut für Anwendungen, bei denen Öle und Fette vorhanden sind.
Das Design mit paralleler oder gerader Wandung gewährleistet einen sicheren und passgenauen Sitz und schützt vor Verunreinigungen, Beschädigungen, Schmutz, Korrosion, Feuchtigkeit und Ablagerungen bei Lagerung und Transport.
Material: PE-LD, TPG, TPE, PVC, Vinyl
Farbe: Rot, Natur, Blau, Schwarz, Grün
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | D | Farbe | Material | Zugrichtung | d | H | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,425 € - 0,4723 € | 4620 Auf Lager |
2.933 in
74.5 mm
|
Natur
|
LDPE
|
|
2.791 in
70.9 mm
|
10.8
|
4
|
||
| 0,5365 € - 0,5365 € | 2632 Auf Lager |
3.366 in
85.5 mm
|
Natur
|
LDPE
|
|
3.366 in
85.5 mm
|
10
|
4
|
||
| 0,4965 € - 0,4965 € | 3730 Auf Lager |
3.169 in
80.5 mm
|
Natur
|
LDPE
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.2
|
4
|
||
| 0,6264 € - 1,3155 € | 2030 Auf Lager |
4.083 in
103.7 mm
|
Natur
|
LDPE
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 0,5422 € - 1,1387 € | 810 Auf Lager |
3.539 in
89.9 mm
|
Natur
|
LDPE
|
|
3.425 in
87.0 mm
|
9.5
|
|
||
| 0,4395 € - 0,9229 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.764 in
70.2 mm
|
Natur
|
LDPE - PIR
|
|
2.5 in
63.5 mm
|
10.5
|
|
||
| 0,5422 € - 1,1387 € | 2070 Auf Lager |
3.5 in
88.9 mm
|
Natur
|
LDPE
|
|
3.386 in
86.0 mm
|
9.5
|
|
||
| 0,5779 € - 1,2136 € | 720 Auf Lager |
3.74 in
95.0 mm
|
Natur
|
LDPE
|
|
3.622 in
92.0 mm
|
9.5
|
|
||
| 0,5693 € - 1,1956 € | 2320 Auf Lager |
3.72 in
94.5 mm
|
Natur
|
LDPE
|
|
3.583 in
91.0 mm
|
9.5
|
|
||
| 0,5607 € - 1,1776 € | 2070 Auf Lager |
3.685 in
93.6 mm
|
Natur
|
LDPE
|
|
3.543 in
90.0 mm
|
10.0
|
|
||
| 0,6107 € - 1,2825 € | 1425 Auf Lager |
3.937 in
100.0 mm
|
Natur
|
LDPE
|
|
3.819 in
97.0 mm
|
9.5
|
|
||
| 0,3125 € - 0,6562 € | 28000 Auf Lager |
1.85 in
47.0 mm
|
Natur
|
LDPE
|
|
1.654 in
42.0 mm
|
10.0
|
|
||
| 0,5422 € - 1,1387 € | 2700 Auf Lager |
3.386 in
86.0 mm
|
Natur
|
LDPE
|
|
3.268 in
83.0 mm
|
9.5
|
|
||
| 0,6178 € - 1,2975 € | 2030 Auf Lager |
4 in
101.6 mm
|
Natur
|
LDPE
|
|
3.858 in
98.0 mm
|
10.0
|
|
||
| 0,301 € - 0,301 € | 5479 Auf Lager |
2.079 in
52.8 mm
|
Natur
|
LDPE
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 0,6264 € - 1,3155 € | 2030 Auf Lager |
4.008 in
101.8 mm
|
Natur
|
LDPE
|
|
3.898 in
99.0 mm
|
9.5
|
|
||
| 0,545 € - 1,1447 € | 2610 Auf Lager |
3.598 in
91.4 mm
|
Natur
|
LDPE
|
|
3.465 in
88.0 mm
|
9.5
|
|
||
| 0,585 € - 1,2286 € | 1280 Auf Lager |
3.791 in
96.3 mm
|
Natur
|
LDPE
|
|
3.661 in
93.0 mm
|
9.5
|
|
||
| 0,4138 € - 0,869 € | 3000 Auf Lager |
2.37 in
60.2 mm
|
Natur
|
LDPE - PIR
|
|
2.244 in
57.0 mm
|
10.0
|
|
||
| 0,4323 € - 0,9079 € | 110520 Auf Lager |
2.638 in
67.0 mm
|
Natur
|
LDPE
|
|
2.48 in
63.0 mm
|
9.5
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.