Menü Suche

Parallele Schutzstopfen

Auf Lager

Parallele Schutzstopfen sind Allzweckstopfen, die zum Schutz einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden.

Das aus thermoplastischen Elastomeren gefertigte Sortiment wird für Anwendungen empfohlen, bei denen Säurebeständigkeit erforderlich ist. Das PVC-Sortiment ist sehr reiß- und abriebfest und daher ideal für Anwendungen mit Gewinde. Das grüne Vinylsortiment eignet sich gut für Anwendungen, bei denen Öle und Fette vorhanden sind.

Das Design mit paralleler oder gerader Wandung gewährleistet einen sicheren und passgenauen Sitz und schützt vor Verunreinigungen, Beschädigungen, Schmutz, Korrosion, Feuchtigkeit und Ablagerungen bei Lagerung und Transport.

  • Das parallele Design sorgt für einen sicheren und passgenauen Sitz, der Verunreinigungen, Korrosion und Ablagerungen bei Lagerung und Transport verhindert.
  • Leicht zu montieren und zu entfernen und sorgt für ein ordentliches Erscheinungsbild.
  • Geeignet für verschiedene Anwendungen, z. B. in der Automobilindustrie, in der Fertigung und im Handel.
Material: PE-LD, TPG, TPE, PVC, Vinyl
Farbe: Rot, Natur, Blau, Schwarz, Grün
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
489 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit D Farbe Material Zugrichtung d H Typ Kaufen
0,204 € - 0,4285 € 8700 Auf Lager
38.5 mm
Natur
LDPE
34.0 mm
10.5
0,3253 € - 0,6832 € 1050 Auf Lager
47.3 mm
Natur
LDPE
43.0 mm
10.7
0,5536 € - 1,1626 € 270 Auf Lager
92.9 mm
Natur
LDPE
89.0 mm
9.5
0,341 € - 0,7161 € 7000 Auf Lager
53.9 mm
Natur
LDPE
50.0 mm
10.0
0,5422 € - 1,1387 € 900 Auf Lager
89.9 mm
Natur
LDPE
84.0 mm
10.0
0,6107 € - 1,2825 € 2925 Auf Lager
99.5 mm
Natur
LDPE
96.0 mm
9.5
0,0888 € - 0,1239 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
21.8 mm
Natur
LDPE
No Tab
18.2 mm
7.7
6
0,0766 € - 0,1068 € 3500 Auf Lager
16.4 mm
Natur
LDPE
No Tab
12.5 mm
7.0
6
0,0766 € - 0,0766 € 29365 Auf Lager
15.2 mm
Natur
LDPE
No Tab
11.2 mm
6.9
6
0,1664 € - 0,231 € 7798 Auf Lager
35.0 mm
Natur
LDPE
No Tab
31.1 mm
8.5
6
0,0766 € - 0,1068 € 6406 Auf Lager
16.9 mm
Natur
LDPE
No Tab
13.0 mm
7.7
6
0,084 € - 0,1173 € 7000 Auf Lager
20.9 mm
Natur
LDPE
No Tab
17.1 mm
7.7
6
0,3142 € - 0,5739 € 8900 Auf Lager
53.7 mm
Natur
LDPE
No Tab
46.5 mm
8.5
6
0,0888 € - 0,1239 € 21500 Auf Lager
23.3 mm
Natur
LDPE
No Tab
19.6 mm
8.3
6
0,082 € - 0,1143 € 6000 Auf Lager
19.3 mm
Natur
LDPE
No Tab
15.3 mm
11.3
6
0,0055 € - 0,0085 € 60000 Auf Lager
9.0 mm
Natur
LDPE - PIR
No Tab
5.0 mm
6.0
4
0,0072 € - 0,0113 € 8000 Auf Lager
11.0 mm
Natur
LDPE - PIR
No Tab
8.0 mm
7.0
4
0,0071 € - 0,011 € 24000 Auf Lager
9.5 mm
Natur
LDPE - PIR
No Tab
6.0 mm
6.0
4
0,012 € - 0,0187 € 5000 Auf Lager
18.0 mm
Natur
LDPE - PIR
No Tab
15.0 mm
9.5
4
0,0088 € - 0,0138 € 24000 Auf Lager
13.0 mm
Natur
LDPE - PIR
No Tab
10.0 mm
8.5
4
  • von 25
Paralleler Schutzstopfen 34.0 mm 38.5 mm 10.5 mm LDPE Natur

10215708

Preisbereich
0,4285 € - 0,204 €

Lagerbestände
8700 Auf Lager
Merkmale
  • D
    38.5 mm
  • d
    34.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Paralleler Schutzstopfen 43.0 mm 47.3 mm 10.7 mm LDPE Natur

10216040

Preisbereich
0,6832 € - 0,3253 €

Lagerbestände
1050 Auf Lager
Merkmale
  • D
    47.3 mm
  • d
    43.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Paralleler Schutzstopfen 89.0 mm 92.9 mm 9.5 mm LDPE Natur

10215869

Preisbereich
1,1626 € - 0,5536 €

Lagerbestände
270 Auf Lager
Merkmale
  • D
    92.9 mm
  • d
    89.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Paralleler Schutzstopfen 50.0 mm 53.9 mm 10.0 mm LDPE Natur

10216064

Preisbereich
0,7161 € - 0,341 €

Lagerbestände
7000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    53.9 mm
  • d
    50.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Paralleler Schutzstopfen 84.0 mm 89.9 mm 10.0 mm LDPE Natur

10215821

Preisbereich
1,1387 € - 0,5422 €

Lagerbestände
900 Auf Lager
Merkmale
  • D
    89.9 mm
  • d
    84.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Paralleler Schutzstopfen 96.0 mm 99.5 mm 9.5 mm LDPE Natur

10216088

Preisbereich
1,2825 € - 0,6107 €

Lagerbestände
2925 Auf Lager
Merkmale
  • D
    99.5 mm
  • d
    96.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rohrendstopfen 18.2 mm Type 1 LDPE Natur

10350416

Preisbereich
0,1239 € - 0,0888 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    21.8 mm
  • d
    18.2 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
  • Zugrichtung
    No Tab
Rohrendstopfen 12.5 mm Type 1 LDPE Natur

10350348

Preisbereich
0,1068 € - 0,0766 €

Lagerbestände
3500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    16.4 mm
  • d
    12.5 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
  • Zugrichtung
    No Tab
Rohrendstopfen 11.2 mm Type 1 LDPE Natur

10350300

Preisbereich
0,0766 € - 0,0766 €

Lagerbestände
29365 Auf Lager
Merkmale
  • D
    15.2 mm
  • d
    11.2 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
  • Zugrichtung
    No Tab
Rohrendstopfen 31.1 mm Type 1 LDPE Natur

10350355

Preisbereich
0,231 € - 0,1664 €

Lagerbestände
7798 Auf Lager
Merkmale
  • D
    35.0 mm
  • d
    31.1 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
  • Zugrichtung
    No Tab
Rohrendstopfen 13.0 mm Type 1 LDPE Natur

10350294

Preisbereich
0,1068 € - 0,0766 €

Lagerbestände
6406 Auf Lager
Merkmale
  • D
    16.9 mm
  • d
    13.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
  • Zugrichtung
    No Tab
Rohrendstopfen 17.1 mm Type 1 LDPE Natur

10350218

Preisbereich
0,1173 € - 0,084 €

Lagerbestände
7000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    20.9 mm
  • d
    17.1 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
  • Zugrichtung
    No Tab
Rohrendstopfen 46.5 mm Type 1 LDPE Natur

10350119

Preisbereich
0,5739 € - 0,3142 €

Lagerbestände
8900 Auf Lager
Merkmale
  • D
    53.7 mm
  • d
    46.5 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
  • Zugrichtung
    No Tab
Rohrendstopfen 19.6 mm Type 1 LDPE Natur

10350133

Preisbereich
0,1239 € - 0,0888 €

Lagerbestände
21500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    23.3 mm
  • d
    19.6 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
  • Zugrichtung
    No Tab
Rohrendstopfen 15.3 mm Type 1 LDPE Natur

10350362

Preisbereich
0,1143 € - 0,082 €

Lagerbestände
6000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    19.3 mm
  • d
    15.3 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
  • Zugrichtung
    No Tab
Paralleler Schutzstopfen 5.0 mm 9.0 mm 6.0 mm LDPE - PIR Natur

20567392

Preisbereich
0,0085 € - 0,0055 €

Lagerbestände
60000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    9.0 mm
  • d
    5.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Farbe
    Natur
  • Zugrichtung
    No Tab
Paralleler Schutzstopfen 8.0 mm 11.0 mm 7.0 mm LDPE - PIR Natur

20567453

Preisbereich
0,0113 € - 0,0072 €

Lagerbestände
8000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    11.0 mm
  • d
    8.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Farbe
    Natur
  • Zugrichtung
    No Tab
Paralleler Schutzstopfen 6.0 mm 9.5 mm 6.0 mm LDPE - PIR Natur

20567415

Preisbereich
0,011 € - 0,0071 €

Lagerbestände
24000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    9.5 mm
  • d
    6.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Farbe
    Natur
  • Zugrichtung
    No Tab
Paralleler Schutzstopfen 15.0 mm 18.0 mm 9.5 mm LDPE - PIR Natur

20567590

Preisbereich
0,0187 € - 0,012 €

Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    18.0 mm
  • d
    15.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Farbe
    Natur
  • Zugrichtung
    No Tab
Paralleler Schutzstopfen 10.0 mm 13.0 mm 8.5 mm LDPE - PIR Natur

20567491

Preisbereich
0,0138 € - 0,0088 €

Lagerbestände
24000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    13.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Farbe
    Natur
  • Zugrichtung
    No Tab