Menü Suche

Parallele Schutzstopfen

Auf Lager

Parallele Schutzstopfen sind Allzweckstopfen, die zum Schutz einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden.

Das aus thermoplastischen Elastomeren gefertigte Sortiment wird für Anwendungen empfohlen, bei denen Säurebeständigkeit erforderlich ist. Das PVC-Sortiment ist sehr reiß- und abriebfest und daher ideal für Anwendungen mit Gewinde. Das grüne Vinylsortiment eignet sich gut für Anwendungen, bei denen Öle und Fette vorhanden sind.

Das Design mit paralleler oder gerader Wandung gewährleistet einen sicheren und passgenauen Sitz und schützt vor Verunreinigungen, Beschädigungen, Schmutz, Korrosion, Feuchtigkeit und Ablagerungen bei Lagerung und Transport.

  • Das parallele Design sorgt für einen sicheren und passgenauen Sitz, der Verunreinigungen, Korrosion und Ablagerungen bei Lagerung und Transport verhindert.
  • Leicht zu montieren und zu entfernen und sorgt für ein ordentliches Erscheinungsbild.
  • Geeignet für verschiedene Anwendungen, z. B. in der Automobilindustrie, in der Fertigung und im Handel.
Material: PE-LD, TPG, TPE, PVC, Vinyl
Farbe: Rot, Natur, Blau, Schwarz, Grün
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 3
Image
Type 4 – Schwere Ausführung
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
215 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit D Farbe Material Zugrichtung d H Typ Kaufen
0,2182 € - 0,2182 € 2109 Auf Lager
52.0 mm
Natur
LDPE
47.0 mm
10.0
4 – Schwere Ausführung
0,1302 € - 0,152 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
35.0 mm
Natur
LDPE
31.1 mm
8.5
4 – Schwere Ausführung
0,259 € - 0,259 € 1555 Auf Lager
40.2 mm
Natur
LDPE
36.0 mm
8.5
4 – Schwere Ausführung
0,2281 € - 0,3829 € 2071 Auf Lager
46.2 mm
Natur
LDPE
39.5 mm
8.8
4 – Schwere Ausführung
0,3337 € - 1,3118 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
75.2 mm
Natur
LDPE
66.2 mm
8.7
4 – Schwere Ausführung
0,4646 € - 0,7744 € 291 Auf Lager
113.8 mm
Natur
LDPE
101.8 mm
9.0
4 – Schwere Ausführung
0,152 € - 0,152 € 4653 Auf Lager
35.5 mm
Natur
LDPE
31.4 mm
8.5
4 – Schwere Ausführung
0,152 € - 0,152 € 21163 Auf Lager
35.8 mm
Natur
LDPE
31.8 mm
8.5
4 – Schwere Ausführung
0,397 € - 0,4195 € 4610 Auf Lager
98.6 mm
Natur
LDPE
86.6 mm
9.0
4 – Schwere Ausführung
0,3196 € - 0,3196 € 2508 Auf Lager
67.0 mm
Natur
LDPE
58.2 mm
8.7
4 – Schwere Ausführung
0,3829 € - 0,3829 € 2951 Auf Lager
46.8 mm
Natur
LDPE
40.1 mm
8.6
4 – Schwere Ausführung
0,176 € - 0,176 € 3645 Auf Lager
43.1 mm
Natur
LDPE
39.1 mm
8.5
4 – Schwere Ausführung
0,1268 € - 0,1478 € 10827 Auf Lager
30.6 mm
Natur
LDPE
26.6 mm
8.5
4 – Schwere Ausführung
0,466 € - 0,466 € 20039 Auf Lager
52.7 mm
Natur
LDPE
46.1 mm
8.5
4 – Schwere Ausführung
0,3196 € - 0,5838 € 35 Auf Lager
61.7 mm
Natur
LDPE
60.0 mm
10.2
4 – Schwere Ausführung
0,2407 € - 0,2407 € 463 Auf Lager
46.4 mm
Natur
LDPE
42.6 mm
5.8
4 – Schwere Ausführung
0,4171 € - 0,4635 € 4700 Auf Lager
74.5 mm
Natur
LDPE
70.9 mm
10.8
4 – Schwere Ausführung
0,5321 € - 1,1174 € 2900 Auf Lager
89.9 mm
Natur
LDPE
84.0 mm
10.0
0,2954 € - 0,2954 € 8479 Auf Lager
52.8 mm
Natur
LDPE
48.0 mm
10.5
0,6147 € - 1,2909 € 2030 Auf Lager
103.7 mm
Natur
LDPE
100.0 mm
10.5
  • von 11
Paralleler Schutzstopfen 47.0 mm 52.0 mm 10.0 mm LDPE Natur

10103296

Preisbereich
0,2182 € - 0,2182 €

Lagerbestände
2109 Auf Lager
Merkmale
  • D
    52.0 mm
  • d
    47.0 mm
  • ID
    45.5 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
Paralleler Schutzstopfen 31.1 mm 35.0 mm 8.5 mm LDPE Natur

10258330

Preisbereich
0,152 € - 0,1302 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    35.0 mm
  • d
    31.1 mm
  • ID
    29.9 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
Paralleler Schutzstopfen 36.0 mm 40.2 mm 8.5 mm LDPE Natur

10258378

Preisbereich
0,259 € - 0,259 €

Lagerbestände
1555 Auf Lager
Merkmale
  • D
    40.2 mm
  • d
    36.0 mm
  • ID
    34.4 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
Paralleler Schutzstopfen 39.5 mm 46.2 mm 8.8 mm LDPE Natur

10258392

Preisbereich
0,3829 € - 0,2281 €

Lagerbestände
2071 Auf Lager
Merkmale
  • D
    46.2 mm
  • d
    39.5 mm
  • ID
    38.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
Paralleler Schutzstopfen 66.2 mm 75.2 mm 8.7 mm LDPE Natur

10258484

Preisbereich
1,3118 € - 0,3337 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    75.2 mm
  • d
    66.2 mm
  • ID
    64.6 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
Paralleler Schutzstopfen 101.8 mm 113.8 mm 9.0 mm LDPE Natur

10258538

Preisbereich
0,7744 € - 0,4646 €

Lagerbestände
291 Auf Lager
Merkmale
  • D
    113.8 mm
  • d
    101.8 mm
  • ID
    99.5 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
Paralleler Schutzstopfen 31.4 mm 35.5 mm 8.5 mm LDPE Natur

10258347

Preisbereich
0,152 € - 0,152 €

Lagerbestände
4653 Auf Lager
Merkmale
  • D
    35.5 mm
  • d
    31.4 mm
  • ID
    30.2 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
Paralleler Schutzstopfen 31.8 mm 35.8 mm 8.5 mm LDPE Natur

10258354

Preisbereich
0,152 € - 0,152 €

Lagerbestände
21163 Auf Lager
Merkmale
  • D
    35.8 mm
  • d
    31.8 mm
  • ID
    30.2 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
Paralleler Schutzstopfen 86.6 mm 98.6 mm 9.0 mm LDPE Natur

10258521

Preisbereich
0,4195 € - 0,397 €

Lagerbestände
4610 Auf Lager
Merkmale
  • D
    98.6 mm
  • d
    86.6 mm
  • ID
    84.4 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
Paralleler Schutzstopfen 58.2 mm 67.0 mm 8.7 mm LDPE Natur

10258460

Preisbereich
0,3196 € - 0,3196 €

Lagerbestände
2508 Auf Lager
Merkmale
  • D
    67.0 mm
  • d
    58.2 mm
  • ID
    56.5 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
Paralleler Schutzstopfen 40.1 mm 46.8 mm 8.6 mm LDPE Natur

10258408

Preisbereich
0,3829 € - 0,3829 €

Lagerbestände
2951 Auf Lager
Merkmale
  • D
    46.8 mm
  • d
    40.1 mm
  • ID
    38.9 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
Paralleler Schutzstopfen 39.1 mm 43.1 mm 8.5 mm LDPE Natur

10258385

Preisbereich
0,176 € - 0,176 €

Lagerbestände
3645 Auf Lager
Merkmale
  • D
    43.1 mm
  • d
    39.1 mm
  • ID
    37.5 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
Paralleler Schutzstopfen 26.6 mm 30.6 mm 8.5 mm LDPE Natur

10258316

Preisbereich
0,1478 € - 0,1268 €

Lagerbestände
10827 Auf Lager
Merkmale
  • D
    30.6 mm
  • d
    26.6 mm
  • ID
    24.7 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
Paralleler Schutzstopfen 46.1 mm 52.7 mm 8.5 mm LDPE Natur

10258439

Preisbereich
0,466 € - 0,466 €

Lagerbestände
20039 Auf Lager
Merkmale
  • D
    52.7 mm
  • d
    46.1 mm
  • ID
    44.5 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
Paralleler Schutzstopfen 60.0 mm 61.7 mm 10.2 mm LDPE Natur

10258477

Preisbereich
0,5838 € - 0,3196 €

Lagerbestände
35 Auf Lager
Merkmale
  • D
    61.7 mm
  • d
    60.0 mm
  • ID
    58.8 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
Paralleler Schutzstopfen 42.6 mm 46.4 mm 5.8 mm LDPE Natur

10258422

Preisbereich
0,2407 € - 0,2407 €

Lagerbestände
463 Auf Lager
Merkmale
  • D
    46.4 mm
  • d
    42.6 mm
  • ID
    41.4 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
Paralleler Schutzstopfen 70.9 mm 74.5 mm 10.8 mm LDPE Natur

10215180

Preisbereich
0,4635 € - 0,4171 €

Lagerbestände
4700 Auf Lager
Merkmale
  • D
    74.5 mm
  • d
    70.9 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    4 – Schwere Ausführung
Paralleler Schutzstopfen 84.0 mm 89.9 mm 10.0 mm LDPE Natur

10215821

Preisbereich
1,1174 € - 0,5321 €

Lagerbestände
2900 Auf Lager
Merkmale
  • D
    89.9 mm
  • d
    84.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Paralleler Schutzstopfen 48.0 mm 52.8 mm 10.5 mm LDPE Natur

10216057

Preisbereich
0,2954 € - 0,2954 €

Lagerbestände
8479 Auf Lager
Merkmale
  • D
    52.8 mm
  • d
    48.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Paralleler Schutzstopfen 100.0 mm 103.7 mm 10.5 mm LDPE Natur

10215944

Preisbereich
1,2909 € - 0,6147 €

Lagerbestände
2030 Auf Lager
Merkmale
  • D
    103.7 mm
  • d
    100.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790