Parallele Schutzstopfen sind Allzweckstopfen, die zum Schutz einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden.
Das aus thermoplastischen Elastomeren gefertigte Sortiment wird für Anwendungen empfohlen, bei denen Säurebeständigkeit erforderlich ist. Das PVC-Sortiment ist sehr reiß- und abriebfest und daher ideal für Anwendungen mit Gewinde. Das grüne Vinylsortiment eignet sich gut für Anwendungen, bei denen Öle und Fette vorhanden sind.
Das Design mit paralleler oder gerader Wandung gewährleistet einen sicheren und passgenauen Sitz und schützt vor Verunreinigungen, Beschädigungen, Schmutz, Korrosion, Feuchtigkeit und Ablagerungen bei Lagerung und Transport.
Material: PE-LD, TPG, TPE, PVC, Vinyl
Farbe: Rot, Natur, Blau, Schwarz, Grün
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | D | Farbe | Material | Zugrichtung | d | H | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2954 € - 0,2954 € | 8479 Auf Lager |
2.079 in
52.8 mm
|
Natur
|
LDPE
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 0,5321 € - 1,1174 € | 2900 Auf Lager |
3.539 in
89.9 mm
|
Natur
|
LDPE
|
|
3.307 in
84.0 mm
|
10.0
|
|
||
| 0,5433 € - 1,141 € | 2430 Auf Lager |
3.657 in
92.9 mm
|
Natur
|
LDPE
|
|
3.504 in
89.0 mm
|
9.5
|
|
||
| 0,5349 € - 1,1233 € | 2610 Auf Lager |
3.598 in
91.4 mm
|
Natur
|
LDPE
|
|
3.465 in
88.0 mm
|
9.5
|
|
||
| 0,5741 € - 1,2057 € | 2320 Auf Lager |
3.791 in
96.3 mm
|
Natur
|
LDPE
|
|
3.661 in
93.0 mm
|
9.5
|
|
||
| 0,6063 € - 1,2733 € | 2030 Auf Lager |
4 in
101.6 mm
|
Natur
|
LDPE
|
|
3.858 in
98.0 mm
|
10.0
|
|
||
| 0,4635 € - 0,9734 € | 1260 Auf Lager |
2.949 in
74.9 mm
|
Natur
|
LDPE
|
|
2.815 in
71.5 mm
|
10.5
|
|
||
| 0,5111 € - 1,0733 € | 2880 Auf Lager |
3.213 in
81.6 mm
|
Natur
|
LDPE
|
|
3.11 in
79.0 mm
|
9.6
|
|
||
| 0,5321 € - 1,1174 € | 2070 Auf Lager |
3.5 in
88.9 mm
|
Natur
|
LDPE
|
|
3.386 in
86.0 mm
|
9.5
|
|
||
| 0,5503 € - 1,1557 € | 2070 Auf Lager |
3.685 in
93.6 mm
|
Natur
|
LDPE
|
|
3.543 in
90.0 mm
|
10.0
|
|
||
| 0,3192 € - 0,6704 € | 1050 Auf Lager |
1.862 in
47.3 mm
|
Natur
|
LDPE
|
|
1.693 in
43.0 mm
|
10.7
|
|
||
| 0,3991 € - 0,8381 € | 5000 Auf Lager |
2.37 in
60.2 mm
|
Natur
|
LDPE
|
|
2.126 in
54.0 mm
|
11.0
|
|
||
| 0,3066 € - 0,644 € | 38500 Auf Lager |
1.85 in
47.0 mm
|
Natur
|
LDPE
|
|
1.654 in
42.0 mm
|
10.0
|
|
||
| 0,5993 € - 1,2586 € | 1425 Auf Lager |
3.937 in
100.0 mm
|
Natur
|
LDPE
|
|
3.819 in
97.0 mm
|
9.5
|
|
||
| 0,5027 € - 1,0557 € | 2520 Auf Lager |
3.209 in
81.5 mm
|
Natur
|
LDPE
|
|
3.071 in
78.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 0,5587 € - 1,1733 € | 2320 Auf Lager |
3.72 in
94.5 mm
|
Natur
|
LDPE
|
|
3.583 in
91.0 mm
|
9.5
|
|
||
| 0,224 € - 0,4705 € | 1000 Auf Lager |
1.614 in
41.0 mm
|
Natur
|
LDPE
|
|
1.476 in
37.5 mm
|
10.5
|
|
||
| 0,3865 € - 0,8116 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.307 in
58.6 mm
|
Natur
|
LDPE
|
|
2.087 in
53.0 mm
|
11.0
|
|
||
| 0,4537 € - 0,9528 € | 4060 Auf Lager |
2.878 in
73.1 mm
|
Natur
|
LDPE
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
11.0
|
|
||
| 0,4019 € - 0,844 € | 4000 Auf Lager |
2.469 in
62.7 mm
|
Natur
|
LDPE
|
|
2.205 in
56.0 mm
|
11.5
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.