Menü Suche

Parallele Schutzstopfen

Auf Lager

Parallele Schutzstopfen sind Allzweckstopfen, die zum Schutz einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden.

Das aus thermoplastischen Elastomeren gefertigte Sortiment wird für Anwendungen empfohlen, bei denen Säurebeständigkeit erforderlich ist. Das PVC-Sortiment ist sehr reiß- und abriebfest und daher ideal für Anwendungen mit Gewinde. Das grüne Vinylsortiment eignet sich gut für Anwendungen, bei denen Öle und Fette vorhanden sind.

Das Design mit paralleler oder gerader Wandung gewährleistet einen sicheren und passgenauen Sitz und schützt vor Verunreinigungen, Beschädigungen, Schmutz, Korrosion, Feuchtigkeit und Ablagerungen bei Lagerung und Transport.

  • Das parallele Design sorgt für einen sicheren und passgenauen Sitz, der Verunreinigungen, Korrosion und Ablagerungen bei Lagerung und Transport verhindert.
  • Leicht zu montieren und zu entfernen und sorgt für ein ordentliches Erscheinungsbild.
  • Geeignet für verschiedene Anwendungen, z. B. in der Automobilindustrie, in der Fertigung und im Handel.
Material: PE-LD, TPG, TPE, PVC, Vinyl
Farbe: Rot, Natur, Blau, Schwarz, Grün
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 3
Image
Type 4
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
215 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit D Farbe Material Zugrichtung d H Typ Kaufen
0,3902 € - 0,3902 € 996 Auf Lager
47.5 mm
Natur
LDPE
40.7 mm
8.7
4
0,1292 € - 0,1506 € 12027 Auf Lager
31.6 mm
Natur
LDPE
27.7 mm
8.5
4
0,3055 € - 0,3055 € 9091 Auf Lager
60.0 mm
Natur
LDPE
51.1 mm
10.2
4
0,1327 € - 0,2467 € 6385 Auf Lager
37.2 mm
Natur
LDPE
33.2 mm
8.5
4
0,4046 € - 0,4275 € 4610 Auf Lager
98.6 mm
Natur
LDPE
86.6 mm
9.0
4
0,3256 € - 0,3256 € 1758 Auf Lager
67.0 mm
Natur
LDPE
58.2 mm
8.7
4
0,2453 € - 0,2453 € 463 Auf Lager
46.4 mm
Natur
LDPE
42.6 mm
5.8
4
0,488 € - 0,488 € 3246 Auf Lager
81.8 mm
Natur
LDPE
81.8 mm
10
4
0,425 € - 0,4723 € 4620 Auf Lager
74.5 mm
Natur
LDPE
70.9 mm
10.8
4
0,5365 € - 0,5365 € 2632 Auf Lager
85.5 mm
Natur
LDPE
85.5 mm
10
4
0,1646 € - 0,3456 € 54500 Auf Lager
22.5 mm
Schwarz
LDPE
Lateral
11.5 mm
7.6
1
0,4965 € - 0,4965 € 3730 Auf Lager
80.5 mm
Natur
LDPE
10.5 mm
1.2
4
0,448 € - 0,448 € 7130 Auf Lager
70.5 mm
Natur
LDPE
70.5 mm
10.5
4
0,2116 € - 0,4444 € 45800 Auf Lager
28.5 mm
Schwarz
LDPE
Lateral
15.5 mm
10.0
1
0,1434 € - 0,3012 € 1500 Auf Lager
18.5 mm
Schwarz
LDPE
Lateral
7.5 mm
6.5
1
0,4323 € - 0,4323 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
67.5 mm
Natur
LDPE
60.8 mm
11.0
4
0,3228 € - 0,5896 € 3100 Auf Lager
60.0 mm
Natur
LDPE
No Tab
51.1 mm
8.7
6
0,2568 € - 0,472 € 6682 Auf Lager
46.8 mm
Natur
LDPE
No Tab
43.0 mm
4.0
6
0,0672 € - 0,0672 € 9996 Auf Lager
12.9 mm
Natur
LDPE
No Tab
9.1 mm
6.4
6
0,0921 € - 0,1288 € 18700 Auf Lager
24.7 mm
Natur
LDPE
No Tab
20.7 mm
8.5
6
  • von 11
Paralleler Schutzstopfen 40.7 mm 47.5 mm 8.7 mm LDPE Natur

10258415

Preisbereich
0,3902 € - 0,3902 €

Lagerbestände
996 Auf Lager
Merkmale
  • D
    47.5 mm
  • d
    40.7 mm
  • ID
    39.1 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
Paralleler Schutzstopfen 27.7 mm 31.6 mm 8.5 mm LDPE Natur

10258323

Preisbereich
0,1506 € - 0,1292 €

Lagerbestände
12027 Auf Lager
Merkmale
  • D
    31.6 mm
  • d
    27.7 mm
  • ID
    26.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
Paralleler Schutzstopfen 51.1 mm 60.0 mm 10.2 mm LDPE Natur

10258453

Preisbereich
0,3055 € - 0,3055 €

Lagerbestände
9091 Auf Lager
Merkmale
  • D
    60.0 mm
  • d
    51.1 mm
  • ID
    49.5 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
Paralleler Schutzstopfen 33.2 mm 37.2 mm 8.5 mm LDPE Natur

10258361

Preisbereich
0,2467 € - 0,1327 €

Lagerbestände
6385 Auf Lager
Merkmale
  • D
    37.2 mm
  • d
    33.2 mm
  • ID
    31.7 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
Paralleler Schutzstopfen 86.6 mm 98.6 mm 9.0 mm LDPE Natur

10258521

Preisbereich
0,4275 € - 0,4046 €

Lagerbestände
4610 Auf Lager
Merkmale
  • D
    98.6 mm
  • d
    86.6 mm
  • ID
    84.4 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
Paralleler Schutzstopfen 58.2 mm 67.0 mm 8.7 mm LDPE Natur

10258460

Preisbereich
0,3256 € - 0,3256 €

Lagerbestände
1758 Auf Lager
Merkmale
  • D
    67.0 mm
  • d
    58.2 mm
  • ID
    56.5 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
Paralleler Schutzstopfen 42.6 mm 46.4 mm 5.8 mm LDPE Natur

10258422

Preisbereich
0,2453 € - 0,2453 €

Lagerbestände
463 Auf Lager
Merkmale
  • D
    46.4 mm
  • d
    42.6 mm
  • ID
    41.4 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
Paralleler Schutzstopfen 81.8 mm 81.8 mm 10 mm LDPE Natur

10215197

Preisbereich
0,488 € - 0,488 €

Lagerbestände
3246 Auf Lager
Merkmale
  • D
    81.8 mm
  • d
    81.8 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    4
Paralleler Schutzstopfen 70.9 mm 74.5 mm 10.8 mm LDPE Natur

10215180

Preisbereich
0,4723 € - 0,425 €

Lagerbestände
4620 Auf Lager
Merkmale
  • D
    74.5 mm
  • d
    70.9 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    4
Paralleler Schutzstopfen 85.5 mm 85.5 mm 10 mm LDPE Natur

10215210

Preisbereich
0,5365 € - 0,5365 €

Lagerbestände
2632 Auf Lager
Merkmale
  • D
    85.5 mm
  • d
    85.5 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    4
Stopfen mit Lasche 11.5 mm 22.5 mm 7.6 mm LDPE Schwarz

10074572

Preisbereich
0,3456 € - 0,1646 €

Lagerbestände
54500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    22.5 mm
  • d
    11.5 mm
  • ID
    11.5 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Schwarz
Paralleler Schutzstopfen 10.5 mm 80.5 mm 1.2 mm LDPE Natur

10215203

Preisbereich
0,4965 € - 0,4965 €

Lagerbestände
3730 Auf Lager
Merkmale
  • D
    80.5 mm
  • d
    10.5 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    4
Paralleler Schutzstopfen 70.5 mm 70.5 mm 10.5 mm LDPE Natur

10215173

Preisbereich
0,448 € - 0,448 €

Lagerbestände
7130 Auf Lager
Merkmale
  • D
    70.5 mm
  • d
    70.5 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    4
Stopfen mit Lasche 15.5 mm 28.5 mm 10.0 mm LDPE Schwarz

10074589

Preisbereich
0,4444 € - 0,2116 €

Lagerbestände
45800 Auf Lager
Merkmale
  • D
    28.5 mm
  • d
    15.5 mm
  • ID
    15.5 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Schwarz
Stopfen mit Lasche 7.5 mm 18.5 mm 6.5 mm LDPE Schwarz

10074565

Preisbereich
0,3012 € - 0,1434 €

Lagerbestände
1500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    18.5 mm
  • d
    7.5 mm
  • ID
    7.5 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Schwarz
Paralleler Schutzstopfen 60.8 mm 67.5 mm 11.0 mm LDPE Natur

10215258

Preisbereich
0,4323 € - 0,4323 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    67.5 mm
  • d
    60.8 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    4
Rohrendstopfen 51.1 mm Type 1 LDPE Natur

10350379

Preisbereich
0,5896 € - 0,3228 €

Lagerbestände
3100 Auf Lager
Merkmale
  • D
    60.0 mm
  • d
    51.1 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
  • Zugrichtung
    No Tab
Rohrendstopfen 43.0 mm Type 1 LDPE Natur

10350225

Preisbereich
0,472 € - 0,2568 €

Lagerbestände
6682 Auf Lager
Merkmale
  • D
    46.8 mm
  • d
    43.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
  • Zugrichtung
    No Tab
Rohrendstopfen 9.1 mm Type 1 LDPE Natur

10350317

Preisbereich
0,0672 € - 0,0672 €

Lagerbestände
9996 Auf Lager
Merkmale
  • D
    12.9 mm
  • d
    9.1 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
  • Zugrichtung
    No Tab
Rohrendstopfen 20.7 mm Type 1 LDPE Natur

10350270

Preisbereich
0,1288 € - 0,0921 €

Lagerbestände
18700 Auf Lager
Merkmale
  • D
    24.7 mm
  • d
    20.7 mm
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Natur
  • Zugrichtung
    No Tab