Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Parallele Schutzstopfen sind Allzweckstopfen, die zum Schutz einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden.
Das aus thermoplastischen Elastomeren gefertigte Sortiment wird für Anwendungen empfohlen, bei denen Säurebeständigkeit erforderlich ist. Das PVC-Sortiment ist sehr reiß- und abriebfest und daher ideal für Anwendungen mit Gewinde. Das grüne Vinylsortiment eignet sich gut für Anwendungen, bei denen Öle und Fette vorhanden sind.
Das Design mit paralleler oder gerader Wandung gewährleistet einen sicheren und passgenauen Sitz und schützt vor Verunreinigungen, Beschädigungen, Schmutz, Korrosion, Feuchtigkeit und Ablagerungen bei Lagerung und Transport.
Material: PE-LD, TPG, TPE, PVC, Vinyl
Farbe: Rot, Natur, Blau, Schwarz, Grün
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | D | Farbe | Material | Zugrichtung | d | H | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5111 € - 1,0733 € | 2880 Auf Lager |
3.213 in
81.6 mm
|
Natur
|
LDPE
|
|
3.11 in
79.0 mm
|
9.6
|
|
||
| 0,5027 € - 1,0557 € | 2520 Auf Lager |
3.209 in
81.5 mm
|
Natur
|
LDPE
|
|
3.071 in
78.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 0,5321 € - 1,1174 € | 2900 Auf Lager |
3.531 in
89.7 mm
|
Natur
|
LDPE
|
|
3.327 in
84.5 mm
|
8.0
|
|
||
| 0,5993 € - 1,2586 € | 4425 Auf Lager |
3.917 in
99.5 mm
|
Natur
|
LDPE
|
|
3.78 in
96.0 mm
|
9.5
|
|
||
| 0,5587 € - 1,1733 € | 2320 Auf Lager |
3.72 in
94.5 mm
|
Natur
|
LDPE
|
|
3.583 in
91.0 mm
|
9.5
|
|
||
| 0,3192 € - 0,6704 € | 1050 Auf Lager |
1.862 in
47.3 mm
|
Natur
|
LDPE
|
|
1.693 in
43.0 mm
|
10.7
|
|
||
| 0,2072 € - 0,4352 € | 13750 Auf Lager |
1.547 in
39.3 mm
|
Natur
|
LDPE
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 0,224 € - 0,4705 € | 1000 Auf Lager |
1.614 in
41.0 mm
|
Natur
|
LDPE
|
|
1.476 in
37.5 mm
|
10.5
|
|
||
| 0,3836 € - 0,8057 € | 3750 Auf Lager |
2.287 in
58.1 mm
|
Natur
|
LDPE
|
|
2.047 in
52.0 mm
|
11.0
|
|
||
| 0,343 € - 0,7204 € | 2800 Auf Lager |
1.976 in
50.2 mm
|
Natur
|
LDPE
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
10.6
|
|
||
| 0,2002 € - 0,4205 € | 11400 Auf Lager |
1.48 in
37.6 mm
|
Natur
|
LDPE
|
|
1.358 in
34.5 mm
|
10.5
|
|
||
| 0,3361 € - 0,5229 € | 2400 Auf Lager |
2.575 in
65.4 mm
|
Natur
|
LDPE
|
|
2.323 in
59.0 mm
|
11.0
|
|
||
| 0,3865 € - 0,8116 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.307 in
58.6 mm
|
Natur
|
LDPE
|
|
2.087 in
53.0 mm
|
11.0
|
|
||
| 0,3991 € - 0,8381 € | 5000 Auf Lager |
2.37 in
60.2 mm
|
Natur
|
LDPE
|
|
2.126 in
54.0 mm
|
11.0
|
|
||
| 0,4537 € - 0,9528 € | 6300 Auf Lager |
2.929 in
74.4 mm
|
Natur
|
LDPE
|
|
2.717 in
69.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 0,4705 € - 0,988 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.098 in
78.7 mm
|
Natur
|
LDPE
|
|
2.835 in
72.0 mm
|
12.0
|
|
||
| 0,5195 € - 1,091 € | 2400 Auf Lager |
3.268 in
83.0 mm
|
Natur
|
LDPE
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
9.5
|
|
||
| 0,4705 € - 0,988 € | 3640 Auf Lager |
2.984 in
75.8 mm
|
Natur
|
LDPE
|
|
2.874 in
73.0 mm
|
9.5
|
|
||
| 0,5321 € - 1,1174 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.386 in
86.0 mm
|
Natur
|
LDPE
|
|
3.228 in
82.0 mm
|
9.5
|
|
||
| 0,5321 € - 1,1174 € | 2070 Auf Lager |
3.5 in
88.9 mm
|
Natur
|
LDPE
|
|
3.386 in
86.0 mm
|
9.5
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.