Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Parallele Schutzstopfen sind Allzweckstopfen, die zum Schutz einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden.
Das aus thermoplastischen Elastomeren gefertigte Sortiment wird für Anwendungen empfohlen, bei denen Säurebeständigkeit erforderlich ist. Das PVC-Sortiment ist sehr reiß- und abriebfest und daher ideal für Anwendungen mit Gewinde. Das grüne Vinylsortiment eignet sich gut für Anwendungen, bei denen Öle und Fette vorhanden sind.
Das Design mit paralleler oder gerader Wandung gewährleistet einen sicheren und passgenauen Sitz und schützt vor Verunreinigungen, Beschädigungen, Schmutz, Korrosion, Feuchtigkeit und Ablagerungen bei Lagerung und Transport.
Material: PE-LD, TPG, TPE, PVC, Vinyl
Farbe: Rot, Natur, Blau, Schwarz, Grün
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | D | Farbe | Material | Zugrichtung | d | H | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,084 € - 0,1173 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.843 in
21.4 mm
|
Natur
|
LDPE
|
No Tab
|
0.701 in
17.8 mm
|
7.7
|
6
|
||
| 0,1764 € - 0,2453 € | 2000 Auf Lager |
1.583 in
40.2 mm
|
Natur
|
LDPE
|
No Tab
|
1.417 in
36.0 mm
|
8.5
|
6
|
||
| 0,1908 € - 0,2611 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.697 in
43.1 mm
|
Natur
|
LDPE
|
No Tab
|
1.539 in
39.1 mm
|
8.5
|
6
|
||
| 0,2324 € - 0,3902 € | 2071 Auf Lager |
1.819 in
46.2 mm
|
Natur
|
LDPE
|
|
1.555 in
39.5 mm
|
8.8
|
4
|
||
| 0,1292 € - 0,1506 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.205 in
30.6 mm
|
Natur
|
LDPE
|
|
1.047 in
26.6 mm
|
8.5
|
4
|
||
| 0,4734 € - 0,7891 € | 541 Auf Lager |
4.48 in
113.8 mm
|
Natur
|
LDPE
|
|
4.008 in
101.8 mm
|
9.0
|
4
|
||
| 0,1549 € - 0,1549 € | 21163 Auf Lager |
1.409 in
35.8 mm
|
Natur
|
LDPE
|
|
1.252 in
31.8 mm
|
8.5
|
4
|
||
| 0,4749 € - 0,4749 € | 18500 Auf Lager |
2.075 in
52.7 mm
|
Natur
|
LDPE
|
|
1.815 in
46.1 mm
|
8.5
|
4
|
||
| 0,2223 € - 0,2223 € | 2109 Auf Lager |
2.047 in
52.0 mm
|
Natur
|
LDPE
|
|
1.85 in
47.0 mm
|
10.0
|
4
|
||
| 0,1549 € - 0,1549 € | 4653 Auf Lager |
1.398 in
35.5 mm
|
Natur
|
LDPE
|
|
1.236 in
31.4 mm
|
8.5
|
4
|
||
| 0,1793 € - 0,1793 € | 3645 Auf Lager |
1.697 in
43.1 mm
|
Natur
|
LDPE
|
|
1.539 in
39.1 mm
|
8.5
|
4
|
||
| 0,1865 € - 0,1865 € | 3644 Auf Lager |
1.654 in
42.0 mm
|
Natur
|
LDPE
|
|
1.555 in
39.5 mm
|
11.0
|
4
|
||
| 0,3773 € - 0,3773 € | 2132 Auf Lager |
3.248 in
82.5 mm
|
Natur
|
LDPE
|
|
2.898 in
73.6 mm
|
8.7
|
4
|
||
| 0,2453 € - 0,2453 € | 1463 Auf Lager |
1.827 in
46.4 mm
|
Natur
|
LDPE
|
|
1.677 in
42.6 mm
|
5.8
|
4
|
||
| 0,264 € - 0,264 € | 1555 Auf Lager |
1.583 in
40.2 mm
|
Natur
|
LDPE
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
8.5
|
4
|
||
| 0,3902 € - 0,3902 € | 996 Auf Lager |
1.87 in
47.5 mm
|
Natur
|
LDPE
|
|
1.602 in
40.7 mm
|
8.7
|
4
|
||
| 0,3055 € - 0,3055 € | 4841 Auf Lager |
2.362 in
60.0 mm
|
Natur
|
LDPE
|
|
2.012 in
51.1 mm
|
10.2
|
4
|
||
| 0,3256 € - 0,3256 € | 1758 Auf Lager |
2.638 in
67.0 mm
|
Natur
|
LDPE
|
|
2.291 in
58.2 mm
|
8.7
|
4
|
||
| 0,4275 € - 0,4275 € | 500 Auf Lager |
3.551 in
90.2 mm
|
Natur
|
LDPE
|
|
3.197 in
81.2 mm
|
8.7
|
4
|
||
| 0,1327 € - 0,1549 € | 1880 Auf Lager |
1.378 in
35.0 mm
|
Natur
|
LDPE
|
|
1.224 in
31.1 mm
|
8.5
|
4