Menü Suche

O-Ring-Gewindestopfen

Auf Lager

O-Ring-Gewindestopfen für BSP- und Gas-Gewinde verfügen über einen O-Ring, der eine wasserdichte Abdichtung und eine hervorragende Leckageprävention für Hydraulikgewinde bietet. Der O-Ring sorgt für eine dichte Abdichtung und verhindert so das Eindringen von Schmutz, Staub und Feuchtigkeit aus der Öffnung.

Diese Stopfen mit O-Ring sind für BSP- und Gas-Gewinde geeignet und können mit einem Schraubenschlüssel, Schraubendreher oder von Hand montiert werden.

Häufiger Einsatz in der Öl- und Gasindustrie, im Sanitärbereich sowie im Automobilsektor, wo auslaufsichere Abdichtungen von zentraler Bedeutung für die Systemintegrität sind.

  • Verfügen über einen O-Ring, um eine wasserdichte Abdichtung zu gewährleisten.
  • Können mit einem Schraubenschlüssel, Schraubendreher oder von Hand montiert werden.
  • Einsatz in der Öl- und Gasindustrie, im Sanitärbereich sowie im Automobilsektor.
Material: HDPE Farbe: Gelb, Rot Seriennummer: SR1125, SR5760

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 2
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
62 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit D Gewindegröße SW Farbe L Gewindestandard Typ Kaufen
1,0416 € - 1,2166 € 5600 Auf Lager
62.0 mm
1 3/4 in - 11 BSP
36.0 mm
Gelb
15.0 mm
0,1328 € - 0,1328 € 31498 Auf Lager
19.0 mm
1/4 in - 19 BSP
10.0 mm
Gelb
12.5 mm
0,2381 € - 0,2381 € 52835 Auf Lager
32.0 mm
3/4 in - 14 BSP
19.0 mm
Gelb
13.5 mm
10287095 0,8981 € - 0,8981 € 5220 Auf Lager
56.0 mm
1 1/2 in - 11 BSP
30.0 mm
Gelb
15.0 mm
0,4462 € - 0,4462 € 4500 Auf Lager
37.0 mm
7/8 in - 14 BSP
22.0 mm
Gelb
13.5 mm
0,136 € - 0,136 € 10297 Auf Lager
16.0 mm
1/8 in - 28 BSP
7.0 mm
Gelb
10.0 mm
0,1691 € - 0,388 € 5100 Auf Lager
29.5 mm
5/8 in - 14 BSP
17.0 mm
Gelb
13.5 mm
0,1581 € - 0,1581 € 21398 Auf Lager
50.0 mm
1 1/4 in - 11 BSP
24.0 mm
Gelb
15.0 mm
0,1994 € - 0,1994 € 67000 Auf Lager
27.0 mm
1/2 in - 14 BSP
15.0 mm
Gelb
13.5 mm
1,0832 € - 1,2683 € 8606 Auf Lager
68.0 mm
2 in - 11 BSP
36.0 mm
Gelb
15.0 mm
0,5466 € - 0,5466 € 45966 Auf Lager
40.0 mm
1 in - 11 BSP
24.0 mm
Gelb
15.0 mm
0,1549 € - 0,1549 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
27.0 mm
3/4 in - 16 UNF
13.0 mm
Gelb
13.5 mm
UNF
0,2555 € - 0,2731 € 944 Auf Lager
38.0 mm
1 3/16 in - 12 UNF
22.0 mm
Gelb
14.0 mm
UNF
0,107 € - 0,1163 € 12053 Auf Lager
16.0 mm
7/16 in - 20 UNF
10.0 mm
Gelb
12.5 mm
UNF
0,1221 € - 0,1221 € 2989 Auf Lager
21.0 mm
9/16 in - 18 UNF
10.0 mm
Gelb
12.5 mm
UNF
0,2223 € - 0,2223 € 1023 Auf Lager
31.0 mm
1 in - 14 UNF
17.0 mm
Gelb
13.5 mm
UNF
0,2668 € - 0,4792 € 2512 Auf Lager
50.0 mm
1 5/8 in - 12 UNF
24.0 mm
Gelb
14.0 mm
UNF
0,3005 € - 0,3197 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
42.0 mm
1 5/16 in - 12 UNF
24.0 mm
Gelb
14.0 mm
UNF
0,0568 € - 0,1021 € 15606 Auf Lager
14.0 mm
3/8 in - 24 UNF
7.0 mm
Gelb
10.0 mm
UNF
0,1052 € - 0,1144 € 14580 Auf Lager
19.0 mm
1/2 in - 20 UNF
10.0 mm
Gelb
12.5 mm
UNF
  • von 4
Gewindestopfen BSP;GAS 1 3/4 in - 11 BSP 62.0 mm HDPE Gelb

10287101

Preisbereich
1,2166 € - 1,0416 €

Lagerbestände
5600 Auf Lager
Merkmale
  • D
    62.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    36.0 mm
  • Gewindegröße
    1 3/4 in - 11 BSP
Gewindestopfen BSP;GAS 1/4 in - 19 BSP 19.0 mm HDPE Gelb

10287057

Preisbereich
0,1328 € - 0,1328 €

Lagerbestände
31498 Auf Lager
Merkmale
  • D
    19.0 mm
  • H
    19.7 mm
  • L
    12.5 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    1/4 in - 19 BSP
Gewindestopfen BSP;GAS 3/4 in - 14 BSP 32.0 mm HDPE Gelb

10285886

Preisbereich
0,2381 € - 0,2381 €

Lagerbestände
52835 Auf Lager
Merkmale
  • D
    32.0 mm
  • H
    21.9 mm
  • L
    13.5 mm
  • SW
    19.0 mm
  • Gewindegröße
    3/4 in - 14 BSP
Gewindestopfen BSP;GAS 1 1/2 in - 11 BSP 56.0 mm HDPE Gelb

10287095

Preisbereich
0,8981 € - 0,8981 €

Lagerbestände
5220 Auf Lager
Merkmale
  • D
    56.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    1 1/2 in - 11 BSP
Gewindestopfen BSP;GAS 7/8 in - 14 BSP 37.0 mm HDPE Gelb

10285893

Preisbereich
0,4462 € - 0,4462 €

Lagerbestände
4500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    37.0 mm
  • H
    21.9 mm
  • L
    13.5 mm
  • SW
    22.0 mm
  • Gewindegröße
    7/8 in - 14 BSP
Gewindestopfen BSP;GAS 1/8 in - 28 BSP 16.0 mm HDPE Gelb

10287040

Preisbereich
0,136 € - 0,136 €

Lagerbestände
10297 Auf Lager
Merkmale
  • D
    16.0 mm
  • H
    17.2 mm
  • L
    10.0 mm
  • SW
    7.0 mm
  • Gewindegröße
    1/8 in - 28 BSP
Gewindestopfen BSP;GAS 5/8 in - 14 BSP 29.5 mm HDPE Gelb

10285879

Preisbereich
0,388 € - 0,1691 €

Lagerbestände
5100 Auf Lager
Merkmale
  • D
    29.5 mm
  • H
    21.9 mm
  • L
    13.5 mm
  • SW
    17.0 mm
  • Gewindegröße
    5/8 in - 14 BSP
Gewindestopfen BSP;GAS 1 1/4 in - 11 BSP 50.0 mm HDPE Gelb

10287088

Preisbereich
0,1581 € - 0,1581 €

Lagerbestände
21398 Auf Lager
Merkmale
  • D
    50.0 mm
  • H
    23.6 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Gewindegröße
    1 1/4 in - 11 BSP
Gewindestopfen BSP;GAS 1/2 in - 14 BSP 27.0 mm HDPE Gelb

10285862

Preisbereich
0,1994 € - 0,1994 €

Lagerbestände
67000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    27.0 mm
  • H
    21.9 mm
  • L
    13.5 mm
  • SW
    15.0 mm
  • Gewindegröße
    1/2 in - 14 BSP
Gewindestopfen BSP;GAS 2 in - 11 BSP 68.0 mm HDPE Gelb

10287118

Preisbereich
1,2683 € - 1,0832 €

Lagerbestände
8606 Auf Lager
Merkmale
  • D
    68.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    36.0 mm
  • Gewindegröße
    2 in - 11 BSP
Gewindestopfen BSP;GAS 1 in - 11 BSP 40.0 mm HDPE Gelb

10287071

Preisbereich
0,5466 € - 0,5466 €

Lagerbestände
45966 Auf Lager
Merkmale
  • D
    40.0 mm
  • H
    23.6 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Gewindegröße
    1 in - 11 BSP
O-Ring-Gewindestopfen UNF-Gewinde 3/4 in - 16 UNF 27.0 mm HDPE Gelb

10286999

Preisbereich
0,1549 € - 0,1549 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    27.0 mm
  • H
    21.9 mm
  • L
    13.5 mm
  • SW
    13.0 mm
  • Gewindegröße
    3/4 in - 16 UNF
O-Ring-Gewindestopfen UNF-Gewinde 1 3/16 in - 12 UNF 38.0 mm HDPE Gelb

10287019

Preisbereich
0,2731 € - 0,2555 €

Lagerbestände
944 Auf Lager
Merkmale
  • D
    38.0 mm
  • H
    22.6 mm
  • L
    14.0 mm
  • SW
    22.0 mm
  • Gewindegröße
    1 3/16 in - 12 UNF
O-Ring-Gewindestopfen UNF-Gewinde 7/16 in - 20 UNF 16.0 mm HDPE Gelb

10286968

Preisbereich
0,1163 € - 0,107 €

Lagerbestände
12053 Auf Lager
Merkmale
  • D
    16.0 mm
  • H
    19.7 mm
  • L
    12.5 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    7/16 in - 20 UNF
O-Ring-Gewindestopfen UNF-Gewinde 9/16 in - 18 UNF 21.0 mm HDPE Gelb

10286982

Preisbereich
0,1221 € - 0,1221 €

Lagerbestände
2989 Auf Lager
Merkmale
  • D
    21.0 mm
  • H
    20.9 mm
  • L
    12.5 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    9/16 in - 18 UNF
O-Ring-Gewindestopfen UNF-Gewinde 1 in - 14 UNF 31.0 mm HDPE Gelb

10285831

Preisbereich
0,2223 € - 0,2223 €

Lagerbestände
1023 Auf Lager
Merkmale
  • D
    31.0 mm
  • H
    22.1 mm
  • L
    13.5 mm
  • SW
    17.0 mm
  • Gewindegröße
    1 in - 14 UNF
O-Ring-Gewindestopfen UNF-Gewinde 1 5/8 in - 12 UNF 50.0 mm HDPE Gelb

10287026

Preisbereich
0,4792 € - 0,2668 €

Lagerbestände
2512 Auf Lager
Merkmale
  • D
    50.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • L
    14.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Gewindegröße
    1 5/8 in - 12 UNF
O-Ring-Gewindestopfen UNF-Gewinde 1 5/16 in - 12 UNF 42.0 mm HDPE Gelb

10285855

Preisbereich
0,3197 € - 0,3005 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    42.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • L
    14.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Gewindegröße
    1 5/16 in - 12 UNF
O-Ring-Gewindestopfen UNF-Gewinde 3/8 in - 24 UNF 14.0 mm HDPE Gelb

10286951

Preisbereich
0,1021 € - 0,0568 €

Lagerbestände
15606 Auf Lager
Merkmale
  • D
    14.0 mm
  • H
    17.2 mm
  • L
    10.0 mm
  • SW
    7.0 mm
  • Gewindegröße
    3/8 in - 24 UNF
O-Ring-Gewindestopfen UNF-Gewinde 1/2 in - 20 UNF 19.0 mm HDPE Gelb

10286975

Preisbereich
0,1144 € - 0,1052 €

Lagerbestände
14580 Auf Lager
Merkmale
  • D
    19.0 mm
  • H
    20.9 mm
  • L
    12.5 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    1/2 in - 20 UNF