Menü Suche

Gewindestopfen BSP;GAS 1/4 in - 19 BSP 19.0 mm HDPE Gelb

Der gelbe O-Ring-Gewindestopfen aus HDPE ist mit einem Nitril-O-Ring ausgestattet, sodass er BSP/Gas-Gewinde durch ein wasserdichtes Siegel vor Leckagen schützen kann.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10287057

Hersteller-Artikelnummer:

498682

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
500 + 0,1328 €
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: VPE 500

Gesamtpreis:

66,40 €

500 x 0,1328 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
D 19.0 mm
H 19.7 mm
L 12.5 mm
SW 10.0 mm
Gewindegröße 1/4 in - 19 BSP
Hauptmaterial Polyethylen mit hoher Dichte
Farbe Gelb
Zolltarifnummer 3923509000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns