Menü Suche

Gewindestopfen BSP;GAS 5/8 in - 14 BSP 29.5 mm HDPE Gelb

Der gelbe O-Ring-Gewindestopfen aus HDPE ist mit einem Nitril-O-Ring ausgestattet, sodass er BSP/Gas-Gewinde durch ein wasserdichtes Siegel vor Leckagen schützen kann.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10285879

Hersteller-Artikelnummer:

498557

5100 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
50 - 499 0,388 €
500 - 4999 0,189 €
5000 - 9999 0,1791 €
10000 + 0,1691 €
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: VPE 50

Gesamtpreis:

19,40 €

50 x 0,388 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
D 29.5 mm
H 21.9 mm
L 13.5 mm
SW 17.0 mm
Gewindegröße 5/8 in - 14 BSP
Hauptmaterial Polyethylen mit hoher Dichte
Farbe Gelb
Zolltarifnummer 3926300090

Produkt 498557 ersetzt:

O-Ring-Gewindestopfen BSP-Gewinde 5/8 HDPE Gelb
Neue Essentra-Artikelnummer: 10633489
Hersteller-Artikelnummer: 467131

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns