O-Ring-Gewindestopfen für BSP- und Gas-Gewinde verfügen über einen O-Ring, der eine wasserdichte Abdichtung und eine hervorragende Leckageprävention für Hydraulikgewinde bietet. Der O-Ring sorgt für eine dichte Abdichtung und verhindert so das Eindringen von Schmutz, Staub und Feuchtigkeit aus der Öffnung.
Diese Stopfen mit O-Ring sind für BSP- und Gas-Gewinde geeignet und können mit einem Schraubenschlüssel, Schraubendreher oder von Hand montiert werden.
Häufiger Einsatz in der Öl- und Gasindustrie, im Sanitärbereich sowie im Automobilsektor, wo auslaufsichere Abdichtungen von zentraler Bedeutung für die Systemintegrität sind.
Material: HDPE Farbe: Gelb, Rot Seriennummer: SR1125, SR5760
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | D | Gewindegröße | SW | Farbe | L | Gewindestandard | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1052 € - 0,1144 € | 14580 Auf Lager |
0.748 in
19.0 mm
|
1/2 in - 20 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gelb
|
0.492 in
12.5 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,1005 € - 0,1807 € | 2742 Auf Lager |
1.102 in
28.0 mm
|
7/8 in - 14 UNF
|
0.591 in
15.0 mm
|
Gelb
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,3005 € - 0,3197 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.654 in
42.0 mm
|
1 5/16 in - 12 UNF
|
0.945 in
24.0 mm
|
Gelb
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,2668 € - 0,4792 € | 2512 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
1 5/8 in - 12 UNF
|
0.945 in
24.0 mm
|
Gelb
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,2555 € - 0,2731 € | 944 Auf Lager |
1.496 in
38.0 mm
|
1 3/16 in - 12 UNF
|
0.866 in
22.0 mm
|
Gelb
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,0568 € - 0,1021 € | 15606 Auf Lager |
0.551 in
14.0 mm
|
3/8 in - 24 UNF
|
0.276 in
7.0 mm
|
Gelb
|
0.394 in
10.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,1353 € - 0,1439 € | 9144 Auf Lager |
0.866 in
22.0 mm
|
5/8 in - 18 UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
Gelb
|
0.492 in
12.5 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,2105 € - 0,2281 € | 27 Auf Lager |
1.378 in
35.0 mm
|
1 1/16 in - 12 UNF
|
0.748 in
19.0 mm
|
Gelb
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,3199 € - 0,5724 € | 2404 Auf Lager |
2.165 in
55.0 mm
|
1 7/8 in - 12 UNF
|
1.181 in
30.0 mm
|
Gelb
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,107 € - 0,1163 € | 12053 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
7/16 in - 20 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gelb
|
0.492 in
12.5 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,1549 € - 0,1549 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.063 in
27.0 mm
|
3/4 in - 16 UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
Gelb
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,1221 € - 0,1221 € | 2989 Auf Lager |
0.827 in
21.0 mm
|
9/16 in - 18 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gelb
|
0.492 in
12.5 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,2223 € - 0,2223 € | 1023 Auf Lager |
1.22 in
31.0 mm
|
1 in - 14 UNF
|
0.669 in
17.0 mm
|
Gelb
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,2381 € - 0,2381 € | 19585 Auf Lager |
1.26 in
32.0 mm
|
3/4 in - 14 BSP
|
0.748 in
19.0 mm
|
Gelb
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
|
||
| 10287095 | 0,8981 € - 0,8981 € | 420 Auf Lager |
2.205 in
56.0 mm
|
1 1/2 in - 11 BSP
|
1.181 in
30.0 mm
|
Gelb
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
|
| 0,1328 € - 0,1328 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.748 in
19.0 mm
|
1/4 in - 19 BSP
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gelb
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
|
||
| 0,136 € - 0,136 € | 120500 Auf Lager |
0.866 in
22.0 mm
|
3/8 in - 19 BSP
|
0.512 in
13.0 mm
|
Gelb
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
|
||
| 0,4462 € - 0,4462 € | 4500 Auf Lager |
1.457 in
37.0 mm
|
7/8 in - 14 BSP
|
0.866 in
22.0 mm
|
Gelb
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
|
||
| 1,0416 € - 1,2166 € | 5600 Auf Lager |
2.441 in
62.0 mm
|
1 3/4 in - 11 BSP
|
1.417 in
36.0 mm
|
Gelb
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 0,5466 € - 0,5466 € | 44216 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
1 in - 11 BSP
|
0.945 in
24.0 mm
|
Gelb
|
0.591 in
15.0 mm