Montagekabelbinder bieten einen Kabelbinder und eine Befestigung in einem Teil und können den Montagevorgang daher beschleunigen. Sie sind in Ausführungen zum Einschrauben, zum Eindrücken, zum Einrasten, mit Niet- und mit Klebebefestigung verfügbar.
Seriennummer: SR1825
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Kompatibler Bohrungsdurchmesser | Maximaler Kabelbündeldurchmesser | Gesamtlänge | Farbe | Mindestzugfestigkeit | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1115 € - 0,1264 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.256 in
6.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.626 in
168.3 mm
|
Schwarz
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,0507 € - 0,0697 € | 573 Auf Lager |
0.236 in
6.0 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.626 in
168.3 mm
|
Natur
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,0911 € - 0,0969 € | 993 Auf Lager |
0.256 in
6.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.626 in
168.3 mm
|
Schwarz
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,0182 € - 0,0182 € | 8646 Auf Lager |
0.126 in
3.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Schwarz
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0543 € - 0,0636 € | 9 Auf Lager |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.752 in
171.5 mm
|
Natur
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,2675 € - 0,3125 € | 1013 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
14.567 in
370.0 mm
|
Schwarz
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,3379 € - 0,3942 € | 3690 Auf Lager |
0.236 in
6.0 mm
|
4.803 in
122.0 mm
|
15.669 in
398.0 mm
|
Natur
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,0905 € - 0,1061 € | 8014 Auf Lager |
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
8.622 in
219.0 mm
|
Natur
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,2055 € - 0,2421 € | 4946 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Schwarz
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1285 € - 0,1285 € | 11768 Auf Lager |
0.236 in
6.0 mm
|
4.803 in
122.0 mm
|
15.669 in
398.0 mm
|
Schwarz
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,1029 € - 0,1203 € | 8903 Auf Lager |
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.217 in
132.5 mm
|
Natur
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,544 € - 0,5661 € | 3204 Auf Lager |
0.276 in
7.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.654 in
169.0 mm
|
Schwarz
|
250.0 N
250.0 N
|
||
| 0,1018 € - 0,1083 € | 15923 Auf Lager |
0.256 in
6.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.327 in
160.7 mm
|
Schwarz
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,497 € - 0,528 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.276 in
7.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.654 in
169.0 mm
|
Schwarz
|
250.0 N
250.0 N
|
||
| 0,0526 € - 0,0723 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.256 in
6.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.874 in
174.6 mm
|
Natur
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 10036938 | 0,0629 € - 0,0864 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.256 in
6.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.327 in
160.7 mm
|
Schwarz
|
13.0 kg
13.0 kg
|
|
| 0,0542 € - 0,0743 € | 18920 Auf Lager |
|
1.252 in
31.8 mm
|
7.094 in
180.2 mm
|
Natur
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,1154 € - 0,1201 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.256 in
6.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.327 in
160.7 mm
|
Natur
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 10036914 | 0,0481 € - 0,0663 € | 175000 Auf Lager |
0.256 in
6.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.327 in
160.7 mm
|
Natur
|
13.0 kg
13.0 kg
|
|
| 0,1957 € - 0,2252 € | 17000 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.311 in
160.3 mm
|
Natur
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.