10037072
WIT-50RA-1-01
| Menge | Preis pro Stück |
|---|---|
| 500 - 4999 | 0,098 € |
| 5000 - 9999 | 0,0904 € |
| 10000 - 19999 | 0,086 € |
| 20000 - 29999 | 0,0812 € |
| 30000 + | 0,0716 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Farbe | Natur |
|---|---|
| Kompatibler Bohrungsdurchmesser | 6.8 mm |
| Kompatibler Bohrungsdurchmesser | 0.268 in |
| Befestigungsmethode | Zum Eindrücken |
| Maximaler Kabelbündeldurchmesser | 4.30 mm |
| Maximaler Kabelbündeldurchmesser | 0.169 in |
| Mindestzugfestigkeit | 22.0 kg |
| Mindestzugfestigkeit | 22.0 kg |
| Gesamtlänge | 198.0 mm |
| Gesamtlänge | 7.795 in |
| Gesamtbreite | 17.2 mm |
| Gesamtbreite | 0.677 in |
| Mindestbohrungsdurchmesser | 6.4 mm |
| Mindestbohrungsdurchmesser | 0.252 in |
| Maximaler Bohrungsdurchmesser | 6.8 mm |
| Maximaler Bohrungsdurchmesser | 0.268 in |
| Material Entflammbarkeitsklasse | UL94 V-2 |
| UL/CSA-Bezeichnung | ULE70062 |
| Hauptmaterial | Nylon 6/6 |
| Zolltarifnummer | 3926909790 |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.