Menü Suche

Montagekabelbinder

Auf Lager

Montagekabelbinder bieten einen Kabelbinder und eine Befestigung in einem Teil und können den Montagevorgang daher beschleunigen. Sie sind in Ausführungen zum Einschrauben, zum Eindrücken, zum Einrasten, mit Niet- und mit Klebebefestigung verfügbar.

Seriennummer: SR1825

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
79 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kompatibler Bohrungsdurchmesser Maximaler Kabelbündeldurchmesser Gesamtlänge Farbe Mindestzugfestigkeit Kaufen
0,096 € - 0,1185 € 8900 Auf Lager
4.8 mm
39.4 mm
168.0 mm
Natur
40.0 lb
0,1999 € - 0,2323 € 7000 Auf Lager
4.8 mm
40.0 mm
168.0 mm
Schwarz
18.0 kg
0,1334 € - 0,1605 € 2000 Auf Lager
6.4 mm
25.4 mm
135.0 mm
Natur
22.0 kg
0,5882 € - 0,5882 € 4000 Auf Lager
4.8 mm
31.8 mm
146.0 mm
Natur
13.0 kg
0,0665 € - 0,0665 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.8 mm
50.0 mm
207.0 mm
Natur
22.0 kg
0,0508 € - 0,0597 € 24455 Auf Lager
4.6 mm
25.0 mm
112.0 mm
Schwarz
22.0 kg
0,1029 € - 0,1203 € 23111 Auf Lager
4.8 mm
30.0 mm
131.0 mm
Natur
18.0 kg
0,125 € - 0,1464 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.6 mm
36.0 mm
157.0 mm
Natur
22.0 kg
0,125 € - 0,1464 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 mm
36.0 mm
157.0 mm
Schwarz
22.0 kg
0,125 € - 0,1464 € 63085 Auf Lager
4.8 mm
38.0 mm
157.5 mm
Schwarz
18.0 kg
0,1562 € - 0,183 € 4000 Auf Lager
4.8 mm
50.0 mm
203.0 mm
Schwarz
22.0 kg
0,4801 € - 0,5618 € 895 Auf Lager
5.4 mm
37.0 mm
151.0 mm
Schwarz
13.0 kg
0,0508 € - 0,0597 € 11077 Auf Lager
4.6 mm
25.0 mm
112.0 mm
Natur
22.0 kg
0,1029 € - 0,1203 € 2798 Auf Lager
6.4 mm
30.0 mm
132.0 mm
Schwarz
22.0 kg
0,1464 € - 0,1675 € 417 Auf Lager
6.35 mm
38.1 mm
170.0 mm
Natur
22.0 kg
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.8 mm
40.0 mm
185.0 mm
Blau
18.1 kg
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.8 mm
40.0 mm
185.0 mm
Gelb
18.1 kg
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.8 mm
40.0 mm
185.0 mm
Weiß
18.1 kg
0,7454 € - 0,826 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
21.0 mm
22.0 mm
30.5 mm
Natur
0,075 € - 0,075 € 120 Auf Lager
6.4 mm
50.0 mm
203.0 mm
Schwarz
22.0 kg
  • von 4
Kabelbinder 168.0 mm 1.550 in Nylon 6/6 Natur

10315767

Preisbereich
0,1185 € - 0,096 €

Lagerbestände
8900 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kopftyp
    Nicht wieder lösbarer Kopf
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    39.4 mm
Kabelbinder 168.0 mm 40.0 mm PA Schwarz

10248126

Preisbereich
0,2323 € - 0,1999 €

Lagerbestände
7000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopftyp
    Nicht wieder lösbarer Kopf
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    40.0 mm
Kabelbinder 4.8 mm 135.0 mm 25.4 mm Nylon 6/6 Natur

10113950

Preisbereich
0,1605 € - 0,1334 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    6.4 mm
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    25.4 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    22.0 kg
Kabelbinder 3.55 mm 146.0 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Natur

10178294

Preisbereich
0,5882 € - 0,5882 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    31.8 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    13.0 kg
  • Gesamtlänge
    146.0 mm
Kabelbinder 207.0 mm 50.0 mm PA Natur

10253557

Preisbereich
0,0665 € - 0,0665 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kopftyp
    Nicht wieder lösbarer Kopf
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    50.0 mm
Kabelbinder 112.0 mm 25.0 mm PA Schwarz

10253601

Preisbereich
0,0597 € - 0,0508 €

Lagerbestände
24455 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopftyp
    Nicht wieder lösbarer Kopf
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.6 mm
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    25.0 mm
Kabelbinder 131.0 mm 30.0 mm PA Natur

10253533

Preisbereich
0,1203 € - 0,1029 €

Lagerbestände
23111 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kopftyp
    Nicht wieder lösbarer Kopf
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    30.0 mm
Kabelbinder 157.0 mm 36.0 mm PA Natur

10253519

Preisbereich
0,1464 € - 0,125 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kopftyp
    Nicht wieder lösbarer Kopf
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.6 mm
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    36.0 mm
Kabelbinder 157.0 mm 36.0 mm PA Schwarz

10253625

Preisbereich
0,1464 € - 0,125 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopftyp
    Nicht wieder lösbarer Kopf
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    6.0 mm
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    36.0 mm
Kabelbinder 157.5 mm 38.0 mm PA Schwarz

10253656

Preisbereich
0,1464 € - 0,125 €

Lagerbestände
63085 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopftyp
    Nicht wieder lösbarer Kopf
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    38.0 mm
Kabelbinder 203.0 mm 50.0 mm PA Schwarz

10253564

Preisbereich
0,183 € - 0,1562 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopftyp
    Nicht wieder lösbarer Kopf
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    50.0 mm
Kabelbinder 151.0 mm 37.0 mm PA Schwarz

10248119

Preisbereich
0,5618 € - 0,4801 €

Lagerbestände
895 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopftyp
    Nicht wieder lösbarer Kopf
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    5.4 mm
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    37.0 mm
Kabelbinder 112.0 mm 25.0 mm PA Natur

10253779

Preisbereich
0,0597 € - 0,0508 €

Lagerbestände
11077 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kopftyp
    Nicht wieder lösbarer Kopf
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.6 mm
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    25.0 mm
Kabelbinder 132.0 mm 30.0 mm PA Schwarz

10253588

Preisbereich
0,1203 € - 0,1029 €

Lagerbestände
2798 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopftyp
    Nicht wieder lösbarer Kopf
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    6.4 mm
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    30.0 mm
Kabelbinder 4.8 mm 170.0 mm 38.1 mm Nylon 6/6 Natur

10037089

Preisbereich
0,1675 € - 0,1464 €

Lagerbestände
417 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    6.35 mm
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    38.1 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    22.0 kg
Kabelbinder 185.0 mm 40.0 mm PA Blau

10108369


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Blau
  • Kopftyp
    Nicht wieder lösbarer Kopf
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    6.8 mm
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    40.0 mm
Kabelbinder 185.0 mm 40.0 mm PA Gelb

10108406


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Gelb
  • Kopftyp
    Nicht wieder lösbarer Kopf
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    6.8 mm
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    40.0 mm
Kabelbinder 185.0 mm 40.0 mm PA Weiß

10108390


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Kopftyp
    Nicht wieder lösbarer Kopf
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    6.8 mm
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    40.0 mm
Verstellbare Kabelschelle Klebeband 30.5 mm PA Natur

10245811

Preisbereich
0,826 € - 0,7454 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kopftyp
    Wieder lösbarer Kopf
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    21.0 mm
  • Befestigungsmethode
    Adhesive
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    22.0 mm
Kabelbinder 203.0 mm 50.0 mm PA Schwarz

10253571

Preisbereich
0,075 € - 0,075 €

Lagerbestände
120 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopftyp
    Nicht wieder lösbarer Kopf
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    6.4 mm
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    50.0 mm