Menü Suche

Mini-Kabelhalter

Auf Lager

Mini-Kabelhalter werden in erster Linie zur Kabelbündelung und -führung bei elektronischen Anwendungen verwendet. Der Kabelhalter sorgt für ein ordentliches und organisiertes Erscheinungsbild. Zudem bieten Kabelhalter einfachen Zugang zu Kabeln für weitere Montage oder Reparatur.

Unser Sortiment verfügt über Kabelhalter mit und ohne Verriegelung an der Oberseite, Optionen mit einer Klebebasis sowie seitlicher Öffnung, und Sackloch- sowie Abstandhalter-Versionen. Zu den Montageoptionen gehören Kabelhalter zum Eindrücken und Anschrauben.

Die kleinere Größe dieser Kabelhalter macht sie nützlich für Anwendungen mit begrenztem Platz.

  • Material: Polyamid 6/6 (PA)
  • Farbe: Natur
  • Optionen mit Flammwidrigkeitsklasse UL94 V0 und UL94 V2


Seriennummer: SR2104

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
96 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Innenbreite Kompatibler Bohrungsdurchmesser Montageart Innenhöhe Kompatibler Plattenstärkenbereich Kaufen
0,1746 € - 0,1999 € 11218 Auf Lager
4.6 mm
4.8 mm
Kleber
2.8 mm
0,1746 € - 0,1999 € 15300 Auf Lager
7.9 mm
8.0 mm
Kleber
4.1 mm
0,1746 € - 0,1999 € 91000 Auf Lager
8.9 mm
9.1 mm
Kleber
7.6 mm
10019399 0,1802 € - 0,2562 € 33580 Auf Lager
8.4 mm
6.4 mm
Kleber
2.8 mm
0,3872 € - 0,4181 € 440 Auf Lager
8.4 mm
6.4 mm
Kleber
2.8 mm
0,252 € - 0,2872 € 20000 Auf Lager
4.4 mm
4.4 mm
Kleber
3.0 mm
0,2717 € - 0,3097 € 3909 Auf Lager
4.6 mm
4.8 mm
Kleber
2.8 mm
0,2703 € - 0,3083 € 84040 Auf Lager
12.5 mm
Zum Eindrücken
2.8 mm
0,2224 € - 0,2562 € 67507 Auf Lager
4.4 mm
4.4 mm
3.0 mm
0,3872 € - 0,4181 € 11000 Auf Lager
8.4 mm
6.4 mm
Kleber
2.8 mm
0,1746 € - 0,1999 € 12184 Auf Lager
8.9 mm
9.1 mm
Kleber
6.1 mm
0,2224 € - 0,2562 € 239267 Auf Lager
8.4 mm
6.4 mm
Kleber
2.8 mm
0,2717 € - 0,3097 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.9 mm
8.0 mm
Kleber
4.1 mm
0,2717 € - 0,3097 € 11840 Auf Lager
8.9 mm
9.1 mm
Kleber
7.6 mm
0,1746 € - 0,1999 € 27530 Auf Lager
6.4 mm
6.6 mm
Kleber
3.0 mm
0,1072 € - 0,1296 € 2980 Auf Lager
4.8 mm
Zum Eindrücken
0.9 mm
10014721 0,2202 € - 0,2509 € 5494 Auf Lager
8.3 mm
Zum Eindrücken
2.8 mm
0,1746 € - 0,1999 € 5695 Auf Lager
4.6 mm
4.8 mm
Kleber
1.0 mm
10019221 0,0991 € - 0,1201 € 108998 Auf Lager
4.8 mm
Zum Eindrücken
0.9 mm
0,1133 € - 0,1181 € 2765 Auf Lager
4.6 mm
4.8 mm
Kleber
1.0 mm
  • von 5
Kabeltülle Kleber 2.8 mm 4.6 mm PA

10019030

Preisbereich
0,1999 € - 0,1746 €

Lagerbestände
11218 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Kleber
  • Haltertyp
    Mikro
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Innenhöhe
    2.8 mm
Kabeltülle Kleber 4.1 mm 7.9 mm PA

10019078

Preisbereich
0,1999 € - 0,1746 €

Lagerbestände
15300 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Kleber
  • Haltertyp
    Mikro
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    8.0 mm
  • Innenhöhe
    4.1 mm
Kabeltülle Kleber 7.6 mm 8.9 mm PA

10019115

Preisbereich
0,1999 € - 0,1746 €

Lagerbestände
91000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Kleber
  • Haltertyp
    Mikro
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    9.1 mm
  • Innenhöhe
    7.6 mm
Kabeltülle Kleber 2.8 mm 8.4 mm PA

10019399

Preisbereich
0,2562 € - 0,1802 €

Lagerbestände
33580 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Kleber
  • Haltertyp
    Seitliche Öffnung
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    6.4 mm
  • Innenhöhe
    2.8 mm
Kabeltülle Kleber 2.8 mm 8.4 mm PA

10019382

Preisbereich
0,4181 € - 0,3872 €

Lagerbestände
440 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Kleber
  • Haltertyp
    Seitliche Öffnung
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    6.4 mm
  • Innenhöhe
    2.8 mm
Kabeltülle Kleber 3.0 mm 4.4 mm PA

10018668

Preisbereich
0,2872 € - 0,252 €

Lagerbestände
20000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Kleber
  • Haltertyp
    Mikro
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.4 mm
  • Innenhöhe
    3.0 mm
Kabeltülle Kleber 2.8 mm 4.6 mm PA

10019047

Preisbereich
0,3097 € - 0,2717 €

Lagerbestände
3909 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Kleber
  • Haltertyp
    Mikro
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Innenhöhe
    2.8 mm
Kabeltülle Zum Eindrücken 2.8 mm 12.5 mm Nylon 6/6

10014738

Preisbereich
0,3083 € - 0,2703 €

Lagerbestände
84040 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Mikro
  • Innenhöhe
    2.8 mm
  • Innenbreite
    12.5 mm
Kabeltülle 4.4 mm 4.4 mm 6.9 mm Nylon 6/6

10018651

Preisbereich
0,2562 € - 0,2224 €

Lagerbestände
67507 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Haltertyp
    Mikro
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.4 mm
  • Innenhöhe
    3.0 mm
  • Innenbreite
    4.4 mm
Kabeltülle Kleber 2.8 mm 8.4 mm PA

10019405

Preisbereich
0,4181 € - 0,3872 €

Lagerbestände
11000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Kleber
  • Haltertyp
    Seitliche Öffnung
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    6.4 mm
  • Innenhöhe
    2.8 mm
Kabeltülle Kleber 6.1 mm 8.9 mm PA

10019092

Preisbereich
0,1999 € - 0,1746 €

Lagerbestände
12184 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Kleber
  • Haltertyp
    Mikro
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    9.1 mm
  • Innenhöhe
    6.1 mm
Kabeltülle Kleber 2.8 mm 8.4 mm PA

10019375

Preisbereich
0,2562 € - 0,2224 €

Lagerbestände
239267 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Kleber
  • Haltertyp
    Seitliche Öffnung
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    6.4 mm
  • Innenhöhe
    2.8 mm
Kabeltülle Kleber 4.1 mm 7.9 mm PA

10019085

Preisbereich
0,3097 € - 0,2717 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Kleber
  • Haltertyp
    Mikro
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    8.0 mm
  • Innenhöhe
    4.1 mm
Kabeltülle Kleber 7.6 mm 8.9 mm PA

10019122

Preisbereich
0,3097 € - 0,2717 €

Lagerbestände
11840 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Kleber
  • Haltertyp
    Mikro
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    9.1 mm
  • Innenhöhe
    7.6 mm
Kabeltülle Kleber 3.0 mm 6.4 mm PA

10019054

Preisbereich
0,1999 € - 0,1746 €

Lagerbestände
27530 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Kleber
  • Haltertyp
    Mikro
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    6.6 mm
  • Innenhöhe
    3.0 mm
Kabeltülle Zum Eindrücken 0.9 mm 4.8 mm Nylon 6/6

10110959

Preisbereich
0,1296 € - 0,1072 €

Lagerbestände
2980 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Mikro
  • Innenhöhe
    0.9 mm
  • Innenbreite
    4.8 mm
Kabeltülle 8.3 mm 9.5 mm Nylon 6/6

10014721

Preisbereich
0,2509 € - 0,2202 €

Lagerbestände
5494 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Mikro
  • Innenhöhe
    2.8 mm
  • Innenbreite
    8.3 mm
Kabeltülle Kleber 1.0 mm 4.6 mm PA

10161623

Preisbereich
0,1999 € - 0,1746 €

Lagerbestände
5695 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Kleber
  • Haltertyp
    Mikro
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Innenhöhe
    1.0 mm
Kabeltülle 4.8 mm 7.0 mm Nylon 6/6

10019221

Preisbereich
0,1201 € - 0,0991 €

Lagerbestände
108998 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Mikro
  • Innenhöhe
    0.9 mm
  • Innenbreite
    4.8 mm
Kabeltülle Kleber 1.0 mm 4.6 mm PA

10019023

Preisbereich
0,1181 € - 0,1133 €

Lagerbestände
2765 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Kleber
  • Haltertyp
    Mikro
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Innenhöhe
    1.0 mm