Menü Suche

Cable Grommet Adhesive 1.0 mm 4.6 mm PA

Mini wire saddle is used to route cables within electrical and electronical applications. Keeps components tidy and easily accessible for further assembly or repair.
Artikelnr:

MWSEB-1-01A2-RT

1000 Auf Lager For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,1962 €
5000 - 9999 0,181 €
10000 + 0,1713 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

196,20 €

1000 x 0,1962 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Colour Natural
Fitting Style Adhesive
Material PA
Saddle Type Micro
Compatible Hole Diameter 4.8 mm
Height 4.0 mm
Inside Height 1.0 mm
Inside Width 4.6 mm
Overall Width 7.1 mm
Full Material Polyamide
Material Flammability Standard UL94 V-2
UL/CSA Description UL E71558

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns