Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Mini-Kabelhalter werden in erster Linie zur Kabelbündelung und -führung bei elektronischen Anwendungen verwendet. Der Kabelhalter sorgt für ein ordentliches und organisiertes Erscheinungsbild. Zudem bieten Kabelhalter einfachen Zugang zu Kabeln für weitere Montage oder Reparatur.
Unser Sortiment verfügt über Kabelhalter mit und ohne Verriegelung an der Oberseite, Optionen mit einer Klebebasis sowie seitlicher Öffnung, und Sackloch- sowie Abstandhalter-Versionen. Zu den Montageoptionen gehören Kabelhalter zum Eindrücken und Anschrauben.
Die kleinere Größe dieser Kabelhalter macht sie nützlich für Anwendungen mit begrenztem Platz.
Seriennummer: SR2104
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Innenbreite | Kompatibler Bohrungsdurchmesser | Montageart | Innenhöhe | Kompatibler Plattenstärkenbereich | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1779 € - 0,2037 € | 54300 Auf Lager |
0.311 in
7.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Kleber
|
0.161 in
4.1 mm
|
|
||
| 0,1779 € - 0,2037 € | 57000 Auf Lager |
0.35 in
8.9 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Kleber
|
0.299 in
7.6 mm
|
|
||
| 10019399 | 0,1836 € - 0,2611 € | 46000 Auf Lager |
0.331 in
8.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Kleber
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
|
| 0,1093 € - 0,1321 € | 14065 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
|
Zum Eindrücken
|
0.114 in
2.9 mm
|
|
||
| 0,1093 € - 0,1321 € | 2705 Auf Lager |
0.264 in
6.7 mm
|
|
Zum Eindrücken
|
0.114 in
2.9 mm
|
|
||
| 0,2266 € - 0,2611 € | 4000 Auf Lager |
0.169 in
4.3 mm
|
|
Zum Eindrücken
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
||
| 0,1093 € - 0,1321 € | 11000 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
|
Zum Eindrücken
|
0.035 in
0.9 mm
|
|
||
| 0,3168 € - 0,3613 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.492 in
12.5 mm
|
|
Zum Eindrücken
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| 0,2568 € - 0,2927 € | 26000 Auf Lager |
0.173 in
4.4 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
Kleber
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,2769 € - 0,3156 € | 17909 Auf Lager |
0.181 in
4.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Kleber
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| 0,2769 € - 0,3156 € | 31019 Auf Lager |
0.311 in
7.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Kleber
|
0.161 in
4.1 mm
|
|
||
| 0,2769 € - 0,3156 € | 35840 Auf Lager |
0.35 in
8.9 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Kleber
|
0.299 in
7.6 mm
|
|
||
| 0,3945 € - 0,4261 € | 13000 Auf Lager |
0.331 in
8.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Kleber
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| 0,1155 € - 0,1203 € | 1765 Auf Lager |
0.181 in
4.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Kleber
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 0,0967 € - 0,1028 € | 1755 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
Kleber
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,2769 € - 0,3156 € | 683 Auf Lager |
0.35 in
8.9 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Kleber
|
0.24 in
6.1 mm
|
|
||
| 0,3945 € - 0,4261 € | 7440 Auf Lager |
0.331 in
8.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Kleber
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| 0,1779 € - 0,2037 € | 24530 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
Kleber
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,1779 € - 0,2037 € | 11184 Auf Lager |
0.35 in
8.9 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Kleber
|
0.24 in
6.1 mm
|
|
||
| 0,2266 € - 0,2611 € | 140267 Auf Lager |
0.331 in
8.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Kleber
|
0.11 in
2.8 mm