Menü Suche

Mini-Kabelhalter

Auf Lager

Mini-Kabelhalter werden in erster Linie zur Kabelbündelung und -führung bei elektronischen Anwendungen verwendet. Der Kabelhalter sorgt für ein ordentliches und organisiertes Erscheinungsbild. Zudem bieten Kabelhalter einfachen Zugang zu Kabeln für weitere Montage oder Reparatur.

Unser Sortiment verfügt über Kabelhalter mit und ohne Verriegelung an der Oberseite, Optionen mit einer Klebebasis sowie seitlicher Öffnung, und Sackloch- sowie Abstandhalter-Versionen. Zu den Montageoptionen gehören Kabelhalter zum Eindrücken und Anschrauben.

Die kleinere Größe dieser Kabelhalter macht sie nützlich für Anwendungen mit begrenztem Platz.

  • Material: Polyamid 6/6 (PA)
  • Farbe: Natur
  • Optionen mit Flammwidrigkeitsklasse UL94 V0 und UL94 V2


Seriennummer: SR2104

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
96 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Innenbreite Kompatibler Bohrungsdurchmesser Montageart Innenhöhe Kompatibler Plattenstärkenbereich Kaufen
0,2266 € - 0,2611 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.3 mm
1.8 mm
Zum Eindrücken
3.0 mm
0,101 € - 0,1223 € 35157 Auf Lager
4.8 mm
Zum Eindrücken
0.9 mm
0,2266 € - 0,2611 € 30805 Auf Lager
4.3 mm
Zum Eindrücken
3.0 mm
0,1779 € - 0,2037 € 17530 Auf Lager
6.4 mm
6.6 mm
Kleber
3.0 mm
0,1779 € - 0,2037 € 12184 Auf Lager
8.9 mm
9.1 mm
Kleber
6.1 mm
0,2769 € - 0,3156 € 19683 Auf Lager
8.9 mm
9.1 mm
Kleber
6.1 mm
0,3945 € - 0,4261 € 6440 Auf Lager
8.4 mm
6.4 mm
Kleber
2.8 mm
0,101 € - 0,1223 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.7 mm
Zum Eindrücken
2.9 mm
0,1093 € - 0,1321 € 2980 Auf Lager
4.8 mm
Zum Eindrücken
0.9 mm
10014721 0,2243 € - 0,2557 € 9494 Auf Lager
8.3 mm
Zum Eindrücken
2.8 mm
0,1779 € - 0,2037 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.6 mm
4.8 mm
Kleber
1.0 mm
0,1779 € - 0,2037 € 51300 Auf Lager
7.9 mm
8.0 mm
Kleber
4.1 mm
0,1779 € - 0,2037 € 74000 Auf Lager
8.9 mm
9.1 mm
Kleber
7.6 mm
10019399 0,1836 € - 0,2611 € 56580 Auf Lager
8.4 mm
6.4 mm
Kleber
2.8 mm
0,1155 € - 0,1203 € 1765 Auf Lager
4.6 mm
4.8 mm
Kleber
1.0 mm
0,2754 € - 0,3142 € 87040 Auf Lager
12.5 mm
Zum Eindrücken
2.8 mm
0,2266 € - 0,2611 € 161507 Auf Lager
4.4 mm
4.4 mm
3.0 mm
0,1779 € - 0,2037 € 49218 Auf Lager
4.6 mm
4.8 mm
Kleber
2.8 mm
0,1922 € - 0,2195 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.3 mm
Zum Eindrücken
3.0 mm
0,1093 € - 0,1321 € 11000 Auf Lager
4.8 mm
Zum Eindrücken
0.9 mm
  • von 5
Kabeltülle Zum Eindrücken 3.0 mm 4.3 mm Nylon 6/6

10019429

Preisbereich
0,2611 € - 0,2266 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Mikro
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    1.8 mm
  • Tiefe
    2 mm
Kabeltülle 4.8 mm 7.0 mm Nylon 6/6

10019214

Preisbereich
0,1223 € - 0,101 €

Lagerbestände
35157 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Mikro
  • Innenhöhe
    0.9 mm
  • Innenbreite
    4.8 mm
Kabeltülle 4.3 mm 6.9 mm Nylon 6/6

10018620

Preisbereich
0,2611 € - 0,2266 €

Lagerbestände
30805 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Mikro
  • Innenhöhe
    3.0 mm
  • Innenbreite
    4.3 mm
Kabeltülle Kleber 3.0 mm 6.4 mm PA

10019054

Preisbereich
0,2037 € - 0,1779 €

Lagerbestände
17530 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Kleber
  • Haltertyp
    Mikro
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    6.6 mm
  • Innenhöhe
    3.0 mm
Kabeltülle Kleber 6.1 mm 8.9 mm PA

10019092

Preisbereich
0,2037 € - 0,1779 €

Lagerbestände
12184 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Kleber
  • Haltertyp
    Mikro
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    9.1 mm
  • Innenhöhe
    6.1 mm
Kabeltülle Kleber 6.1 mm 8.9 mm PA

10019108

Preisbereich
0,3156 € - 0,2769 €

Lagerbestände
19683 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Kleber
  • Haltertyp
    Mikro
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    9.1 mm
  • Innenhöhe
    6.1 mm
Kabeltülle Kleber 2.8 mm 8.4 mm PA

10019382

Preisbereich
0,4261 € - 0,3945 €

Lagerbestände
6440 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Kleber
  • Haltertyp
    Seitliche Öffnung
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    6.4 mm
  • Innenhöhe
    2.8 mm
Kabeltülle Zum Eindrücken 2.9 mm 6.7 mm Nylon 6/6

10019276

Preisbereich
0,1223 € - 0,101 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Mikro
  • Innenhöhe
    2.9 mm
  • Innenbreite
    6.7 mm
Kabeltülle Zum Eindrücken 0.9 mm 4.8 mm Nylon 6/6

10110959

Preisbereich
0,1321 € - 0,1093 €

Lagerbestände
2980 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Mikro
  • Innenhöhe
    0.9 mm
  • Innenbreite
    4.8 mm
Kabeltülle 8.3 mm 9.5 mm Nylon 6/6

10014721

Preisbereich
0,2557 € - 0,2243 €

Lagerbestände
9494 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Mikro
  • Innenhöhe
    2.8 mm
  • Innenbreite
    8.3 mm
Kabeltülle Kleber 1.0 mm 4.6 mm PA

10161623

Preisbereich
0,2037 € - 0,1779 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Kleber
  • Haltertyp
    Mikro
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Innenhöhe
    1.0 mm
Kabeltülle Kleber 4.1 mm 7.9 mm PA

10019078

Preisbereich
0,2037 € - 0,1779 €

Lagerbestände
51300 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Kleber
  • Haltertyp
    Mikro
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    8.0 mm
  • Innenhöhe
    4.1 mm
Kabeltülle Kleber 7.6 mm 8.9 mm PA

10019115

Preisbereich
0,2037 € - 0,1779 €

Lagerbestände
74000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Kleber
  • Haltertyp
    Mikro
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    9.1 mm
  • Innenhöhe
    7.6 mm
Kabeltülle Kleber 2.8 mm 8.4 mm PA

10019399

Preisbereich
0,2611 € - 0,1836 €

Lagerbestände
56580 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Kleber
  • Haltertyp
    Seitliche Öffnung
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    6.4 mm
  • Innenhöhe
    2.8 mm
Kabeltülle Kleber 1.0 mm 4.6 mm PA

10019023

Preisbereich
0,1203 € - 0,1155 €

Lagerbestände
1765 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Kleber
  • Haltertyp
    Mikro
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Innenhöhe
    1.0 mm
Kabeltülle Zum Eindrücken 2.8 mm 12.5 mm Nylon 6/6

10014738

Preisbereich
0,3142 € - 0,2754 €

Lagerbestände
87040 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Mikro
  • Innenhöhe
    2.8 mm
  • Innenbreite
    12.5 mm
Kabeltülle 4.4 mm 4.4 mm 6.9 mm Nylon 6/6

10018651

Preisbereich
0,2611 € - 0,2266 €

Lagerbestände
161507 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Haltertyp
    Mikro
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.4 mm
  • Innenhöhe
    3.0 mm
  • Innenbreite
    4.4 mm
Kabeltülle Kleber 2.8 mm 4.6 mm PA

10019030

Preisbereich
0,2037 € - 0,1779 €

Lagerbestände
49218 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Kleber
  • Haltertyp
    Mikro
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Innenhöhe
    2.8 mm
Kabeltülle 4.3 mm 6.9 mm Nylon 6/6

10018613

Preisbereich
0,2195 € - 0,1922 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Mikro
  • Innenhöhe
    3.0 mm
  • Innenbreite
    4.3 mm
Kabeltülle 4.8 mm 7.0 mm Nylon 6/6

10019238

Preisbereich
0,1321 € - 0,1093 €

Lagerbestände
11000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Mikro
  • Innenhöhe
    0.9 mm
  • Innenbreite
    4.8 mm