Menü Suche

Maskierungszugstopfen

Auf Lager

Maskierungszugstopfen werden zum Abdecken von Bohrungen mit und ohne Gewinde verwendet und sind chemikalienbeständig. Dank der Zuglasche lassen sie sich leicht anbringen und wieder entfernen und sorgen für einen sicheren Sitz, der Lecks oder Auslaufen verhindert. Das wiederverwendbare Material kann mehrfach verwendet werden, wodurch der Bedarf an häufigem Ersatz reduziert und Abfall vermieden wird. Temperaturbständig bis zu 250 C .Zur Maskierung von Bohrungen mit und ohne Gewinde.Die Zuglasche vereinfacht die Montage und Demontage, sodass ein reibungsloses Einsetzen und ein sicherer Sitz gewährleistet ist.Werden in der Pulverbeschichtung, zur Abdichtung, in der Automobilmontage und der Elektronikfertigung verwendet. Material: EPDM, Silikon, Silikonkautschuk Farbe: Schwarz, Transparent, Natur, Rot, Grau, Weiß, Lila, Grün, Pink, Orange, Gelb, Blau Seriennummer: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
124 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d1 Farbe Material h1 D Typ Kaufen
0,2238 € - 0,2338 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.6 mm
Schwarz
EPDM
17.8 mm
2.4 mm
3
0,2582 € - 0,2726 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.4 mm
Schwarz
EPDM
25.4 mm
3.3 mm
3
1,8221 € - 1,8221 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.5 mm
Schwarz
EPDM
25.4 mm
16.3 mm
3
0,3371 € - 0,3529 € 40474 Auf Lager
2.8 mm
Schwarz
EPDM
15.9 mm
5.0 mm
0,9555 € - 1,0588 € 405 Auf Lager
9.5 mm
Natur
Silikon
25.4 mm
22.8 mm
0,3285 € - 0,3285 € 2190 Auf Lager
3.9 mm
Natur
Silikon
25.4 mm
9.8 mm
0,208 € - 0,2195 € 20996 Auf Lager
1.4 mm
Schwarz
EPDM
16.5 mm
2.3 mm
3
0,1707 € - 0,1736 € 1132 Auf Lager
1.2 mm
Natur
Silikon
15.9 mm
1.7 mm
0,9225 € - 0,9627 € 398 Auf Lager
10.4 mm
Gelb
Silikon
49.8 mm
19.6 mm
1
1,2518 € - 1,3048 € 103 Auf Lager
22.8 mm
Grau
Silikon
16.0 mm
24.1 mm
0,1166 € - 0,1214 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.3 mm
Transparent
Silikon
7.5 mm
6.3 mm
0,1791 € - 0,1791 € 1898 Auf Lager
1.3 mm
Natur
Silikon
15.9 mm
2.3 mm
0,4663 € - 0,4892 € 100 Auf Lager
6.4 mm
Grün
Silikon
50.8 mm
12.6 mm
1
0,0581 € - 0,0646 € 35445 Auf Lager
Grün
EPDM
8.0 mm
4.2 mm
2
1,1136 € - 1,1602 € 686 Auf Lager
17.0 mm
Blau
Silikon
18.0 mm
21.0 mm
0,3744 € - 1,0485 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Grün
Silikon
19.1 mm
15.9 mm
0,231 € - 0,2439 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.6 mm
Schwarz
EPDM
15.9 mm
3.9 mm
3
0,1865 € - 0,2066 € 118875 Auf Lager
2.2 mm
Blau
Silikon
14.2 mm
3.6 mm
0,6097 € - 0,6356 € 2300 Auf Lager
8.3 mm
Natur
Silikon
58.8 mm
15.5 mm
1
3,3717 € - 3,5439 € 169 Auf Lager
18.6 mm
Grau
Silikon
38.1 mm
35.1 mm
1
  • von 7
Maskierungszugstopfen 2.4 mm 17.8 mm Schwarz EPDM

10377635

Preisbereich
0,2338 € - 0,2238 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    17.8 mm
  • D
    2.4 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM
Maskierungszugstopfen 3.3 mm 25.4 mm Schwarz EPDM

10377680

Preisbereich
0,2726 € - 0,2582 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    3.3 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM
Maskierungszugstopfen 16.3 mm 25.4 mm Schwarz EPDM

10250136

Preisbereich
1,8221 € - 1,8221 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    16.3 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM
Maskierungszugstopfen 5.0 mm 15.9 mm Schwarz EPDM

10377734

Preisbereich
0,3529 € - 0,3371 €

Lagerbestände
40474 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    5.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz
Maskierungszugstopfen 22.8 mm 25.4 mm Natur Silikon

10249963

Preisbereich
1,0588 € - 0,9555 €

Lagerbestände
405 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    22.8 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Maskierungszugstopfen 9.8 mm 25.4 mm Natur Silikon

10249857

Preisbereich
0,3285 € - 0,3285 €

Lagerbestände
2190 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    9.8 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Maskierungszugstopfen 2.3 mm 16.5 mm Schwarz EPDM

10377628

Preisbereich
0,2195 € - 0,208 €

Lagerbestände
20996 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    1.4 mm
  • h1
    16.5 mm
  • D
    2.3 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM
Maskierungszugstopfen 1.7 mm 15.9 mm Natur Silikon

10251843

Preisbereich
0,1736 € - 0,1707 €

Lagerbestände
1132 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    1.2 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    1.7 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Maskierungszugstopfen 19.6 mm 49.8 mm Gelb Silikon

10192368

Preisbereich
0,9627 € - 0,9225 €

Lagerbestände
398 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    10.4 mm
  • h1
    49.8 mm
  • D
    19.6 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Maskierungszugstopfen 24.1 mm 16.0 mm Grau Silikon

10240991

Preisbereich
1,3048 € - 1,2518 €

Lagerbestände
103 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    22.8 mm
  • h1
    16.0 mm
  • D
    24.1 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Grau
Maskierungszugstopfen 6.3 mm 7.5 mm Transparent Silikon

10241035

Preisbereich
0,1214 € - 0,1166 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    5.3 mm
  • h1
    7.5 mm
  • D
    6.3 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Transparent
Maskierungszugstopfen 2.3 mm 15.9 mm Natur Silikon

10251850

Preisbereich
0,1791 € - 0,1791 €

Lagerbestände
1898 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    1.3 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    2.3 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Maskierungszugstopfen 12.6 mm 50.8 mm Grün Silikon

10192320

Preisbereich
0,4892 € - 0,4663 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    50.8 mm
  • D
    12.6 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Maskierungszugstopfen 4.2 mm 8.0 mm Grün EPDM

10192443

Preisbereich
0,0646 € - 0,0581 €

Lagerbestände
35445 Auf Lager
Merkmale
  • h1
    8.0 mm
  • D
    4.2 mm
  • Typ
    2
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Grün
Maskierungszugstopfen 21.0 mm 18.0 mm Blau Silikon

10240601

Preisbereich
1,1602 € - 1,1136 €

Lagerbestände
686 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    17.0 mm
  • h1
    18.0 mm
  • D
    21.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Blau
Maskierungszugstopfen 15.9 mm 19.1 mm Grün Silikon

10240786

Preisbereich
1,0485 € - 0,3744 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • h1
    19.1 mm
  • D
    15.9 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Grün
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Maskierungszugstopfen 3.9 mm 15.9 mm Schwarz EPDM

10377703

Preisbereich
0,2439 € - 0,231 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.9 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM
Maskierungszugstopfen 3.6 mm 14.2 mm Blau Silikon

10288528

Preisbereich
0,2066 € - 0,1865 €

Lagerbestände
118875 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    2.2 mm
  • h1
    14.2 mm
  • D
    3.6 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Blau
Maskierungszugstopfen 15.5 mm 58.8 mm Natur Silikon

10192344

Preisbereich
0,6356 € - 0,6097 €

Lagerbestände
2300 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    8.3 mm
  • h1
    58.8 mm
  • D
    15.5 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Maskierungszugstopfen 35.1 mm 38.1 mm Grau Silikon

10192382

Preisbereich
3,5439 € - 3,3717 €

Lagerbestände
169 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    18.6 mm
  • h1
    38.1 mm
  • D
    35.1 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon