Menü Suche

Maskierungszugstopfen 12.6 mm 50.8 mm Grün Silikon

Diese Hochtemperatur-Zuglasche besteht aus grünem Silikon und hält Betriebstemperaturen von bis zu 250 °C stand. Sie ist ideal zum Maskieren von Gewinde- und glatten Durchgangsbohrungen mit einem Außendurchmesser von 12,6 mm. Die Zuglasche ermöglicht ein leichtes Ziehen aus engen Löchern.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10192320

Hersteller-Artikelnummer:

1219748

100 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 999 0,4801 €
1000 + 0,4576 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

48,01 €

100 x 0,4801 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
d1 6.4 mm
h1 50.8 mm
D 12.6 mm
Typ 3
Material Silikon
Farbe Grün
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns